Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Sicherheitshinweise | Design | Anwendung | Prozessanschluss | Abdichtung | Druckgeräte-Richtlinie | Packungsmenge (Stk.) | Sensoranschluss | Anbauart | Anwendungsmedien | Montage | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Messing | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden. | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | Eine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
46.20 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Messing | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden. | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | Eine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden. | 2 | G 1 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
22.73 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Messing | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden. | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss R 3/4 | - | Eine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden. | 2 | G 1 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
32.58 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 16 | 16 | Messing | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktmaterial muss bei allen Anwendungen geprüft werden. | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss 1/2 " NPT | - | Eine mögliche Einstufung nach DGRL hängt von der Anwendung ab und muss vom Anwender/Betreiber vorgenommen werden. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
69.41 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
70.13 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
79.60 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
60.30 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 24 x 2 mm; Dichtung: Centellen | - | Für Durchflusssensoren SM6 | - | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde | Flachdichtung | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 2 O-Ringe: 2 | ||
69.41 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss 1/2 " NPT | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
70.13 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss 1/2 " NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
79.60 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss 3/4 " NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
70.13 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM6 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | Flachdichtung | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
70.13 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM6 | - | Gewindeanschluss 1/2 " NPT | Flachdichtung | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
261.22 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für Durchflusssensoren SU9 | - | Gewindeanschluss R 1 | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
263.58 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für Durchflusssensoren SU9 | - | Gewindeanschluss 1 " NPT | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Versiegelung: 2, Centellen | ||
80.91 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM6 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
82.22 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
72.86 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss G 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
83.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren SM7 / SU7 | - | Gewindeanschluss G 3/4 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
89.55 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8, SU8 | - | Gewindeanschluss G 1 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
265.47 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Victaulic 1,5" | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
264.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Gewindeanschluss 2 " NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
258.25 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Gewindeanschluss 1 1/2 " NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
232.78 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); Dichtung: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
264.88 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Gewindeanschluss R 2 Außengewinde | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
255.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Flansch: Edelstahl (1.4301 / 304); Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Flansch DN50 | - | - | 2 | G 2 | Adapter; (drehbar) | - | SM2 SM9 | O-Ringe: 2 | ||
146.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8 | Für industrielle Anwendungen; hygienische Systeme | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Gute technische Praxis; kann für Flüssigkeiten der Gruppe 2 verwendet werden; Flüssigkeiten der Gruppe 1 auf Anfrage | 2 | G 1 | - | Flüssigkeiten | - | O-Ringe: 2 | ||
146.18 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM8 | Für industrielle Anwendungen; hygienische Systeme | Schelle DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Gute technische Praxis; kann für Flüssigkeiten der Gruppe 2 verwendet werden; Flüssigkeiten der Gruppe 1 auf Anfrage | 2 | G 1 | - | Flüssigkeiten | - | O-Ringe: 2 | ||
179.35 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | Für industrielle Anwendungen | Schelle DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Gute technische Praxis; kann für Flüssigkeiten der Gruppe 2 verwendet werden; Flüssigkeiten der Gruppe 1 auf Anfrage | 2 | G 2 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | O-Ringe: 2 | ||
58.40 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Centellen | - | Für Durchflusssensoren Typ SM4 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | - | - | 2 | G 1/4 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
58.40 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | Für Durchflusssensoren SM6 | - | Gewindeanschluss G 3/4 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 2, EPDMDichtungen: 2 x G 3/4, Centellen | ||
258.37 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4571/316Ti); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Für Durchflusssensoren Typ SM2, SM9 | - | Gewindeanschluss R 2 Außengewinde | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
29.26 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: PTFE | - | Für Durchflusssensoren, SD6000, SD6100, SD6500, SD6600 | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | - | - | R 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 1 | |||
51.77 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: PTFE | - | Für Durchflusssensoren, SD8000, SD8100, SD8500, SD8600 | - | Gewindeanschluss R 1 | - | - | - | R 1 | - | - | - | O-Ringe: 1 | |||
87.78 € | 1 | auf Anfrage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: PTFE | - | Für Durchflusssensoren, SD9000, SD9500 | - | Gewindeanschluss R 1 1/2 | - | - | - | R 1 1/2 | - | - | - | O-Ringe: 1 | |||
133.74 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | auf Anfrage | 16 | - | Adapter: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: PTFE | - | Für Durchflusssensoren, SD2000, SD2500 | - | Gewindeanschluss R 2 | - | - | - | R 2 | - | - | - | O-Ringe: 2 | ||
16.58 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Messing | - | Für Durchflusssensoren Typ SV5x5x, SV6x5x | - | Gewindeanschluss R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | - | ||
16.58 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | - | - | Messing | - | Für Durchflusssensoren Typ SV7x5x | - | Gewindeanschluss R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | - | ||
56.28 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Flüssigkeiten und Gase der Fluidgruppe 2 nach der Druckgeräterichtlinie (DGRL) | - | - | |||
58.28 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | - | - | - | - | - | ø 8 mm | - | Flüssigkeiten und Gase der Fluidgruppe 2 nach der Druckgeräterichtlinie (DGRL) | Progressiver Ringbeschlag | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Sicherheitshinweise
Design
Anwendung
Prozessanschluss
Abdichtung
Druckgeräte-Richtlinie
Packungsmenge(Stk.)
Sensoranschluss
Anbauart
Anwendungsmedien
Montage
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften