Elektronischer Drucksensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA3020
PA3021
PA3022
PA3023
PA3024
PA3026
PA3027
PA3028
PA3029
PA3060
PA3220
PA3221
PA3222
PA3223
PA3224
PA3226
PA3227
PA3228
PA3509
PA3521
PA3522
PA3523
PA3524
PA3526
PA3528
PA3589
PA6229
PA9020
PA9021
PA9022
PA9023
PA9024
PA9026
PA9027
PA9028
PA9029
PA9060
PC1732
PC5024
PC5104
PC5115
PC5194
PC5400
PC5401
PC5402
PC9010
PC9013
PC9050
PE2091
PE2092
PE2093
PE2094
PE2096
PE2099
PE2591
PE2592
PE2593
PE2594
PE2596
PE2599
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Min. Druckzyklen Messbereich
(mbar)
Absicherung Min. Berstdruck
(kPa)
Flüssigkeit für die Druckübertragung einfüllen Überwachung der Temperatur Elektrischer Entwurf MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Messbereich
(psi)
Leistungsaufnahme
(mA)
Design Messbereich
(kPa)
Anwendung Bedingt geeignet für Art des Kurzschlussschutzes Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Mess-Element Betriebsspannung
(V)
IO-Link Auflösung Temperatur
(K)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Prozessanschluss Abdichtung Überspannungsschutz Min. Berstdruck
(mbar)
Min. Berstdruck
(inH2O)
Min. Berstdruck
(psi)
Ausgabefunktion Mediumtemperatur
(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge Max. Last
(Ω)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Min. Lastwiderstand
(Ω)
Drosselelement integriert Ausgangssignal Absicherung Kommunikationsschnittstelle Anzugsmoment
(Nm)
Besondere Funktion Anwendungsmedien IO-Link Auflösung Druck
(mbar)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Überlastschutz Kein Totraum Min. Isolationswiderstand
(MΩ)
Kurzschlussfest IO-Link Revision Montage Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Getriebeart Diaphragma-Durchmesser
(mm)
Min. Berstdruck
(Bar)
Messbereich
(inH2O)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(mbar)
Art des Drucks

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-400Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-10Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-1Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

342.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65------1-0Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

329.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-600Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik; FKM------

313.09 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-400Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-10Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-1Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

342.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik (99,9 % Al2O3); FKM------

316.29 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65------1-1Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtungen: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtung: FKM------

316.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage-4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtung: FKM------

307.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtungen: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-10Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtungen: FKM DIN 3869-14------

307.29 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtungen: FKM DIN 3869-14------

345.68 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65-----0-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtungen: FKM DIN 3869-14------

345.68 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 68; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar)-----0-0.1Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2); Innengewinde:M5-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; Dichtung: FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-100 Millionen-IP 65------1-0Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X----Für industrielle Anwendungen--20-4Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde-9.6-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-400Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage--Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage--Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage--Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65-----0-25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65-----0-10Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

304.32 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65-----0-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65-----0-1Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

342.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65-----0-0.25Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

313.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 65------1-0Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM------

329.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10100 Millionen-IP 68; IP 69K-----0-600Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X-< 18--Für industrielle AnwendungenEinsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage--Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde-16-32 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-------25-90; (auf Anfrage: -40-90 °C)1--2000JaAnaloges Signal---Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik; FKM------

152.34 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10.5-4.560 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K------1.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PPS0-3000< 12--Für mobile Anwendungen---Gewindeanschluss 7/16"- 20 UNF (SAE) Außengewinde-8-32 DC-Stecker: 1 x DEUTSCH-Stecker (DT04-3P); Maximale Kabellänge: 30 m-40-100FKM---14500--40-1251--2000JaAnaloges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)------

140.01 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-101.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewindemetallische Dünnschichtzelle8.5-36 DC-Anschluss: 1 x M12-25-65FKM (nach DIN 3869)------25-651755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)------

140.01 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-101.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI----Für mobile Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2-8-32 DC-Anschluss: 1 x M12-25-70HNBR (nach DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--JaAnaloges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--300---

140.01 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-61.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2-8.5-36 DC-Anschluss: 1 x M12-25-70FKM (nach DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--200---

130.54 €

1 5 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K------1-101.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde DIN EN ISO 1179-2-8.5-36 DC-Anschluss: 1 x M12-25-70FKM (nach DIN 3869)------25-701755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA)--Nein (kann nachgerüstet werden)Analoges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--300---

156.72 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-4001.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PA----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Anschluss: 1 x M12-40-90FKM (nach DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--JaAnaloges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--1700---

156.85 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-2501.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PA----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Anschluss: 1 x M12-40-90FKM (nach DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--JaAnaloges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--1200---

156.85 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-IP 67; IP 69K-----0-1001.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PA----Für industrielle Anwendungen--4-20Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde (DIN EN ISO 1179-2)-16-36 DC-Anschluss: 1 x M12-40-90FKM (nach DIN 3869)------40-901720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA)--JaAnaloges Signal--25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)-Flüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)Ja---1.4542 (17-4 PH / 630)--1000---

177.33 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-550 Millionen-IP 67; IP 69K------Edelstahl (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID)0-5000< 6--Für mobile Anwendungen---Gewindeanschluss 7/16"- 20 UNF (SAE) Außengewinde-8-36 DC-Anschluss: 1 x M12-40-90----23200--40-901--2000JaAnaloges Signal----Flüssigkeiten und Gase----100; (80 V DC)----Edelstahl (1.4404 / 316L); FPM Viton-----Relativdruck

172.00 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-1050 Millionen-IP 67; IP 69K------Edelstahl (1.4404 / 316L); PA0-750< 6--Für industrielle Anwendungen---Gewindeanschluss 7/16"- 20 UNF Innengewinde-16-36 DC-Anschluss: 1 x M12-25-90----8702--25-901--2000-Analoges Signal----Flüssigkeiten und Gase----100; (500 V DC)----Edelstahl (1.4404 / 316L)-----Relativdruck

180.06 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10.5-4.550 Millionen-IP 67; IP 69K-----0-400Edelstahl (1.4404 / 316L); PA-< 6--Für mobile Anwendungen---Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde-5 DC; (ratiometrisch)-Anschluss: 1 x M12-25-90-------25-90; (auf Anfrage: -40-100 °C)1--5000JaAnaloges Signal----Flüssigkeiten und Gase----100; (80 V DC)----Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM--1600--Relativdruck

507.37 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN---1-25Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-10Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

507.37 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--0.125-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, kPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

522.89 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-1Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Innengewindekeramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80-----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 5 x LED, grün (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-250Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN-0-100Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN---1-25Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-10Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

512.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--0.125-2.5Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, kPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

527.86 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar 1:5)100 Millionen-IP 65; IP 67---PNP/NPN--1-1Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; EPDM-< 35--Für industrielle Anwendungen-gepulst4-20; (skalierbar 1:5)Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5; DIN EN ISO 1179-2keramisch-kapazitive Druckmesszelle18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-80EPDM----normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-25-802500< 5002000Nein (kann nachgerüstet werden)Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)JaIO-Link25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck)Vergoldete KontakteFlüssigkeiten und Gase--Ja-100; (500 V DC)-1.1-Anzeigeeinheit: 5 x LED, grün (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Al2O3 (99,9%; Keramik); EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-----

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja

Technischer Support