Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Messbereich (gbh) | Anwendung | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Ausgabefunktion | Ausgangssignal | Messbereich | Anwendungsmedien | Umgebungstemperatur (°F) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 gpm Prozessanschluss: Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | parametrisierbar | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h 16-793 gph 0,26-13,2 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h 32-1586 gph 0,55-26,4 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h 65-3170 gph 1,1-52,8 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 gpm Prozessanschluss: Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | parametrisierbar | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h 16-793 gph 0,26-13,2 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h 32-1586 gph 0,55-26,4 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h 65-3170 gph 1,1-52,8 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 gpm Prozessanschluss: Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | parametrisierbar | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h 16-793 gph 0,26-13,2 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h 32-1586 gph 0,55-26,4 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h 65-3170 gph 1,1-52,8 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,6-15 l/min 0,036-0,9 m³/h 9,6-237,8 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h 16-793 gph 0,26-13,2 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h 32-1586 gph 0,55-26,4 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
518.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV; "supply class 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,6-15 l/min 0,036-0,9 m³/h 9,6-237,8 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV; "supply class 2" nach cULus) | - | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 4-100 l/min 0,24-6 m³/h 64-1586 gph 1,05-26,4 gpm | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
604.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV; "supply class 2" nach cULus) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 8-200 l/min 0,48-12 m³/h 130-3170 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h 4,8-237,8 gph 0,08-3,965 gpm Prozessanschluss: Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
428.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 150; (200: -60 °C; Umgebungstemperatur; 250: -40 °C; Umgebungstemperatur) | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | 0-60 | parametrisierbar | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h 8-396,5 gph | Flüssigkeiten; Öl | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerisches Display, rot/grün wechselnde Anzeige 4-stellig Programmierung: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
377.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
377.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
377.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
453.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 3/4 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
541.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss G 1 1/4 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; PP-GF30; O-Ring: FKM | ||
366.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 3/4 " NPT | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 5-240 gph 0,1-4 gpm | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | 32-140 | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
359.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 3/4 " NPT | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 7-360 gph 0,1-6 gpm | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | 32-140 | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
359.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 3/4 " NPT | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 10-600 gph 0,2-10 gpm | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | 32-140 | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
392.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | 30-1620 | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 1 " NPT | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | 32-140 | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
499.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss 1 1/2 " NPT | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 60-3000 gph 1-50 gpm | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | 32-140 | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
359.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss Rp 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 0,3-15 l/min 0,018-0,9 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
359.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss Rp 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 0,5-25 l/min 0,03-1,5 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
359.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss Rp 3/4 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 1-50 l/min 0,06-3 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
392.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss Rp 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 2-100 l/min 0,12-6 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | ||
499.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | Für industrielle Anwendungen | Gewindeanschluss Rp 1 1/2 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | 4-200 l/min 0,24-12 m³/h | Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0371); Messing chemisch vernickelt; PPS; PP-GF30; O-Ring: FKM |
Loading...
Einschaltverzögerungszeit(s) | < 3 | Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Messing chemisch vernickelt | Leistungsaufnahme(mA) | < 50 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | III | Analoger Stromausgang(mA) | 4-20 | Verpolungsschutz | Ja |
Gesamtzahl der Ausgänge | 2 | Max. Last(Ω) | 500 | Absicherung | Ja |
Schaltspiele (mechanisch) | 10 Millionen | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
IO-Link Revision | 1.1 | Getriebeart | COM2 (38,4 kBaud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
Messbereich(gbh)
Anwendung
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabefunktion
Ausgangssignal
Messbereich
Anwendungsmedien
Umgebungstemperatur(°F)
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften