Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SD0523 |
SD0550 |
SD1540 |
SD2000 |
SD2500 |
SD2501 |
SD5000 |
SD5500 |
SD6000 |
SD6020 |
SD6500 |
SD6501 |
SD8000 |
SD8500 |
SD8501 |
SD9000 |
SD9500 |
SDG070 |
SDG080 |
SDG082 |
SDG087 |
SDG100 |
SDG107 |
SDG150 |
SDG152 |
SDG157 |
SDG200 |
SDG202 |
SDG207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzeigebereich (m³/h) | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Impulswert | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Messbereich (Frau) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Länge (mm) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Max. Last (Ω) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Ausgangssignal | Absicherung | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Eingänge | Messbereich | Anwendungsmedien | Messbereich (m³/h) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Überlastschutz | Impulsausgang | Messgenauigkeit (im Messbereich) | Pulslänge (s) | IO-Link Revision | Montage | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Min. Berstdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM | < 110 | - | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | 0.5-143.9 | - | 0-60 | - | - | 0-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 0,5-143,9 m/s 8-2110 m³/h 0,12-35,18 m³/min | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Einstellbar auf Rohrinnendurchmesser; (38-254 mm) | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
938.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | - | - | - | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-40 | 182.3 | - | 0-40 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | Luft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,088.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1 Innengewinde | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 0,6-143,9 m/s 0,3-26260 m³/h 0,005-437,6 m³/min | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | Einstellbar auf Rohrinnendurchmesser; (14-254 mm) | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,845.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 2 DN50 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 0,3-95,2 m/s 3-700 m³/h 0,04-11,66 m³/min | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,424.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 2 DN50 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 40-11670 l/min 0,3-84 m/s 2,5-700 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,421.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 2 "NPT DN50 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 80-24720 scfh 1,5-412 scfm | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,340.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 1-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,04-15 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,034.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss G 1/4 DN8 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 0,8-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,05-15 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,340.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | 50 | - | 10-1250 l/min 0,3-103,6 m/s 0,2-75 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
372.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 4-1250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,034.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1/2 DN15 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 4-1250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,032.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 2; (konfigurierbar) | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN15 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 8-2648 scfh 0,15-44,15 scfm | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,420.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1 DN25 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 13-3750 l/min 0,4-109,2 m/s 0,7-225 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,096.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1 DN25 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 14-3750 l/min 0,4-103,7 m/s 0,8-225 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
1,093.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss 1 "NPT DN25 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 25-7945 scfh 0,4-132,4 scfm | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,759.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | 1 | PNP | - | PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; Aluminium pulverbeschichtet | < 110 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1 1/2 DN40 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | - | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | - | 20-6835 l/min 0,3-95,3 m/s 1,5-410 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,358.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | - | - | IP 65; IP 67 | 1 | PNP/NPN | - | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | < 80 | Für industrielle Anwendungen | - | Gewindeanschluss R 1 1/2 DN40 | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | - | - | -10-60 | - | - | - | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | - | IO-Link | - | Zählerrückstellung | 20-6830 l/min 0,3-81 m/s 1,4-410 m³/h | Druckluft | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | 64 | ||
4,109.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-2400 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN65 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 6.7-2000 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Rohrteil: Stahl verzinkt | - | - | ||
4,081.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN80 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 9-50 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Rohrteil: Stahl verzinkt | - | - | ||
5,478.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN80 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 9-50 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Rohrteil: Stahl verzinkt | - | - | ||
6,045.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-3300 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 1 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Edelstahl (1.4301 / 304) | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN80 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 9-50 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Rohrstück: Edelstahl (1.4301 / 304) | - | - | ||
4,463.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN100 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 15-4400 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl verzinkt | - | - | ||
6,337.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-5320 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Edelstahl (1.4301 / 304) | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN100 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 15-4400 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Edelstahl (1.4301 / 304) | - | - | ||
4,750.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN150 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 33-10000 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl verzinkt | - | - | ||
6,300.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN150 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 33-10000 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl verzinkt | - | - | ||
7,393.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-12000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Edelstahl (1.4301 / 304) | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN150 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 33-10000 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Edelstahl (1.4301 / 304) | - | - | ||
5,974.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN200 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 58-17500 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl verzinkt | - | - | ||
6,622.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Stahl verzinkt | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN200 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 58-17500 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Stahl verzinkt | - | - | ||
9,265.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 0-21000 | - | IP 65 | 0.5 | PNP | 10 Nm³ | PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Rohrstück: Edelstahl (1.4301 / 304) | < 100 | Totalisatorfunktion | gepulst | Flansch DN200 nach:DIN 2448 | 19-30 DC | - | - | 0-60 | - | 1 | - | 2 | 500 | 2 | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar) | Ja | 90 | 2 | - | - | - | - | Druckluft | 58-17500 | 250; (pro Ausgang) | Ja | Verbrauchsmengenzähler | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (Klasse 141 /; Klasse 344) | 0.1 | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik Glas passiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert; Edelstahl (1.4301 / 304) | - | - |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Schutzklasse | III | Analoger Stromausgang(mA) | 4-20; (skalierbar) |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Ausgabefunktion | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Anzeigebereich(m³/h)
Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrischer Entwurf
Impulswert
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Messbereich(Frau)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Länge(mm)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Mediumtemperatur(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge
Max. Last(Ω)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Ausgangssignal
Absicherung
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Eingänge
Messbereich
Anwendungsmedien
Messbereich(m³/h)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Überlastschutz
Impulsausgang
Messgenauigkeit (im Messbereich)
Pulslänge(s)
IO-Link Revision
Montage
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Min. Berstdruck(Bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften