Kombinierter Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIM093
PIM094
PIM693
PIM694
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Prozessanschluss

966.65 €

1 4 Arbeitstage -25-125; (145 max. 1h)350 bar
5070 psi
35 MPa
100 bar
1450 psi
10 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck
Kein Totraum: Ja
-1-25Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex

966.65 €

1 4 Arbeitstage -25-125; (145 max. 1h)150 bar
2175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck
Kein Totraum: Ja
-1-10Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex

938.92 €

1 4 Arbeitstage -25-125; (145 max. 1h)350 bar
5070 psi
35 MPa
100 bar
1450 psi
10 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck; Vakuum
Kein Totraum: Ja
-1-25Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus

895.57 €

1 4 Arbeitstage -25-125; (145 max. 1h)150 bar
2175 psi
15 MPa
50 bar
725 psi
5 Mpa
Art des Drucks: Relativdruck; Vakuum
Kein Totraum: Ja
-1-10Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Min. Druckzyklen 100 Millionen Absicherung IP 67; IP 69K
Einschaltverzögerungszeit(s) 0.2 Werkstoffe Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE Leistungsaufnahme(mA) < 50
Schutzklasse III Anwendung bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie Betriebsspannung(V) 18-32 DC
Umgebungstemperatur(°C) -25-80 Verpolungsschutz Ja Integrierter Watchdog Ja
Mediumtemperatur(°C) -25-125; (145 max. 1h) Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar) Reaktionszeit(Frau) < 2.5
Dämpfung für den Schaltausgang dAP(s) 0-10 Besondere Funktion Vergoldete Kontakte Anwendungsmedien viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase
Optionen für die Parametereinstellung Nullpunkt; Spanne Dämpfung für den Analogausgang dAA(s) 0-10 Min. Isolationswiderstand(MΩ) 100; (500 V DC)
Montage frei drehbares Gehäuse 350° Anzeige Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Werkstoffe (benetzte Teile) Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE

Technischer Support