Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Parameter | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Min. Druckzyklen | Absicherung | Min. Berstdruck (kPa) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Messbereich (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Messbereich (kPa) | Anwendung | Bedingt geeignet für | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Anschluss | Mess-Element | Betriebsspannung (V) | IO-Link Auflösung Temperatur (K) | Elektrischer Anschluss | Min. Berstdruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°C) | Prozessanschluss Abdichtung | Überspannungsschutz | Verpolungsschutz | Min. Berstdruck (mbar) | Kann nicht verwendet werden für | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Min. Lastwiderstand (Ω) | IO-Link Auflösung Druck (MPa) | Drosselelement integriert | Ausgangssignal | Absicherung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Schaltspiele (mechanisch) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Nennspannung AC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Analogeingang (Strom) (mA) | Überlastschutz | Kein Totraum | Min. Isolationswiderstand (MΩ) | Kurzschlussfest | IO-Link Revision | Analogeingang (Spannung) (V) | Messbereich (MPa) | Montage | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Min. Berstdruck (Bar) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (mbar) | Art des Drucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.92 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | Öle | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik (99,9 % Al2O3); Dichtung der Messzelle: EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
707.92 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP/NPN | - | -1-10 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | Öle | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik (99,9 % Al2O3); Dichtung der Messzelle: EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
707.92 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | Öle | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik (99,9 % Al2O3); Dichtung der Messzelle: EPDM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
896.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-10 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | - | gepulst | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-125; (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | - | - | - | ||
896.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -0.124-2.5 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | - | gepulst | Gewindeanschluss Aseptoflex Außengewinde Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-125; (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | Ja | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); PTFE; Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | 50 | - | Relativdruck | ||
855.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-25 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | - | gepulst | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde | - | - | 18-32 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-125; (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | frei drehbares Gehäuse 350° | - | Keramik (99,9 % Al2O3); Edelstahl (1.4435 / 316L); Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE | - | - | - | - | ||
175.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9,6-32 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | -25-80300 | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | -25-80300 | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | Schließer | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | NPN | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | 25 | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | NPN | - | 0-400 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | NPN | - | 0-250 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | NPN | - | 0-100 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 50 Millionen | IP 67 | - | NPN | - | 0-10 | PBT; PC; FKM; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 25 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss R 1/4 Außengewinde Innengewinde:M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | ergänzend | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Mit Skala: Ja | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
550.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | -1-10 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-60 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -20-60 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
550.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-60 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -20-60 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 67 | - | Triac | - | 0-400 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Ja | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 67 | - | Triac | - | 0-250 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | < 10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 67 | - | Triac | - | 0-100 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 65 | - | Triac | - | 0-25 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 65 | - | Triac | - | 0-10 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 65 | - | Triac | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 65 | - | Triac | - | 0-1 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | 2 | 100 Millionen | IP 65 | - | Triac | - | -1-1 | Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM | < 10 | - | II | - | Für industrielle Anwendungen | - | - | Gewindeanschluss 1/4 "NPT Innengewinde | - | - | 85-265 AC | - | Feinsicherung nach IEC60127-2 Blatt 1; ≤ 5 A; flink|Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Nein | - | - | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | - | Nein | - | 100; (500 V DC) | Nein | - | - | - | - | Schaltzustand: LED, rot Funktionsanzeige: 7-Segment-LED-Anzeige Messwerte: 7-Segment-LED-Anzeige | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
723.32 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | < 170 | - | - | - | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
723.32 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | < 50 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 1 | - | < 170 | - | - | - | Schaltsignal | Ja | - | - | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | - | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-400 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-250 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | -1-10 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -25-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | - | ||
776.88 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65 | - | PNP/NPN | - | -1-1 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | - | 18-36 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | -20-80 | - | Ja; (< 40 V) | Ja | 50000 | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | - | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 4 x LED, grün Schaltzustand: 2 x LED, gelb Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig | Edelstahl (1.4305 / 303); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck | ||
433.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | metallische Dünnschichtzelle | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 170 | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-40 | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (MPa) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck | ||
420.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | 1.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | metallische Dünnschichtzelle | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 110 | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-25 | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (MPa) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck | ||
420.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | Einsatz in Gasen mit Drücken > 25 bar nur auf Anfrage | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 65 | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-10 | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (MPa) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck | ||
420.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | < 35 | - | III | - | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 35 | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-2.5 | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (MPa) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck | ||
420.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | 100 Millionen | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | < 35 | - | III | -100-1000 | Für industrielle Anwendungen | - | gepulst | Gewindeanschluss G 1/4 Innengewinde | - | keramisch-kapazitive Druckmesszelle | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 15 | -25-80 | - | - | Ja | - | - | - | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Nein (kann nachgerüstet werden) | Schaltsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Ja | - | - | - | - | IO-Link | 25-35; (empfohlenes Anzugsdrehmoment; abhängig von Schmierung, Dichtung und Nenndruck) | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | - | Ja | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün (MPa) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik; FKM | COM2 (38,4 kBaud) | - | - | Relativdruck; Vakuum |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Parameter
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Min. Druckzyklen
Absicherung
Min. Berstdruck(kPa)
Elektrischer Entwurf
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Messbereich(Bar)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Design
Schutzklasse
Messbereich(kPa)
Anwendung
Bedingt geeignet für
Art des Kurzschlussschutzes
Prozessanschluss
Anschluss
Mess-Element
Betriebsspannung(V)
IO-Link Auflösung Temperatur(K)
Elektrischer Anschluss
Min. Berstdruck(MPa)
Umgebungstemperatur(°C)
Prozessanschluss Abdichtung
Überspannungsschutz
Verpolungsschutz
Min. Berstdruck(mbar)
Kann nicht verwendet werden für
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabefunktion
Mediumtemperatur(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge
Max. Last(Ω)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Min. Lastwiderstand(Ω)
IO-Link Auflösung Druck(MPa)
Drosselelement integriert
Ausgangssignal
Absicherung
Betriebsspannungstoleranz(%)
Schaltspiele (mechanisch)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Nennspannung AC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Besondere Funktion
Anwendungsmedien
Analogeingang (Strom)(mA)
Überlastschutz
Kein Totraum
Min. Isolationswiderstand(MΩ)
Kurzschlussfest
IO-Link Revision
Analogeingang (Spannung)(V)
Messbereich(MPa)
Montage
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Min. Berstdruck(Bar)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(mbar)
Art des Drucks
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften