Drucksensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PY9000
PY9001
PY9060
PY9070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt
(% der Spanne / 10 K)
Analoger Spannungsausgang
(V)
Min. Druckzyklen Rücksetzpunkt rP
(Bar)
Nenndruck Messbereich
(Bar)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Wiederholgenauigkeit
(% der Spanne)
Bedingt geeignet für Analoger Stromausgang
(mA)
Mess-Element Betriebsspannung
(V)
Langzeitstabilität
(% der Spanne)
Umgebungstemperatur
(°C)
Linearitätsabweichung
(% der Spanne)
Merkmale Abweichung Mediumtemperatur
(°C)
Max. Last
(Ω)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Ausgangssignal Schaltpunkt-Genauigkeit
(% der Spanne)
Kommunikationsschnittstelle Analoger Startpunkt
(Bar)
Hysterese-Abweichung
(% der Spanne)
IO-Link Revision Analoger Endpunkt
(Bar)
Sollwert SP
(Bar)
Temperaturkoeffizienten-Spanne
(% der Spanne / 10 K)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Getriebeart Min. Berstdruck
(Bar)
Art des Drucks

1,143.51 €

1 4 Arbeitstage 800< ± 0.2; (0-80°C)0-10; (skalierbar 1:4)50 Millionen3-597-0-600Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT; PA; FKM; EPDM/X< 65< ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)Bei gasförmigen Medien ist der Einsatz auf max. 25 bar.4-20; (skalierbar 1:4)-20-30 DC< ± 0,25; (Abwärtsdrehung 1:1; pro Jahr)-25-80< ± 0,5; (Abwärtsdrehung 1:1)< ± 1,0; (Turn down 1:1 , Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit , Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)-25-100; (145 max. 1h)(Ub - 10 V) / 20 mA< 170Schaltsignal; Analogsignal; (konfigurierbar)< ± 1,0; (Abwärtsdrehung 1:1)-0-240< ± 1,0; (Abwärtsdrehung 1:1)-150-6006-600< ± 0.2; (0-80°C)-Anzeigeeinheit: 3 x LED, grün
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Funktionsanzeige: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Anzeigeeinheit: bar; psi; Mpa
Edelstahl (1.4404 / 316L); Keramik (99,9 % Al2O3); FKM-1200Relativdruck

1,076.46 €

1 4 Arbeitstage -0.2; (5-80°C)0-10; (skalierbar 1:5)60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-5-90; (< 1 h: 145)1000 bar
14500 psi
100 MPa
500 bar
7250 psi
50 Mpa
Vakuumfestigkeit: -1000 mbar
Art des Drucks: Relativdruck
0-2501.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-4-20; (skalierbar 1:5)Membrandichtung18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Umdrehen 1:1; pro 6 Monate)5-80-< ± 1; (Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit; Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)5-90; (< 1 h: 145)500< 500Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)< ± 0,4; (Abwärtsdrehung 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AAnzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4435 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)--

1,076.46 €

1 4 Arbeitstage -0.2; (5-80°C)0-10; (skalierbar 1:5)60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-5-90; (< 1 h: 145)1200 bar
17400 psi
120 MPa
800 bar
11580 psi
80 Mpa
Vakuumfestigkeit: -1000 mbar
Art des Drucks: Relativdruck
0-6001.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-4-20; (skalierbar 1:5)Membrandichtung18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Umdrehen 1:1; pro 6 Monate)5-80-< ± 1; (Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit; Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)5-90; (< 1 h: 145)500< 500Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)< ± 0,4; (Abwärtsdrehung 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AAnzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4435 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)--

1,529.81 €

1 4 Arbeitstage -0.2; (5-80°C)0-10; (skalierbar 1:5)60 Millionen; (bei 1,2-fachem Nenndruck)-5-90; (< 1 h: 145; bei 100°C Umgebungstemperatur 60°C)1000 bar
14500 psi
100 MPa
600 bar
8700 psi
60 Mpa
Vakuumfestigkeit: -1000 mbar
Art des Drucks: Relativdruck
0-4001.4542 (17-4 PH / 630); Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC< 35< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; 1:1 herunterdrehen)-4-20; (skalierbar 1:5)Membrandichtung18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)< ± 0,05; (Umdrehen 1:1; pro 6 Monate)5-80-< ± 1; (Linearität, inkl. Hysterese und Wiederholbarkeit; Grenzwerteinstellung nach DIN EN IEC 62828-1)5-90; (< 1 h: 145; bei 100°C Umgebungstemperatur 60°C)500< 500Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)< ± 0,4; (Abwärtsdrehung 1:1)IO-Link-< ± 0,1; (Abwärtsdrehung 1:1)1.1--0.2; (5-80°C)AAnzeigeeinheit: 3 x LED, grün (bar, psi, MPa)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4435 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Absicherung IP 67 Einschaltverzögerungszeit(s) 0.3
Elektrischer Entwurf PNP/NPN Schutzklasse III Anwendung bündig einbaubar für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Art des Kurzschlussschutzes gepulst Prozessanschluss Anschluss Homogenisator Lagertemperatur(°C) -40-100
Elektrischer Anschluss Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet Verpolungsschutz Ja Integrierter Watchdog Ja
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1 Ausgabefunktion normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) Gesamtzahl der Ausgänge 2
Anzahl der digitalen Ausgänge 2 Min. Lastwiderstand(Ω) 2000 Absicherung Ja
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2 Besondere Funktion Vergoldete Kontakte Anwendungsmedien Flüssigkeiten und Gase
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 250 Überlastschutz Ja Min. Isolationswiderstand(MΩ) 100; (500 V DC)

Technischer Support