Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SD5600 |
SD5800 |
SD6600 |
SD6601 |
SD6800 |
SD8600 |
SD8601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Prozessanschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Mediumtemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit | Messbereich | Anwendungsmedien | Umgebungstemperatur (°F) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Min. Berstdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Gewindeanschluss G 1/4 DN8 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 0,8-250 l/min 0,3-82,9 m/s 0,05-15 m³/h | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Druckluft | - | EN AW-6082 (Aluminium); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | 64 | ||
1,125.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Gewindeanschluss G 1/4 DN8 | 0-60 | -10-60 | 0.8 % MW + 0.2 % MEW | 0,8-83,4 l/min 0,3-27,6 m/s 0,05-5 m³/h | Helium | - | EN AW-6082 (Aluminium); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | 64 | ||
1,125.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Gewindeanschluss R 1/2 DN15 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 4-1250 l/min 0,3-99,8 m/s 0,25-75 m³/h | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Druckluft | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | 64 | ||
1,125.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN15 | - | - | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 8-2648 scfh 0,15-44,15 scfm | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Druckluft | 32-140 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | - | ||
1,125.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Gewindeanschluss R 1/2 DN15 | 0-60 | -10-60 | 0.8 % MW + 0.2 % MEW | 1,5-166,5 l/min 0,1-13,3 m/s 0,1-10 m³/h | Helium | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | 64 | ||
1,185.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Gewindeanschluss R 1 DN25 | 0-60 | -10-60 | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 14-3750 l/min 0,4-103,7 m/s 0,8-225 m³/h | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Druckluft | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | 64 | ||
1,185.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Gewindeanschluss 1 "NPT DN25 | - | - | ± (0.4 % MW + 0.1 % MEW) | 25-7945 scfh 0,4-132,4 scfm | Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2); Druckluft | 32-140 | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat | - |
Loading...
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | Absicherung | IP 65; IP 67 | Elektrischer Entwurf | PNP/NPN |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PBT+PC-GF30; PPS GF40; Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4305 / 303); Stahl (1.5523) verzinkt; 2.0401 (Messing / CW614N); FKM | Leistungsaufnahme(mA) | < 80 | Anwendung | Für industrielle Anwendungen |
Genauigkeit(K) | ± 0,5; (mittlerer Durchfluss im Grenzbereich des Durchflussmessbereichs) | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) | Elektrischer Anschluss | Anschluss: 1 x M12 |
Ausgabefunktion | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 90 |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | Eingänge | Zählerrückstellung | IO-Link Revision | 1.1 |
Anzeige | Farbdisplay 1,44", 128 x 128 Pixel2 x LED, gelb | Getriebeart | COM2 (38,4 kBaud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Prozessanschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Mediumtemperatur(°C)
Wiederholgenauigkeit
Messbereich
Anwendungsmedien
Umgebungstemperatur(°F)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Min. Berstdruck(Bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften