Durchflusssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA2000
SA2004
SA4100
SA4104
SA4110
SA4114
SA4120
SA4300
SA4304
SA4310
SA4314
SA4320
SA5000
SA5004
SA5010
SA5014
SA5020
SA5040
SA6010
SA6014
SB0506
SBG332
SBG333
SBG334
SBG346
SBG357
SBN333
SBN346
SBU323
SBU324
SBY321
SBY323
SBY332
SBY333
SBY334
SBY346
SBY357
SF0516
SF0537
SF111A
SF120A
SF121A
SF211A
SF220A
SF221A
SF2405
SF2410
SF311A
SF320A
SF321A
SF323A
SF3405
SF3410
SF5200
SF5201
SF5300
SF5350
SF5700
SF5701
SF5702
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Montagerichtung Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrischer Entwurf MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Anwendung Art des Kurzschlussschutzes Prozessanschluss Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Ausgabefunktion Mediumtemperatur
(°C)
Ausgangssignal Gehäuse Schaltspiele (mechanisch) Kommunikationsschnittstelle Besondere Funktion Anwendungsmedien Sondenlänge
(mm)
Einbaulänge EL
(mm)
Nenndruck
(MPa)
Umgebungstemperatur
(°F)
Verbindung zum Kontrollmonitor IO-Link Revision Montage Abmessungen
(mm)
Anzeige Werkstoffe (benetzte Teile) Getriebeart Mitgeliefertes Zubehör

418.64 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss G 1/218-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle19.2----1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

430.72 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss G 1/218-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle19.2-------Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM--

423.86 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle100----1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

431.91 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle100-------Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)--

423.86 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle100---40-176-1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

440.09 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle100---40-176----Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)--

440.80 €

1 4 Arbeitstage 50Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN50Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-20-100Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteLuft100-5--1.1Einstellbar auf Rohrinnendurchmesser; (15-400 mm)-Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

438.66 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle200----1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

447.08 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle200-------Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)--

438.66 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle200---40-176-1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

455.60 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle200---40-176----Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)--

455.25 €

1 4 Arbeitstage 50Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN50Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstDameter Ø 8 mm18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-20-100Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteLuft200-5--1.1Einstellbar auf Rohrinnendurchmesser; (15-400 mm)-Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

408.81 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle45----1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

416.98 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle45-------Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM--

408.81 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle45---40-176-1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

424.69 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle45---40-176----Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKM--

425.99 €

1 4 Arbeitstage 100Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN100Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-20-90Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteLuft45-10--1.1Einstellbar auf Rohrinnendurchmesser; (15-400 mm)-Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

447.08 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss M18 x 1,5 Innengewinde18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-80Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle45----1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

418.64 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 65; IP 6710PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss 1/2 " NPT18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Janormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)--IO-LinkVergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle26.6---40-176-1.1--Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kBaud)-

434.52 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der analogen Ausgänge: 2-IP 65; IP 6710--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30< 100III-gepulstGewindeanschluss 1/2 " NPT18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-Ja--Analoges Signal---Vergoldete KontakteWasser; Glykollösungen; Luft; Öle26.6---40-176----Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L)--

331.81 €

1 12 Arbeitstage 20Anzahl der digitalen Ausgänge: 1aufrechtIP 65; IP 67-PNP-PP; PA; PE< 15IIILaserkühlung-G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-60Schaltsignal-10 Millionen--Wasser--2-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4401 / 316); Edelstahl (1.4301 / 304); PP; PE; PPS; O-Ring: FKM--

314.63 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Gewindeanschluss G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

314.63 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Gewindeanschluss G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

314.63 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Gewindeanschluss G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

400.17 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Gewindeanschluss G 3/410-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

505.47 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Gewindeanschluss G 1 1/410-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

299.47 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--3/4"NPT10-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

334.18 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA< 15III--1"NPT10-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

729.49 €

1 4 Arbeitstage 200Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Aluminium eloxiert; PA< 15IIIWerkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern-G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-60Schaltsignal-10 Millionen-----20-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); Aluminium eloxiert; PBT; PU; O-Ring: FKM-Dichtungsstopfen

729.49 €

1 4 Arbeitstage 200Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Aluminium eloxiert; PA< 15IIIWerkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern-G 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-60Schaltsignal-10 Millionen-----20-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); Aluminium eloxiert; PBT; PU; O-Ring: FKM-Dichtungsstopfen

278.03 €

1 4 Arbeitstage 80Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--8-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4401 / 316); PBT; Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM Polyolefin-Inbusschlüssel

299.47 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

299.47 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

299.47 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

299.47 €

1 4 Arbeitstage 40Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 3/410-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--4-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

334.18 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 110-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

450.64 €

1 4 Arbeitstage 25Anzahl der digitalen Ausgänge: 1-IP 65; IP 67-PNP-Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA< 15III--Rp 1 1/210-30 DC; (nach SELV/PELV)Anschluss: 1 x M120-60JaSchließer0-85Schaltsignal-10 Millionen--Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel--2.5-----Schaltzustand: 4 x LED, gelbEdelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM-Inbusschlüssel

451.94 €

1 12 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4571/316Ti)--Hochtemperaturbereich; hygienische Anwendungen-Schelle DN25-DN40 (1-1,5") DIN 32676 (ISO 2852)-Kabel: 6 m, Silikon; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100------42---VS3000----Edelstahl (1.4571/316Ti)--

227.09 €

1 12 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hochtemperaturbereich-M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten und Gase45---VS3000----Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A--

676.89 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Edelstahl (1.4404 / 316L)--

308.23 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Edelstahl (1.4404 / 316L)--

303.97 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Edelstahl (1.4404 / 316L)--

676.89 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/4 Außengewinde-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

296.87 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/4 Außengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

303.97 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/4 Außengewinde-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

289.53 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Keramiken (99,7 % Al2O3)----G 1/4 Außengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m---5-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten; aggressive Medien1227--VS3000----Keramiken (99,7 % Al2O3)-Dichtung: 1, PTFE

297.34 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Keramiken (99,7 % Al2O3)----G 1/4-Kabel: 6 m, PUR; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten; aggressive Medien1227--VS3000----Keramiken (99,7 % Al2O3)-Dichtung: 1, PTFE

676.89 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/2 Außengewinde-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

350.64 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/2 Außengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

331.93 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)----G 1/2 Außengewinde-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten und Gase1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Edelstahl (1.4404 / 316L)--

391.28 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Keramiken (99,7 % Al2O3)----G 1/2 Außengewinde-Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²-20-70--5-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten; aggressive Medien3045--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Keramiken (99,7 % Al2O3)--

350.77 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Keramiken (99,7 % Al2O3)----G 1/2 Außengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m---5-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten; aggressive Medien3045--VS3000----Keramiken (99,7 % Al2O3)-Dichtung: 1, PTFE

353.14 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Keramiken (99,7 % Al2O3)----G 1/2 Außengewinde-Kabel: 6 m, PUR; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-Mit Gewinde---Flüssigkeiten; aggressive Medien3045--VS3000----Keramiken (99,7 % Al2O3)-Dichtung: 1, PTFE

227.09 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hochtemperaturbereich-M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten und Gase45---VS3000--M18 x 1.5-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A--

227.09 €

1 4 Arbeitstage 30--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hochtemperaturbereich-M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten und Gase55---VS3000--M18 x 1.5-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A--

314.63 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Kontermutter: Edelstahl; Kabelverschraubung: FKM; Mutter für Kabelverschraubung: Messing vernickelt; Hülse: Messing vernickelt--Hochtemperaturbereich-M18 x 1,5 Innengewinde-Kabel: 6 m, Silikon; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100-Für Adapter---Flüssigkeiten und Gase45---VS3000--M18 x 1.5-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A--

237.40 €

1 4 Arbeitstage 300--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L)--Hochtemperaturbereich-M18 x 1,5 Innengewinde-Kabel: 6 m, PUR; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten und Gase45---VS3000--M18 x 1.5-Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A--

485.47 €

1 4 Arbeitstage 100--IP 67---Edelstahl (1.4404 / 316L); EPDM----M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien45---VS3000--M18 x 1.5-Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A--

509.74 €

1 12 Arbeitstage 100--IP 67---Titan (3.7035); EPDM; ULTEM----M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien63---VS3000--M18 x 1.5-Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A--

577.74 €

1 12 Arbeitstage 100--IP 67---Titan (3.7035); EPDM; ULTEM----M18 x 1,5 Innengewinde-Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m----25-80-Für Adapter---Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien93---VS3000--M18 x 1.5-Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A--

Loading...

Technischer Support