Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeit Funktion (s) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Laserschutzklasse | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Reichweite bezogen auf den prismatischen Reflektor (m) | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Bedienelemente | Schaltverstärker | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Anschluss an Schaltverstärker | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Max. Strombelastung im Dual Output Modus (mA) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Referenztemperatur für die Nutzungsdauer (°C) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs (V) | Kommunikationsschnittstelle | Material der Linse | Besondere Funktion | Max. Leckstrom (mA) | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Polarisationsfilter verfügbar | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Bereich (mm) | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | Bemessungsisolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,3-18; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 500 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
170.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,3-18; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 500 | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
178.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,3-22; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 660 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
184.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,3-22; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 660 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
236.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | < 50 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0-3; (Prismatischer Reflektor 100 x 100 mm E20454) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | 50 | - | - | 80 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1500 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | 2.5 | - | PMMA | Polarisationsfilter; Funktionskontrolle Ausgang | - | - | Ja | Ja | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
236.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | < 50 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0-3; (Prismatischer Reflektor 100 x 100 mm E20454) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | 50 | - | - | 80 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1500 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | 2.5 | - | PMMA | Polarisationsfilter; Funktionskontrolle Ausgang | - | - | Ja | Ja | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
254.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Schutzbügel: Edelstahl | - | 20 | III | - | - | 0,075-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 10-36) | - | - | - | Ja | -10-50 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 200) | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 105 x 30 x 62 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
154.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,1-7; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 175 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
154.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,1-7; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 175 | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,1-7; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 175 | - | - | Ergänzend | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
154.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | - | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,1-7; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 175 | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
169.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,075-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
175.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,075-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
169.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 67 | - | NPN | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,075-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 250 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
287.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 655 | 15 | II | - | bei maximaler Reichweite | 15; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 40 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 2000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | 3; (1 m; 15 m: 20) | Ja | - | 200 | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
106.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | -40-70 | 10-30 DC | - | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | 50; (70°C) | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
150.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
148.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
153.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 41.3 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
148.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU | 633 | 12; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Ergänzend | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
144.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
146.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 12; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | bei maximaler Reichweite | 0,05-5; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 150 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
209.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 15; (24 V) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | Anschluss: 1 x M8 | gepulst | - | - | 10-30 DC | 0,075-8; (Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E20722) | - | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | 17 | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
122.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,03-1; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005; Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E21299) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M8; Verriegelung: Schnappverschluss | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 55 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,03-1; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005; Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E21299) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M8; Verriegelung: Schnappverschluss | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 55 | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | NPN | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,03-1; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005; Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E21299) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M8; Verriegelung: Schnappverschluss | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 55 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
122.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | NPN | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,03-1; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005; Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E21299) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M8; Verriegelung: Schnappverschluss | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 55 | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
120.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | PNP | PA | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,03-1; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005; Prismatischer Reflektor 50 x 50 mm E21299) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 55 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.3 x 15 x 9 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
107.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 2 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Stecker: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
107.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Stecker: 1 x M8 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
107.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Stecker: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 28.1 x 8.1 x 14.4 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; Edelstahl (1.4404 / 316L) | 633 | 20; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | 0,02-1,8; (Prismatischer Reflektor Ø 30 E20004) | - | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | Kabel: 0,3 m, PVC, schwarz, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²|Stecker: 1 x M8 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | 120 | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | - | Ja | Rotes Leuchte | - | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.1 x 8.1 x 14.4 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | ||
295.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO geändert | 880 | - | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,25-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Ja | -25-60 | Nein | - | - | - | - | 350 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 10 | - | - | Infrarot-Lampe | - | rechteckig | - | 10 | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Nein | - | - | 90 x 30 x 70 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, rot | - | Winkelhalterung: 1, E20514 Schraubendreher | ||
333.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5-10 | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO geändert | 880 | - | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,25-10; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Ja | -25-60 | Nein | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, rot Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung über Schiebeschalter wählbar | - | 350 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 10 | - | - | Infrarot-Lampe | - | rechteckig | - | 10 | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Nein | - | - | 90 x 30 x 70 | - | - | - | Winkelhalterung: 1, E20514 Schraubendreher | ||
331.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | IP 65 | - | Relais | PPO geändert | 660 | - | II | - | bei maximaler Reichweite | 0,2-8; (Prismatischer Reflektor Ø 80 E20005) | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | 47-63 | Ja | -25-60 | Nein | - | - | - | - | 420 | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 10 | - | - | Rotes Leuchte | - | rechteckig | - | 10 | - | - | PMMA | Polarisationsfilter | - | - | Ja | - | - | - | Nein | - | - | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W | 2 | Nein | - | - | 90 x 30 x 70 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün Funktion: 1 x LED, rot | - | Winkelhalterung: 1, E20514 Schraubendreher |
Loading...
Funktionsprinzip | Rückreflektierender Sensor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeit Funktion(s)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Laserschutzklasse
Absicherung
Min. Laststrom(mA)
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Abmessungen des Lichtpunktes siehe
Reichweite bezogen auf den prismatischen Reflektor(m)
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Typ. Lebenslang(h)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Bedienelemente
Schaltverstärker
Max. Lichtfleck-Durchmesser(mm)
Anschluss an Schaltverstärker
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabe Funktion
Max. Strombelastung im Dual Output Modus(mA)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer(°C)
Absicherung
Art der Beleuchtung
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Gehäuse
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs(V)
Kommunikationsschnittstelle
Material der Linse
Besondere Funktion
Max. Leckstrom(mA)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
Polarisationsfilter verfügbar
Funktion prüfen Ausgang
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Bereich(mm)
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Kurzschlussfest
Bemessungsisolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften