Optischer Füllstandssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

O1D300

Teilenummer
O1D300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

429.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Abtastrate(Hz) 1-33 Analoger Spannungsausgang(V) 0-10; (IEC 61131-2)
Laserschutzklasse 2 Absicherung IP 67 Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) 200
Elektrische Konstruktion PNP Messbereich(m) 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC
Leistungsaufnahme(mA) < 150 Schutzklasse III Abmessungen des Lichtpunktes siehe 10 m
Art der Kurzschlussfestung gepulst Analoger Stromausgang(mA) 4-20; (IEC 61131-2) Ausrichtung der Linse Seitenlinse
Betriebsspannung(V) 18-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) Umgebungstemperatur(°C) -10-60 Verpolungsschutz Ja
Typ. Lebenslang(h) 50000 Hintergrund-Unterdrückung(m) 10-100 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1
Ausgabe Funktion Schließer / Öffner; (programmierbar) Gesamtzahl der Ausgaben 2 Max. Last(Ω) 250
Anzahl der digitalen Ausgänge 2 Min. Lastwiderstand(Ω) 5000 Absicherung Ja
Gehäuse rechteckig Kommunikationsschnittstelle IO-Link Überlastschutz Ja
Max. Lichtfleckhöhe(mm) 15 Max. Lichtfleckbreite(mm) 15 IO-Link Revision 1.1
Abmessungen(mm) 59 x 42 x 52 Erforderlicher Master-Port-Typ A Anzeige Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Betrieb: LED, grün
Abstandswert, Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Art der Übertragung COM2 (38,4 kBaud)

Sie befinden sich auf der Seite für Optischer Füllstandssensor, die Teilenummer ist O1D300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O1D300.

Technischer Support