Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OPU200 |
OPU201 |
OPU202 |
OPU203 |
OPU204 |
OPU205 |
OPU207 |
OPU208 |
OPU209 |
OPU210 |
OPU211 |
OPU700 |
OPU701 |
OPU702 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Laserschutzklasse | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Funktionsprinzip | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Wiederholgenauigkeit (mm) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Isolationswert (V) | Art der Beleuchtung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Gabeltiefe D (mm) | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Gabelbreite W (mm) | Abmessungen (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 860 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 10000 | - | Infrarot-Lampe | 1.5 | 17 | 0.2 | - | 10 | 25 x 10 x 45 | ||
219.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 | ||
255.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 35 | 0.3 | - | 30 | 50 x 10 x 60 | ||
275.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.3 | - | 50 | 70 x 10 x 80 | ||
299.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.3 | - | 80 | 100 x 10 x 80 | ||
304.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | PNP | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 60 | 0.5 | - | 120 | 144 x 12 x 90 | ||
220.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 25 | 0.3 | - | 20 | 40 x 10 x 50 | ||
255.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 35 | 0.3 | - | 30 | 50 x 10 x 60 | ||
276.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.3 | - | 50 | 70 x 10 x 80 | ||
300.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.3 | - | 80 | 100 x 10 x 80 | ||
305.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | NPN | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas | 660 | - | 10-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | Anschluss: 1 x M8 | - | 5000 | - | Rotes Leuchte | 1 | 60 | 0.5 | - | 120 | 144 x 12 x 90 | ||
407.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Linse: Glas | 655 | Einweglichtsensor | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Rotes Leuchte | 1 | 35 | 0.05 | 150 | 30 | 50 x 10 x 60 | ||
425.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Linse: Glas | 655 | Einweglichtsensor | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.05 | 150 | 50 | 70 x 10 x 80 | ||
452.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Linse: Glas | 655 | Einweglichtsensor | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | 0.01 | 5000 | 500 | Rotes Leuchte | 1 | 55 | 0.05 | 150 | 80 | 100 x 10 x 80 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Leistungsaufnahme(mA) | < 30 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Art der Kurzschlussfestung | gepulst | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 | Verpolungsschutz | Ja |
Ausgabe Funktion | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | Absicherung | Ja | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 100 | Überlastschutz | Ja | IO-Link Revision | 1.1 |
Erforderlicher Master-Port-Typ | A | Anzeige | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Art der Übertragung | COM2 (38,4 kBaud) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Laserschutzklasse
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Funktionsprinzip
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Wiederholgenauigkeit(mm)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Isolationswert(V)
Art der Beleuchtung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Gabeltiefe D(mm)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Gabelbreite W(mm)
Abmessungen(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften