Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

O5C500

Teilenummer
O5C500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

496.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reaktionszeit(s) < 0.3 Absicherung IP 67 Elektrische Konstruktion PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN)
Werkstoffe Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU / PC Wellenlänge(nm) 625; 525; 465 Leistungsaufnahme(mA) 50; ((24 V))
Schutzklasse II Betriebsspannung(V) 10-36 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-60
Verpolungsschutz Ja Ausgabe Funktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) Schaltfrequenz DC(Hz) 2000
Art der Beleuchtung Rotes Licht; grünes Licht; blaues Licht Gehäuse rechteckig Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.5
Material der Linse PMMA Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200 Max. Lichtfleckhöhe(mm) 6
Bereich(mm) 15-19 Max. Lichtfleckbreite(mm) 2.5 Abmessungen(mm) 56 x 18.2 x 46.8
Anzeige Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Toleranzstufe
1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist O5C500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O5C500.

Technischer Support