Sensor für diffuse Reflexion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O5H700
OGH700
OGH701
OJ5052
OJ5053
OJ5054
OJ5055
OJ5056
OJ5058
OJ5152
OJ5154
OJ5158
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reichweite auf weißem Objekt (90 % Remission)
(mm)
Absicherung Elektrische Konstruktion Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission)
(mm)
Werkstoffe Wellenlänge
(nm)
Leistungsaufnahme
(mA)
Reichweite auf grauem Objekt (18 % Remission)
(mm)
Schutzklasse Anschluss Betriebsspannung
(V)
Hintergrundunterdrückung verfügbar Elektrischer Anschluss Bereich einstellbar Typ. Lebenslang
(h)
Max. Lichtfleck-Durchmesser
(mm)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Absicherung Gehäuse Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts
(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Überlastschutz Bereich
(mm)
Abmessungen
(mm)
Anzeige Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

328.37 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU65515-II-10-36 DC-Anschluss: 1 x M12-----rechteckig----20-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)56 x 18.2 x 46.8Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
-

290.59 €

1 4 Arbeitstage 20-200IP 65; IP 67PNP20-70Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU6551520-100IIAnschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja500001.21000JaGewindetyp2.51.5200Ja20-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)M18 x 1 / L = 72Schaltzustand: 1 x LED, gelbSicherungsmuttern: 2 x

290.59 €

1 12 Arbeitstage 20-200IP 65; IP 67NPN20-70Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU-1520-100IIAnschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja500001.21000JaGewindetyp2.51.5200Ja20-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)M18 x 1 / L = 72Schaltzustand: 1 x LED, gelbSicherungsmuttern: 2 x

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 24 x 11Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 3 Arbeitstage -IP 67NPN-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 24 x 11Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 11 x 24Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 12 Arbeitstage -IP 67NPN-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 11 x 24Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----7-150; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 24 x 11Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; Halterung: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----7-150; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 11 x 24Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Basis-Clip: 1, E20964
Schrauben: 2 x M3 x 16
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 24 x 11Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Schrauben: 2
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----15-200; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 11 x 24Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Schrauben: 2
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

231.47 €

1 4 Arbeitstage -IP 67PNP-Gehäuse: ABS; LED-Fenster: SEPS; Druckknopf: SEPS65013-III-10-30 DC-Anschluss: 1 x M8-50000---rechteckig----7-150; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)35 x 11 x 24Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Elektronisches Schloss: Ja
Schrauben: 2
Federscheiben: 2
Nüsse: 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laserschutzklasse 1 Art der Kurzschlussfestung gepulst Funktionsprinzip Diffus-Reflexionssensor
Umgebungstemperatur(°C) -10-60 Verpolungsschutz Ja Ausgabe Funktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Art der Beleuchtung Rotes Leuchte Material der Linse PMMA Besondere Funktion Hintergrundunterdrückung

Technischer Support