Glasfaser-Optik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E35061
E35062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

322.20 €

1 4 Arbeitstage 2000

390.26 €

1 4 Arbeitstage 5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Glasfaseranschluss ¼"-36UNS-2A Design Anschluss an Infrarot-Temperatursensoren TWxx11 Fasermaterial Quarz / Quarz
Umgebungstemperatur(°C) -40-250 Minimaler Biegeradius(mm) 120 Material des Fasermantels Rostfreier Stahl
Faserkopf Material CuNiZn Version des Sensorkopfes Gerade

Technischer Support