Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
O3D200
Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip | Analoger Spannungsausgang(V) | 0-10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 | Absicherung | IP 67 | Max. Strombelastung pro Ausgang(mA) | 100 |
Interne Beleuchtung | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED Klasse 1) | Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: PMMA; Anzeigefenster: PC | Leistungsaufnahme(mA) | Spitzenstrom gepulst: 3250; typischer Wert: 960 |
Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | gepulst | Analoger Stromausgang(mA) | 4-20 |
Lagertemperatur(°C) | -40-85 | Betriebsspannung(V) | 24 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -10-50 |
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | Ausgabe Funktion | 24 V PNP | Gesamtzahl der Ausgaben | 2 |
Max. Last(Ω) | 300 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) | Min. Lastwiderstand(Ω) | 10000 |
Leistungsaufnahme(W) | 16 | Absicherung | Ja | Betriebsspannungstoleranz(%) | 10 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) | 1 | Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | Max. Leserate(Hz) | 20 |
Öffnungswinkel 3D(°) | 40 x 30 | Überlastschutz | Ja | Auslöser | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
Eingangskreis der digitalen Eingänge | 24 V PNP; (konfigurierbar; IEC 61131-2 Typ 1) | Bildauflösung 3D(px) | 64 x 48 | Abmessungen(mm) | 123.5 x 75 x 95 |
Anzeige | Schaltzustand: 4 x LED, gelb 4 x LED, grün 10-Segment-Anzeige, 4-stellig |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10; 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für PMD-Sensor, die Teilenummer ist O3D200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O3D200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften