Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Abtastrate (Hz) | Analoger Spannungsausgang (V) | Laserschutzklasse | Erfassungsbereich Hysterese (%) | Absicherung | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | Elektrische Konstruktion | Messbereich (m) | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Analoger Stromausgang (mA) | Gewinde-Bezeichnung | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Hintergrundunterdrückung verfügbar | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Hintergrund-Unterdrückung (m) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Bedienelemente | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Ausgabe Funktion | Stromaufnahme Referenzspannung (V) | Gesamtzahl der Ausgaben | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Min. Lastwiderstand (Ω) | Anwendung (mm) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Kommunikationsschnittstelle | Eingänge | Besondere Funktion | Einstellbereich Abstand (m) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Lichtfleckhöhe (mm) | Bereich (mm) | Eingangskreis der digitalen Eingänge | Max. Lichtfleckbreite (mm) | IO-Link Revision | Einstellbereich Objektreflexion (%) | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 10-30 DC | Ja | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Ja | - | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-50 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Seitenlinse | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-19 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | - | rechteckig | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
426.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 18-30 DC | Ja | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Ja | - | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-33 | 0-10; (skalierbar IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (skalierbar IEC 61131-2) | - | Seitenlinse | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-100 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | - | rechteckig | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
465.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-33 | 0-10; (skalierbar IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1-75; (Reflektor E21159) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 75 m | 4-20; (skalierbar IEC 61131-2) | - | Seitenlinse | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 75-150 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | - | rechteckig | IO-Link | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
441.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-18; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 18 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Seitenlinse | 18-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | -10-60 | < 100 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | 0.2-100 | Ja | - | rechteckig | IO-Link | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-50 | 0-10 | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2-10; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 10 m | 4-20 | - | Seitenlinse | 18-30 DC | Ja | - | -10-60 | 0-19 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | - | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 1 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,3-6; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | 650 | < 150 | 6 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | - | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 6-100 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
482.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 1-25 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1-100; (Reflektor) | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: Glas; LED-Fenster: PC | - | < 150 | 100 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Seitenlinse | 18-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -10-60 | 100-600 | 1 | - | - | Schließer / Öffner; (programmierbar) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Ja | - | rechteckig | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 59 x 42 x 52 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Abstandswert, Programmierung alphanumerische Anzeige, 4-stellig | - | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: Zoll | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: Zoll | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Linse: PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Seitenlinse | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeige alphanumerische Anzeige, 3-stellig Anzeigeeinheit: cm | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
285.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x Schließer, 2 x Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
285.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.085-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig 3 Druckknöpfe | 5 | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | Laser ein/aus | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 6-900; (Reflexionsvermögen; 6 % schwarzes Papier; 100 % weißes Papier) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.08-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: PMMA | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig 3 Druckknöpfe | 5 | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | Laser ein/aus | - | 0.085-1.5 | - | - | < 1500 | - | - | 1.1 | 6-900; (Reflexionsvermögen; 6 % schwarzes Papier; 100 % weißes Papier) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 3 | - | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 1 | - | - | 1 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; Frontlinse: Glas | 650 | < 75 | bei maximaler Reichweite | - | - | - | 10-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | - | - | 100; (pro Ausgang) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb 1 x alphanumerische Anzeige, 3-stellig | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
237.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; LED-Fenster: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Mit Skalierung Ja Anzeigeeinheit: cm; Zoll Stellring | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
237.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; LED-Fenster: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeigeeinheit: cm Stellring | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
237.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; LED-Fenster: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Mit Skalierung Ja Anzeigeeinheit: cm; Zoll Stellring | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
234.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; PEI; EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP | - | 1.1 | - | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Anzeigeeinheit: cm | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
237.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; LED-Fenster: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang PIN 4 Betrieb: LED, grün Mit Skalierung Ja Anzeigeeinheit: cm; Zoll Stellring | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
237.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; LED-Fenster: PC; PBT; PC; FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Anzeigeeinheit: cm Stellring | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl | ||
234.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Gehäuse: Edelstahl; Frontlinse: PMMA; PEI; EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10-30 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Schließer / Öffner; (komplementär) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Ja | Rotes Leuchte | - | IO-Link | - | Hintergrundunterdrückung | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | - | 1.1 | - | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Schaltausgang 1 Betrieb: LED, grün Anzeigeeinheit: cm' | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 x M30, Edelstahl |
Loading...
Schutzklasse | III | Art der Kurzschlussfestung | gepulst | Verpolungsschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Typ. Lebenslang(h) | 50000 | Überlastschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Abtastrate(Hz)
Analoger Spannungsausgang(V)
Laserschutzklasse
Erfassungsbereich Hysterese(%)
Absicherung
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
Elektrische Konstruktion
Messbereich(m)
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Abmessungen des Lichtpunktes siehe
Analoger Stromausgang(mA)
Gewinde-Bezeichnung
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Hintergrundunterdrückung verfügbar
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Hintergrund-Unterdrückung(m)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Bedienelemente
Max. Lichtfleck-Durchmesser(mm)
Ausgabe Funktion
Stromaufnahme Referenzspannung(V)
Gesamtzahl der Ausgaben
Max. Last(Ω)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Min. Lastwiderstand(Ω)
Anwendung(mm)
Absicherung
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Eingänge
Besondere Funktion
Einstellbereich Abstand(m)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Lichtfleckhöhe(mm)
Bereich(mm)
Eingangskreis der digitalen Eingänge
Max. Lichtfleckbreite(mm)
IO-Link Revision
Einstellbereich Objektreflexion(%)
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften