Kontrast-Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

O5K500

Teilenummer
O5K500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

323.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Elektrische Konstruktion PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) Werkstoffe Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU / PC
Wellenlänge(nm) 625; 525; 465 Leistungsaufnahme(mA) 50; ((24 V)) Schutzklasse II
Art der Kurzschlussfestung gepulst Betriebsspannung(V) 10-36 DC Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12
Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Verpolungsschutz Ja Ausgabe Funktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Schaltfrequenz DC(Hz) 10000 Absicherung Ja Reaktionszeit(Frau) < 0.05
Art der Beleuchtung Rotes Licht; grünes Licht; blaues Licht Gehäuse rechteckig Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.5
Material der Linse PMMA Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200 Überlastschutz Ja
Max. Lichtfleckhöhe(mm) 5 Bereich(mm) 18-22 Max. Lichtfleckbreite(mm) 1.5
Abmessungen(mm) 56 x 18.2 x 46.8 Anzeige Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kontrast-Sensor, die Teilenummer ist O5K500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer O5K500.

Technischer Support