Sensor für diffuse Reflexion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JAC201
JAT201
O4H200
O4H201
O4H500
O4H501
O5H51A
O5H200
O5H201
O5H205
O5H500
O5H501
O5H502
O5H503
O5H504
O6H200
O6H201
O6H202
O6H203
O6H204
O6H205
O6H206
O6H207
O6H210
O6H211
O6H212
O6H213
O6H214
O6H300
O6H301
O6H302
O6H303
O6H304
O6H305
O6H306
O6H307
O6H309
O6H310
O6H317
O6H318
O6H400
O6H401
O6H402
O6H403
O6H404
O6H405
O6H700
O6H701
O6H702
O6H703
O6H704
O6H705
O6H706
O6H707
O6H708
O6T200
O6T201
O6T202
O6T203
O6T204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeit Funktion
(s)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC
(V)
Abtastrate
(Hz)
Laserschutzklasse Reichweite auf weißem Objekt (90 % Remission)
(mm)
Absicherung Min. Laststrom
(mA)
Elektrische Konstruktion Reichweite auf schwarzem Objekt (6 % Remission)
(mm)
Werkstoffe Wellenlänge
(nm)
Leistungsaufnahme
(mA)
Reichweite auf grauem Objekt (18 % Remission)
(mm)
Schutzklasse Anwendung Abmessungen des Lichtpunktes siehe Elektrischer Anschluss - Stecker Art der Kurzschlussfestung Funktionsprinzip Lagertemperatur
(°C)
Anschluss Betriebsspannung
(V)
Hintergrundunterdrückung verfügbar Frequenz AC
(Hz)
Bereich einstellbar Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Typ. Lebenslang
(h)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang
(mA)
Hintergrund-Unterdrückung
(m)
Bedienelemente Max. Lichtfleck-Durchmesser
(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC
(mA)
Ausgabe Funktion Max. Strombelastung im Dual Output Modus
(mA)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Referenztemperatur für die Nutzungsdauer
(°C)
Anwendung
(mm)
Absicherung Art der Beleuchtung Gehäuse Diffus-Lichtrefexionssensor für kurze Entfernungen Max. Störfestigkeit gegen Fremdlicht
(klx)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Schaltfrequenz AC
(Hz)
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs
(V)
Kommunikationsschnittstelle Material der Linse Besondere Funktion Max. Leckstrom
(mA)
Funktion prüfen Ausgang Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Überlastschutz Bereich
(mm)
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs
(mA)
Sio-Modus Kontakt Bewertung Min. Prozess-Zykluszeit
(Frau)
Profile Max. Leistungsaufnahme
(VA)
Kurzschlussfest Bemessungsisolationsspannung
(V)
IO-Link Revision Abmessungen
(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Art der Übertragung Überwachungsbereich Endwert
(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

91.34 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67; IP 68; ("Kühlmittel")-PNP---< 15-III--Anschluss: 1 x M12gepulst---10-30 DC----25-70Ja-----------Ja-------------------------M12 x 1 / L = 63-----

96.91 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K----------Anschluss: 1 x M12--------0-100--------------------------------------M12 x 1 / L = 63-----

180.53 €

1 4 Arbeitstage ----100-2000IP 65-PNP100-700Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE / PC62425100-1100II-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Ja-Ja-25-60Ja---Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Potentiometer
100-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja100-2000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------74.4 x 27 x 63.8-----

180.53 €

1 4 Arbeitstage ----100-2000IP 65-PNP100-700Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE / PC62425100-1100II-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Ja-Ja-25-60Ja---Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Potentiometer
100-Dunkelschaltung-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja100-2000; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------74.4 x 27 x 63.8-----

233.97 €

1 4 Arbeitstage ----100-2600IP 67-PNP100-900Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE62425100-1300II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Ja-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja100-2600; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------74.4 x 27 x 63.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

240.12 €

1 4 Arbeitstage ----100-2600IP 67-PNP100-900Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE62425100-1300II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²10-36 DCJa-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja100-2600; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------74.4 x 27 x 63.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

303.61 €

1 4 Arbeitstage ----50-1800--PNP50-600Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Schutzbügel: Edelstahl-2550-900III---gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-30 DC; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 10-36)Ja-Ja-10-50Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 200)-Ja50-1800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------105 x 30 x 62-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

171.41 €

1 4 Arbeitstage ----50-1400IP 65-PNP50-550Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE6242550-800II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja-25-60Ja---Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Potentiometer
50-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1400; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-----

222.61 €

1 12 Arbeitstage -----IP 65-NPN-Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE62425-II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja-25-60Ja---Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Potentiometer
50-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1400; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-----

166.55 €

1 12 Arbeitstage ----50-1400IP 65-PNP50-550Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE-2550-800II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Ja-Ja-25-60Ja---Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Potentiometer
50-Dunkelschaltung-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1400; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-----

222.12 €

1 4 Arbeitstage ----50-1800IP 67-PNP50-600Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU6242550-900II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

239.29 €

1 4 Arbeitstage ----60-700IP 67-PNP60-210Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU6243060-370II-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus)Ja-Ja-25-60Ja----35-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja60-700; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

226.49 €

1 12 Arbeitstage ----50-1800IP 67-PNP50-600Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU6242550-900II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

227.45 €

1 4 Arbeitstage ----50-1800IP 67-PNP50-600Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU6242550-900II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²10-36 DCJa-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

222.12 €

1 4 Arbeitstage ----50-1800IP 67-NPN50-600Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU6242550-900II-Bereich-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-36 DCJa-Ja-25-60Ja----50-Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--200-Ja50-1800; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------56 x 18.2 x 46.8-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Lernfunktion: Ja
Elektronisches Schloss: Ja
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-NPN8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

117.28 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Ergänzend-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

114.56 €

1 4 Arbeitstage ----< 100IP 65; IP 67-PNP8-100Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa---25-60Ja----6-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--< 100; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

114.56 €

1 4 Arbeitstage ----< 200IP 65; IP 67-PNP8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa---25-60Ja----8-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--< 200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

114.56 €

1 4 Arbeitstage ----< 100IP 65; IP 67-NPN8-100Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DCJa---25-60Ja----6-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--< 100; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

114.56 €

1 4 Arbeitstage ----< 200IP 65; IP 67-NPN8-200Gehäuse: ABS; PPSU63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet10-30 DCJa---25-60Ja----8-Einschaltmodus Leuchte-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--< 200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-----------Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-----------Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-----------Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-----------Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

169.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-2.5Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Binärer Datenkanal---1.141.3 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

165.14 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Ergänzend-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

169.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PVC|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-2.5Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Binärer Datenkanal---1.134.8 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

169.63 €

1 3 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM63322; ((24 V))4-200III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PVC|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-80Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-500--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

160.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

160.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

160.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

158.51 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

160.63 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

158.51 €

1 4 Arbeitstage ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM63322; ((24 V))4-200IIIgeeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustriebei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-25-60Ja----8-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMAHintergrundunterdrückung--100--2-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
---

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III---gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²10-30 DCJa-Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.135.4 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-30 DCJa-Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.141.3 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-PNP12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.146 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor--10-30 DC--Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMA---100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.135.4 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III-bei maximaler ReichweiteKabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12gepulstDiffus-Reflexionssensor--10-30 DCJa-Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.135.4 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

223.42 €

1 4 Arbeitstage ---11-100IP 65; IP 67-NPN12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; (24 V)8-100III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa-Ja-10-60Ja----2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-100; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.146 x 13 x 21ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

227.45 €

1 4 Arbeitstage ----1-200IP 65; IP 67-PNP12-100Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016; ((24 V))8-170III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor--10-30 DCJa---10-60Ja----2.2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1001--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)-Ja-10Intelligenter Sensor: Geräteidentifikation; Gerätediagnose; Lernkanal; Schaltkanal; Prozessdaten-Variable---1.1M3ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
COM2 (38,4 kBaud)--

222.00 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65, IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M1210-30 DCJa---10-60Ja----2.2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1002--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------M3-Schaltzustand 1 x LED, gelb, Betrieb 1 x LED, grün---

222.00 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM65016-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M810-30 DCJa---10-60Ja----2.2-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1003--JaRotes Leuchterechteckig--2.5--IO-LinkPMMAHintergrundunterdrückung--100--1-200; (weißes Papier 200 x 200 mm)---------M3-Schaltzustand 1 x LED, gelb, Betrieb 1 x LED, grün---

102.35 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63316; ((24 V))-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--Ja-25-60Ja----15-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMA---100--5-500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-100-500-

102.35 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63316; ((24 V))-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M1210-30 DC--Ja-25-60Ja----15-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMA---100--5-500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-100-500-

102.35 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU63316; ((24 V))-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DC--Ja-25-60Ja----15-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMA---100--5-500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-100-500-

102.35 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-PNP-Gehäuse: ABS; PPSU63316; ((24 V))-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM10-30 DC--Ja-25-60Ja----15-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMA---100--5-500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------46 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-100-500-

102.35 €

1 4 Arbeitstage -----IP 65; IP 67-NPN-Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM63316; ((24 V))-III-bei maximaler Reichweite-gepulstDiffus-Reflexionssensor-Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²10-30 DC--Ja-25-60Ja----15-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)-1000--JaRotes Leuchterechteckig--2.5---PMMA---100--5-500; (weißes Papier 200 x 200 mm 90% Remission)---------35.4 x 13 x 21-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-100-500-

Loading...

Technischer Support