Objektivbefestigung【1-2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E20297
E20679
E20680
E20705
E20754
E20755
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoffe Design Gewinde-Bezeichnung Umgebungstemperatur
(°C)
Packungsmenge
(Stk.)
Abmessungen
(mm)

52.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl; GlaslinseGerade--40-290111 x 11 x 21.5

38.97 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert; GlasFür Einweg-LichtwellenleiterM3-40-2301M3 / L = 9

45.37 €

1 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiert; GlasFür Einweg-LichtwellenleiterM4-40-2301M4 / L = 12

73.08 €

1 12 Arbeitstage Edelstahl (1.4305 / 303); GlasFür Einweg-LichtwellenleiterM4-40-2301M4 / L = 12

66.81 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiertFür Einweg-Lichtwellenleiter M3--40-702-

58.40 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage Aluminium schwarz eloxiertFür Einweg-Lichtwellenleiter M4--40-702-

Loading...

  1. 1

Technischer Support