Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O3D300
O3D302
O3D304
O3D310
O3D312
O3D314
O3D352
O3D354
O3DC02
O3M151
O3M161
O3M251
O3M261
O3M271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Messbereich
(m)
Werkstoffe Anwendung Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Art der Beleuchtung Kommunikationsschnittstelle Max. Leserate
(Hz)
Öffnungswinkel 3D
(°)
Bildauflösung 3D
(px)
Abmessungen
(mm)

2,008.39 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PABemessung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Füllstandsüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet2540 x 30176 x 13272 x 67.1 x 82.6

2,008.39 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PABemessung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Füllstandsüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet2560 x 45176 x 13272 x 65 x 82.6

2,008.39 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PABemessung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Füllstandsüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet2570 x 51176 x 13272 x 65 x 82.6

2,209.43 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67; IP 69K< 30Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PADimensionierung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Niveauüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalettieren20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-40 x 30176 x 13272 x 65 x 89.2

2,209.43 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67; IP 69K< 30Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PADimensionierung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Niveauüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalettieren20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-60 x 45176 x 13272 x 65 x 89.2

2,209.43 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67; IP 69K< 30Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PADimensionierung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Niveauüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalettieren20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-70 x 51176 x 13272 x 65 x 90

2,008.39 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PADimensionierung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Niveauüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalettieren20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-60 x 45176 x 13272 x 65 x 89.2

2,008.39 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PADimensionierung des Objekts; Vollständigkeitsüberwachung; Niveauüberwachung; Abstandsüberwachung; Volumenüberwachung; Robotergreifernavigation; Depalettieren20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-70 x 51176 x 13272 x 65 x 89.2

2,564.58 €

1 3 Arbeitstage IP 65; IP 67< 30Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PAHinderniserkennung20.4-28.8 DC-10-50-Ethernet-60 x 45176 x 13272 x 65 x 82.6

1,783.38 €

1 4 Arbeitstage IP 67; IP 69K; (mit montierten Steckern oder Schutzkappen)-Aluminium-DruckgussAusgabe von 3D-Bilddaten9-32 DC-40-85Infrarot-LampeCAN, Ethernet-70 x 2364 x 16143 x 85 x 70.1

1,783.39 €

1 4 Arbeitstage IP 67; IP 69K; (mit montierten Steckern oder Schutzkappen)-Aluminium-DruckgussAusgabe von 3D-Bilddaten9-32 DC-40-85Infrarot-LampeCAN, Ethernet-95 x 3264 x 16143.8 x 85 x 70.1

2,816.73 €

1 4 Arbeitstage IP 67; IP 69K; (mit montierten Steckern oder Schutzkappen)-Aluminium-DruckgussAusgabe von 2D- und 3D-Bilddaten9-32 DC-40-85Infrarot-LampeCAN, Ethernet-70 x 2364 x 16143.8 x 85 x 70.1

2,910.88 €

1 4 Arbeitstage IP 67; IP 69K; (mit montierten Steckern oder Schutzkappen)-Aluminium-DruckgussAusgabe von 2D- und 3D-Bilddaten9-32 DC-40-85Infrarot-LampeCAN, Ethernet-95 x 3264 x 16143.8 x 85 x 70.1

2,990.35 €

1 4 Arbeitstage IP 67; IP 69K; (mit montierten Steckern oder Schutzkappen)-Aluminium-DruckgussAusgabe von 2D- und 3D-Bilddaten9-32 DC-40-85Infrarot-LampeCAN, Ethernet-97 x 4464 x 16143.8 x 85 x 70.1

Loading...

  1. 1

Technischer Support