Photoelektrischer Winkelsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPL200
OPL201
OPL202
OPL203
OPL204
OPL205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrische Konstruktion Werkstoffe Wellenlänge
(nm)
Leistungsaufnahme
(mA)
Sensor Breite Z
(mm)
Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang
(mA)
Ausgabe Funktion Schaltfrequenz DC
(Hz)
Art der Beleuchtung Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Kommunikationsschnittstelle Seite Länge X
(mm)
Besondere Funktion Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts
(mm)
Funktion prüfen Ausgang Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
IO-Link Revision Abmessungen
(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Art der Übertragung Seitenlänge Y
(mm)

286.45 €

1 4 Arbeitstage PNPGehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas660< 306010-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M8-25-60-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)5000Rotes Leuchte1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75ASchaltzustand: 1 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)50

312.73 €

1 4 Arbeitstage PNPGehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas660< 3010010-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M8-25-60-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)5000Rotes Leuchte1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105ASchaltzustand: 1 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)80

287.73 €

1 4 Arbeitstage NPNGehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas660< 306010-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M8-25-60-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)5000Rotes Leuchte1IO-Link50-0.3-1001.175 x 10 x 75ASchaltzustand: 1 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)50

314.27 €

1 4 Arbeitstage NPNGehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Linse: Glas660< 3010010-30 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M8-25-60-Hell-/Dunkelmodus; (wählbar)5000Rotes Leuchte1IO-Link80-0.3-1001.1105 x 10 x 105ASchaltzustand: 1 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)80

323.28 €

1 4 Arbeitstage PNPGehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas660< 4560.4610-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M12-10-60-Dunkelschaltung200Rotes Leuchte2-54Funktionskontrolle Ausgang-Ja200-65 x 10 x 106-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Funktion: 1 x LED, gelb
-55

293.43 €

1 12 Arbeitstage PNPGehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Glas870< 4540.3110-35 DC; (Betriebsspannung "Versorgungsklasse 2" nach cULus)Anschluss: 1 x M12-10-60200Dunkelschaltung200Infrarot-Lampe2-31Funktionskontrolle Ausgang-Ja200-60 x 10 x 83-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Funktion: 1 x LED, gelb
-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Schutzklasse III Art der Kurzschlussfestung gepulst
Verpolungsschutz Ja Absicherung Ja Überlastschutz Ja

Technischer Support