Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OBF500 |
OBF501 |
OBF502 |
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OBF506 |
OBF507 |
OBF508 |
OBF509 |
OBF512 |
OI0013 |
OI5019 |
OK5001 |
OK5002 |
OK5003 |
OK5008 |
OK5022 |
OO5000 |
OO5001 |
OO5002 |
OO5003 |
OO5004 |
OO5005 |
OO5006 |
OO5007 |
OO5008 |
OU5001 |
OU5002 |
OU5043 |
OU5044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl von Kanälen | Glasfaseranschluss | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Design | Schutzklasse | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabe Funktion | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Material der Linse | Besondere Funktion | Funktion prüfen Ausgang | Bereich (mm) | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
145.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 880 | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
136.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
139.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Glasfaserverstärker für Glasfasern, für Glasfasern mit Metallmantel, FE/FT-50 | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M8 | - | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-150; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
169.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | 630 | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | Seitenlinse | 10-30 DC | 0-1,8; (Einweglichtsensor) | Kabel: 0,1 m, PVC; 4 x 0,34 mm²|Stecker: 1 x M8 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
147.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | PSA geändert | - | < 50 | Faseroptische Verstärker für Acrylfaseroptik | III | - | 10-30 DC | 0-2; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-100; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 36 x 15 x 60 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün unsichere Zone: 1 x LED, rot Überschussverstärkung: 4 x LED, grün | - | ||
260.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | PBT; PPO modifiziert | 880 | - | - | II | - | 20-250 AC/DC | < 0.3 | Klemmen: -1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | Ja | -25-80 | Nein | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) | Infrarot-Lampe | Gewindetyp | PMMA | - | - | < 70 | - | M30 x 1.5 / L = 125 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Sicherungsmuttern: 2 x Schraubendreher | ||
247.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | PNP | PBT; PPO modifiziert | 880 | 30; ((24 V)) | - | II | - | 10-55 DC | < 0.3 | Klemmen: -1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | Ja | -25-80 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Infrarot-Lampe | Gewindetyp | PMMA | - | - | < 70 | - | M30 x 1.5 / L = 125 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Sicherungsmuttern: 2 x Schraubendreher | ||
334.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
336.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | NPN | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
347.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
340.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
342.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | NPN | PPO geändert | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -25-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 50 x 19 x 35 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Schraubendreher Schrauben: 2 x M4 x 25 Unterlegscheiben: 2 Federscheiben: 2 Nüsse: 2 | ||
365.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | FE-11 / FT-11 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.1 | 79.8 x 66.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 55 mm, EN 60715 | ||
541.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | FE-11 / FT-11 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.2 | 79.9 x 79.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 4 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 68 mm, EN 60715 | ||
717.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | FE-11 / FT-11 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.2 | 76.5 x 92.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 6 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 81 mm, EN 60715 | ||
892.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | FE-11 / FT-11 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.3 | 76.5 x 105.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 8 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 94 mm, EN 60715 | ||
365.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.1 | 79.9 x 76.9 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 65 mm, EN 60715 | ||
541.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.2 | 79.9 x 100.5 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 4 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 89 mm, EN 60715 | ||
717.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.2 | 76.5 x 123.9 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 6 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 113 mm, EN 60715 | ||
897.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | FE-00 / FT-00 | PNP | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 0,4; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M16 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-200; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.3 | 76.5 x 149 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 8 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 137 mm, EN 60715 | ||
367.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | FE-11 / FT-11 | NPN | Gehäuse: ABS; Anzeigefenster: PMMA; LED-Fenster: SEPS; Abdeckung: Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet (PA) | 630 | 50; ((24 V)) | - | III | Seitenlinse | 12-36 DC | < 3,8; (Einweglichtsensor) | Anschluss: 1 x M12 | Ja | -20-60 | Ja | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | Rotes Leuchte | rechteckig | - | Funktionskontrolle Ausgang | Ja | 0-300; (Sensor für diffuse Reflexion) | 1.1 | 79.8 x 66.4 x 70.7 | vollgrafisches LCD-Display, Drehung des Displays um 180° mögliche Sprachauswahl (Deutsch, Englisch, Französisch) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Elektronisches Schloss: Ja | Schiene: 1 x 55 mm, EN 60715 | ||
306.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | II | Seitenlinse | 10-36 DC | < 0,12; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-80 | Ja | Einschaltmodus Leuchte | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | < 40; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher | ||
306.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | II | Seitenlinse | 10-36 DC | < 0,12; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-80 | Ja | Dunkelschaltung | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | < 40; (Diffus-Lichtrefexionssensor) | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher | ||
323.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | III | - | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-80 | Ja | Einschaltmodus Leuchte | Infrarot-Lampe | rechteckig | Glas | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher | ||
323.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | PNP | PPO geändert | 880 | 35; ((24 V)) | - | III | - | 10-36 DC | 0-0,12; (Einweglichtsensor) | - | Ja | -25-80 | Ja | Dunkelschaltung | Infrarot-Lampe | rechteckig | Glas | - | - | 0-40; (Sensor für diffuse Reflexion) | - | 28 x 16 x 56 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | Winkelhalterung: 1, E20211 Schraubendreher |
Loading...
Absicherung | IP 65 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl von Kanälen
Glasfaseranschluss
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Design
Schutzklasse
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Material der Linse
Besondere Funktion
Funktion prüfen Ausgang
Bereich(mm)
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften