Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Laserschutzklasse | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrische Konstruktion | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Abmessungen des Lichtpunktes siehe | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Gewinde-Bezeichnung | Lagertemperatur (°C) | Ausrichtung der Linse | Betriebsspannung (V) | Bereich (m) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Bereich einstellbar | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Typ. Lebenslang (h) | Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang (mA) | Schaltverstärker | Max. Lichtfleck-Durchmesser (mm) | Anschluss an Schaltverstärker | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Max. Strombelastung im Dual Output Modus (mA) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Absicherung | Art der Beleuchtung | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs (V) | Kommunikationsschnittstelle | Material der Linse | Besondere Funktion | Max. Leckstrom (mA) | Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts (mm) | Funktion prüfen Ausgang | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Sender/Empfänger | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Kontakt Bewertung | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Kurzschlussfest | Bemessungsisolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Nennspannung (V) | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 12 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-50 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | - | - | ||
160.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 12 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-50 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Einschaltmodus Leuchte | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | - | - | ||
168.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-80 | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
174.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
134.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; LED-Fenster: PC | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-50 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
133.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | 0-80 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
138.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
246.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Schutzbügel: Edelstahl | - | 11 | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 10-36) | < 25 | - | - | Ja | -10-50 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 200) | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 105 x 30 x 62 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
152.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 10 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 20 | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Dunkelschaltung | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | ||
167.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
172.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
167.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | NPN | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | - | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
139.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 655 | 11 | II | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-36 DC | < 60 | Anschluss: 1 x M12 | - | Ja | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | 3; (60 m) | - | 200 | Aufnehmer | - | Ja | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | - | - | ||
217.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienoberfläche: TPU; Schutzbügel: Edelstahl | - | 20 | III | - | - | - | - | - | - | - | 10-30 DC; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs: 10-36) | < 25 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -10-50 | Ja | - | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 x 30 x 62 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
130.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Blende: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPE | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | < 20 | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
130.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
135.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 624 | 20 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | < 25 | - | - | Nein | -25-60 | Ja | - | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
202.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 67 | - | - | Gehäuse: PA; Lünette: Edelstahl; Bedienerschnittstelle: TPU | 655 | 13 | II | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-36 DC | < 60 | Anschluss: 1 x M12 | - | Nein | -10-60 | Ja | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | 5 | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Metall, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | Ja | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Ergänzend | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 0.5 | - | - | - | PMMA | - | 0.1 | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU | 850 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 15 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Infrarot-Lampe | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
65.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU | 850 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 15 | - | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Infrarot-Lampe | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
101.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
105.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 34.8 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
105.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 7; ((24 V)) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 34.8 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
96.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtungen: FKM | 633 | 7; ((24 V)) | III | geeignet für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PUR; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | Ja | -25-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | Ja | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | Kabel: 0,3 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | Anschluss: 1 x M8 | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | Kabel: 2 m, PUR, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | - | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
106.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 650 | 13; (24 V) | III | - | - | Anschluss: 1 x M8 | gepulst | - | - | - | 10-30 DC | 15 | - | - | - | -10-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Hell-/Dunkelmodus; (wählbar) | - | 1000 | - | Rotes Leuchte | rechteckig | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | 7; (15 m) | - | 100 | Aufnehmer | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm² | - | - | -25-60 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | Gehäuse: ABS; PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | - | -25-60 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | - | -25-60 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | Gehäuse: ABS; PPSU | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8; Verriegelung: Messing, beschichtet; Dichtung: EPDM | - | - | -25-60 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
53.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | Gehäuse: ABS; PPSU | 850 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 15 | - | - | - | -25-60 | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | Infrarot-Lampe | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
85.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm² | - | - | -25-80 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
85.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | - | -25-80 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
85.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | - | -25-80 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - | ||
85.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | 633 | 11; ((24 V)) | III | - | bei maximaler Reichweite | - | - | - | - | - | 10-30 DC | < 10 | Anschluss: 1 x M8 | - | - | -25-80 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | Rotes Leuchte | rechteckig | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Sender | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | Betrieb: 1 x LED, grün | - | - | - |
Loading...
Funktionsprinzip | Einweglichtsensor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Laserschutzklasse
Absicherung
Min. Laststrom(mA)
Elektrische Konstruktion
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Abmessungen des Lichtpunktes siehe
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Gewinde-Bezeichnung
Lagertemperatur(°C)
Ausrichtung der Linse
Betriebsspannung(V)
Bereich(m)
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Bereich einstellbar
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Typ. Lebenslang(h)
Max. Strombelastung für Funktionskontrollausgang(mA)
Schaltverstärker
Max. Lichtfleck-Durchmesser(mm)
Anschluss an Schaltverstärker
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabe Funktion
Max. Strombelastung im Dual Output Modus(mA)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Absicherung
Art der Beleuchtung
Gehäuse
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Max. Spannungsabfall des Funktionskontrollausgangs(V)
Kommunikationsschnittstelle
Material der Linse
Besondere Funktion
Max. Leckstrom(mA)
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts(mm)
Funktion prüfen Ausgang
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Sender/Empfänger
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Kontakt Bewertung
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Kurzschlussfest
Bemessungsisolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Nennspannung(V)
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften