Pneumatische L-Steckverschraubung【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E75227
E75228
E75229
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrverschraubungen Werkstoffe Betriebsdruck
(Bar)

68.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 8 mmGehäuse: Messing vernickelt / PA66; Auslösering: Polyoxymethylen; Zahnscheibe: Edelstahl; Formring: NBR10; (min. -0,95)

62.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 8 mmGehäuse: Messing vernickelt / PA66; Auslösering: Polyoxymethylen; Zahnscheibe: Edelstahl; Formring: NBR10; (min. -0,95)

58.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 6 mmGehäuse: Messing vernickelt / PA66; Zahnscheibe: Edelstahl20; (min. -0,95)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -20-80 Anwendungsmedien Druckluft nach ISO 8573-1: 2001 Hülsendurchmesser(mm) 8

Technischer Support