Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kabelstruktur | 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Werkstoffe | TPU orange; PA | Anwendung | Für den Anschluss von Sicherheitslichtschranken / Sicherheitslichtgittern mit OSSD, für Empfänger |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | < 36 DC | Kodierung (Buchse) | A | Anschlussgewinde (Stecker) | M12 |
Kabellänge(m) | 0.1 | Typ (Stecker) | gerade | Besondere Funktion | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
Material der Kabel | PUR | Anschlussgewinde (Muffe) | M12 | Kodierung (Stecker) | A |
Typ (Buchse) | gerade | Anzahl der Kontakte (Stecker) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kontakte (Buchse)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften