Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E11572
Werkstoff Mutter | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | Absicherung | IP 50 | Werkstoffe | PUR |
---|---|---|---|---|---|
Schutzklasse | III | Elektrischer Anschluss - Buchse | Anschluss: 1 x Sub D, gerade; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt | Betriebsspannung(V) | < 60 AC / < 75 DC |
Umgebungstemperatur(°C) | -25-85 | Gehäusematerial | PUR / PUR |
Sie befinden sich auf der Seite für Parametereinstellung Kabel, die Teilenummer ist E11572.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E11572.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften