Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30425
Absicherung | IP 65 | Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT | Design | Für Sensoren PM1xxx |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 20-30 DC | Elektrischer Anschluss | Kabel: 0,9 m, PUR; Maximale Kabellänge: 30 m; zwischen Sensor und Teach-Taster | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 |
Max. Last(Ω) | (Ub - 14 V) / 21,5 mA |
Sie befinden sich auf der Seite für Teach-Taste Kabel, die Teilenummer ist E30425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30425.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften