Verschlussstopfen / E75231 / Push-In Anschluss【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E75231

Teilenummer
E75231
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Gehäuse: PA 6,6 Anwendungsmedien Druckluft nach ISO 8573-1: 2001 Hülsendurchmesser(mm) 8
Abmessungen(mm) ø 8

Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussstopfen / E75231 / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist E75231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E75231.

Technischer Support