Diffus-Reflexionssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UGT200
UGT201
UGT202
UGT203
UGT204
UGT205
UGT206
UGT207
UGT208
UGT209
UGT210
UGT211
UGT212
UGT213
UGT214
UGT500
UGT501
UGT502
UGT503
UGT504
UGT505
UGT506
UGT507
UGT508
UGT509
UGT510
UGT511
UGT512
UGT513
UGT514
UGT515
UGT516
UGT517
UGT518
UGT519
UGT520
UGT521
UGT522
UGT523
UGT524
UGT525
UGT526
UGT527
UGT528
UGT529
UGT580
UGT581
UGT582
UGT583
UGT584
UGT585
UGT586
UGT587
UGT588
UGT589
UGT590
UGT591
UGT592
UGT593
UGT594
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Erfassungsbereich Hysterese
(%)
Hysterese
(%)
Elektrisches Design Wiederholgenauigkeit IO-Link
(%)
Blinde Zone
(mm)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Öffnungswinkel Zylindrisch
(°)
Analoger Stromausgang
(mA)
Gewinde-Bezeichnung Auflösung des Analogausgangs Betriebsspannung
(V)
Synchronisation Eingang Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Wandler Frequenz
(kHz)
Ausgabe Funktion Gesamtzahl der Ausgaben Wiederholgenauigkeit Max. Last
(Ω)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Anzahl der digitalen Ausgänge Min. Lastwiderstand
(Ω)
Auflösung
(mm)
Gehäuse Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Multiplex-Eingang Kommunikationsschnittstelle Anzugsmoment
(Nm)
Schaltpunktdrift
(%)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Erfassungsbereich
(mm)
IO-Link Revision Abmessungen
(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ Anzeige Linearitätsfehler des Analogausgangs
(%)
Art der Übertragung Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-40PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-81-2Gewindetyp2.2Nein-1-5-510040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-60PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-3Gewindetyp2.2Nein-1-5-510060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-80PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-31-3Gewindetyp2.2Nein-1-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 2PNP-150PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--230Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-32-1Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2PNP-150PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50031--Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2PNP-150PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-313000-Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 2PNP-200PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--200Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-22-1Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2PNP-200PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50021--Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

306.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2PNP-200PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-213000-Gewindetyp2.2-IO-Link1-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-40PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-81-2Gewindetyp2.2Nein-1-5-510040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-60PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-3Gewindetyp2.2Nein-1-5-510060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-80PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-31-3Gewindetyp2.2Nein-1-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-40PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)1<0.7 %-81-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link1-2-210040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-60PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)1<0.7 %-51-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link1-2-210060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

220.71 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-80PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)1<0.7 %-31-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link1-2-210080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff
Gummi-Unterlegscheiben: 2

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-81-2Gewindetyp2.2Nein-50-5-510040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-----40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1300-11 %500---2Gewindetyp-Nein-50-5-5-40-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10----40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1300-11 %---30002Gewindetyp-Nein-50-5-5-40-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-2Gewindetyp2.2Nein-50-5-510060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-----60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1230-11 %500---2Gewindetyp-Nein-50-5-5-60-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10----60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1230-11 %---30002Gewindetyp-Nein-50-5-5-60-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-80Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)1--51-2Gewindetyp2.2Nein-50-2.5-2.510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 1--80Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1200-1-500---2Gewindetyp-Nein-50-2.5-2.5-80-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 1--80Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein1200-1----30002Gewindetyp-Nein-50-2.5-2.5-80-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 1< 2PNP-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--230Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-32-1Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2PNP-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50031--Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2PNP-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-313000-Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 2PNP-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--200Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-22-1Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2PNP-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50021--Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2PNP-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-213000-Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 97.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 2NPN-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--230Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-32-1Gewindetyp2.2--50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2NPN-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50031--Gewindetyp2.2--50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2-Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2NPN-150Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5515; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-313000-Gewindetyp2.2--50-2-2100150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<2-Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 2NPN-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--200Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-22-1Gewindetyp2.2--50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 2NPN-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)4-20M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50021--Gewindetyp2.2--50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3-Kontermuttern: 2, Edelstahl

342.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 2NPN-200Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik5514; (±2)-M18 x 1< 3 mm10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-213000-Gewindetyp2.2--50-2-2100200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 97.5-Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
<3-Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-81-2Gewindetyp2.2Nein-50-5-510040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-2Gewindetyp2.2Nein-50-5-510060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
--Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1NPN-80Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)1--51-2Gewindetyp2.2Nein-50-2.5-2.510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1 / L = 60.5-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
< 1-Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-300Schließer / Öffner; (parametrierbar)1<0.7 %-81-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link50-2-210040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP-60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-230Schließer / Öffner; (parametrierbar)1<0.7 %-51-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link50-2-210060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP< 0.780Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)Nein-200Schließer / Öffner; (parametrierbar)1--51-1Gewindetyp2.2NeinIO-Link50-2.5-2.510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 1PNP-60Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--230Schließer / Öffner; (parametrierbar)2<0.7 %-52-1Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-210060-800; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 1PNP-40Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--300Schließer / Öffner; (parametrierbar)2<0.7 %-82-1Gewindetyp2.2-IO-Link50-2-210040-300; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

255.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--< 1PNP< 0.780Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--200Schließer / Öffner; (parametrierbar)21 %-52-1Gewindetyp2.2-IO-Link50-2.5-2.510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1 / L = 60.5ASchaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
-COM2 (38,4 kBaud)Kontermuttern: 2, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 1< 1PNP-401.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1300Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50081-2rechteckig2.2--50-5-510040-300; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10< 1< 1PNP-401.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1300Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-8130002rechteckig2.2--50-5-510040-300; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 1PNP-601.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50051-3rechteckig2.2--50-5-510060-800; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 1PNP-601.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-5130003rechteckig2.2--50-5-510060-800; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 1PNP-801.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3514; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50051-3rechteckig2.2--50-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 1PNP-801.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-5130003rechteckig2.2--50-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 1< 1NPN-401.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1300Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50081-2rechteckig2.2--50-5-510040-300; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10< 1< 1NPN-401.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1300Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-8130002rechteckig2.2--50-5-510040-300; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 1NPN-601.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50051-3rechteckig2.2--50-5-510060-800; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 1NPN-601.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1230Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-5130003rechteckig2.2--50-5-510060-800; (Ziel: 100 x 100 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1--< 1NPN-801.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3514; (±2)4-20M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang)21 %50051-3rechteckig2.2--50-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10-< 1NPN-801.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)-1200Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang)21 %-5130003rechteckig2.2--50-5-510080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)-M18 x 1-Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1-Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP< 0.7401.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--300Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-81-1rechteckig2.2-IO-Link50-2-210040-300; (Ziel: 100 x 100 mm)1.1M18 x 1ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP< 0.7601.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3515; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--230Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-1rechteckig2.2-IO-Link50-2-210060-800; (Ziel: 100 x 100 mm)1.1M18 x 1ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
-COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

283.43 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1--< 1PNP< 0.7801.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoxid-Glaskeramiken< 3514; (±2)-M18 x 1-10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus)--200Schließer / Öffner; (parametrierbar)11 %-51-1rechteckig2.2-IO-Link50-2-210080-1200; (Ziel: 200 x 200 mm)1.1M18 x 1ASchaltzustand: 1 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
≤ 1COM2 (38,4 kBaud)Sicherungsmuttern: 1, Edelstahl

Loading...

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Einschaltverzögerungszeit(s) < 0.3 Schutzklasse III
Lagertemperatur(°C) -30-80 Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12 Umgebungstemperatur(°C) -20-70
Verpolungsschutz Ja Temperatur-Kompensation Ja Absicherung Ja
Überlastschutz Ja Max. Abweichung vom 90°-Winkel Sensor/Objekt(°) ± 4

Technischer Support