Ultraschall-Retro-Reflektiv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UGR500
UGR501
UGR502
UGR503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrisches Design Blinde Zone
(mm)
Öffnungswinkel Zylindrisch
(°)
Wandler Frequenz
(kHz)
Kommunikationsschnittstelle IO-Link Revision Erforderlicher Master-Port-Typ Art der Übertragung Überwachungsbereich Endwert
(mm)

324.27 €

1 4 Arbeitstage PNP25015; (±2)230IO-Link1.1ACOM2 (38,4 kBaud)1600

324.27 €

1 4 Arbeitstage PNP30014; (±2)200IO-Link1.1ACOM2 (38,4 kBaud)2200

324.27 €

1 4 Arbeitstage NPN25015; (±2)230----1600

324.27 €

1 4 Arbeitstage NPN30014; (±2)200----2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 Absicherung IP 67 Hysterese(%) < 2
Einschaltverzögerungszeit(s) < 0.3 Werkstoffe Edelstahl (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik Leistungsaufnahme(mA) 55
Schutzklasse III Gewinde-Bezeichnung M18 x 1 Lagertemperatur(°C) -30-80
Betriebsspannung(V) 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) Umgebungstemperatur(°C) -20-70 Verpolungsschutz Ja
Ausgabe Funktion Schließer / Öffner; (parametrierbar) Gesamtzahl der Ausgaben 1 Wiederholgenauigkeit 1 %
Schaltfrequenz DC(Hz) 2 Temperatur-Kompensation Ja Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Auflösung(mm) 1 Absicherung Ja Gehäuse Gewindetyp
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.2 Anzugsmoment(Nm) 50 Schaltpunktdrift(%) -2-2
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 100 Überlastschutz Ja Erfassungsbereich(mm) Zielscheibe: 200 x 200 mm
Abmessungen(mm) M18 x 1 / L = 97.5 Anzeige Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Echo: 1 x LED, grün
Lernfunktion: Ja
Elektrischer Anschluss - Stecker Anschluss: 1 x M12
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Kontermuttern: 2, Edelstahl

Technischer Support