Ultraschall-Durchflussmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU7000
SU7001
SU7200
SU8000
SU8001
SU8200
SU9000
SU9001
SU9004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Elektrisches Design Anwendung Lagertemperatur
(°F)
Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Genauigkeit
(K)
Lagertemperatur
(°C)
Umgebungstemperatur
(°C)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Ausgabe Funktion Wiederholgenauigkeit Max. Last
(Ω)
Anzahl der digitalen Ausgänge Min. Lastwiderstand
(Ω)
Ausgangssignal Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Eingänge Messbereich Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Umgebungstemperatur
(°F)
Impulsausgang Messgenauigkeit (im Messbereich) Anzeige Materialien (benetzte Teile)

938.21 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-4-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 3/4 Flachdichtung± 3 (Q > 1 l/min)-25-80-10-601Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-50 l/min
0-3 m³/h
250; (pro Ausgang)-Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

938.21 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-13-1764-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 3/4 Flachdichtung± 5,4 (Q > 0,26 gpm)--1Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,025 gpm; 1,5 gph50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-793 gph
0-13,22 gpm
250; (pro Ausgang)14-140Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 5 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

757.45 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-PNPFür industrielle Anwendungen--Gewindeanschluss G 3/4 Flachdichtung0.2-25-80-10-60-Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,1 l/min (0,025 gpm)-2-Schaltsignal2-0-50 l/min
0-13,2 gpm
250; (pro Ausgang)--< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)-Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

976.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-4-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 1 Flachdichtung± 3 (Q > 1 l/min)-25-80-10-601Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-100 l/min
0-6 m³/h
250; (pro Ausgang)-Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

976.60 €

1 12 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-13-1764-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 1 Flachdichtung± 5,4 (Q > 0,26 gpm)--1Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,05 gpm; 3 gph50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-1585 gph
0-26,44 gpm
250; (pro Ausgang)14-140Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 5 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

795.94 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-PNPFür industrielle Anwendungen--Gewindeanschluss G 1 Flachdichtung0.2-25-80-10-60-Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,2 l/min (0,05 gpm)-2-Schaltsignal2-0-100 l/min
0-26,42 gpm
250; (pro Ausgang)--< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)-Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200

1,382.09 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-4-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 1 1/4 Flachdichtung± 3 (Q > 20 l/min)-25-80-10-601Schließer / Öffner; (parametrierbar)1 l/min; 60 l/h; 0,06 m³ /h50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-200 l/min
0-12 m³/h
250; (pro Ausgang)-Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200

1,382.09 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10; (skalierbar)PNP/NPNTotalisatorfunktion; für industrielle Anwendungen-13-1764-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 1 1/4 Flachdichtung± 5,4 (Q > 0,26 gpm)--1Schließer / Öffner; (parametrierbar)0,05 gpm; 3 gph50022000Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)2Zählerrückstellung0-3170 gph
0-52,84 gpm
250; (pro Ausgang)14-140Durchflussmesser< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)Anzeigeeinheit: 5 x LED, grün (gpm, gph, gal, °F, 10³)
Schaltzustand: 2 x LED, gelb
Messwerte: alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Programmierung
alphanumerische Anzeige, 4-stellig
Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200

1,408.98 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2--Für industrielle Anwendungen-4-20; (skalierbar)Gewindeanschluss G 1 1/4 Flachdichtung± 3 (Q > 20 l/min)-25-80-10-602-1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph500--Analoges Signal--0-200 l/min
0-52,84 gpm
---< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW); (Wasser; Glykol: 35 %; Öl: Viskosität 68 mm²/s bei 40 °C)-Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Einschaltverzögerungszeit(s) 10 Werkstoffe Gehäuse: AlMgSi0,5 eloxiert; Dichtung: FKM; PA 6.6; Deckfolie: PA
Leistungsaufnahme(mA) 100 Schutzklasse III Art der Kurzschlussfestung gepulst
Betriebsspannung(V) 19-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV) Elektrischer Anschluss Steckverbinder: 1 x M12; Gehäuse: Messing, Optalloy-plated; Kontakte: vergoldet Verpolungsschutz Ja
Gesamtzahl der Ausgaben 2 Absicherung Ja Besonderes Merkmal Vergoldete Kontakte
Anwendungsmedien Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel; Öl Überlastschutz Ja Min. Isolationswiderstand(MΩ) 100; (500 V DC)
Montage Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters

Technischer Support