Elektronischer Füllstandssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ1000
KQ1001
LK1022
LK1023
LK1024
LK1222
LK1223
LK1224
LK3122
LK3123
LK3124
LK7022
LK7023
LK7024
LK8122
LK8123
LK8124
LMC502
LMT01A
LMT03A
LMT04A
LMT100
LMT102
LMT104
LMT105
LMT110
LMT121
LMT191
LMT192
LMT194
LMT195
LMT202
LMT292
LMT302
LMT392
LR2050
LR2059
LR2350
LR2750
LR2759
LR3000
LR3020
LR3300
LR3320
LR7000
LR7020
LR7300
LR7320
LR8000
LR8010
LR8020
LR8300
LR8320
LR9020
LX0020
LX0024
LX0025
LX0041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Analoger Spannungsausgang
(V)
Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrischer Entwurf MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Elektrischer Anschluss - Stecker Art der Kurzschlussfestung Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Anschluss Betriebsspannung
(V)
Max. Widerstand Schaltausgang
(Ω)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Kann nicht verwendet werden für Ausgabefunktion Gesamtzahl der Ausgänge Erfassungsbereich
(mm)
Anzahl der digitalen Ausgänge Min. Lastwiderstand
(Ω)
Ausgangssignal Absicherung Tankdruck
(Bar)
Dielektrizitätskonstante des Mediums Empfohlene Medien Besondere Funktion Anwendungsmedien Sondenlänge
(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile Überlastschutz Messbereich
(mm)
IO-Link Revision Montage Abmessungen
(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile) Getriebeart Maximale Geschwindigkeit des Pegelwechsels
(mm/s)

284.91 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 3-IP 65; IP 67-PNP/NPN; (parametrierbar)-PBT; PC;< 50DIN EN 60654-1 Anwendungsklasse B2-gepulst--Kabel: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm²10-30 DC; (IO-Link: 18-30 DC)8--20-80stark haftende Medien--2283--Ja----trockenes Schüttgut; wässrige Lösungen; Öle-2001300-Ja< 200--250 x 28 x 16.7---

284.91 €

1 3 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 3-IP 65; IP 67-PNP/NPN; (parametrierbar)-PBT; PC;< 50DIN EN 60654-1 Anwendungsklasse B2Kabel: 0,1 m, PURgepulst---10-30 DC; (IO-Link: 18-30 DC)8--20-80stark haftende Medien--2283--Ja----trockenes Schüttgut; wässrige Lösungen; Öle-2001300-Ja< 200--250 x 28 x 16.7---

508.57 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien264---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)100

546.78 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Anschluss: 1 x M120-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2--wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien472---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)200

592.34 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien728---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)300

595.80 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen-2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien264---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)100

643.85 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen-2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien472---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)200

662.95 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen-2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien728---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)300

577.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst4-20. invertierbar--18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien264---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)100

617.12 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst4-20. invertierbar--18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien472---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)200

658.24 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst4-20. invertierbar--18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien728---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)300

508.57 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien264---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)100

546.78 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien472---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)200

592.34 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---12-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien728---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)-

565.62 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrienormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien264---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)100

602.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien472---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)200

646.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--thermisch, gepulst---18-30 DC-Anschluss: 1 x M120-60extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungennormal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 2--wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien728---Ja-1.1-ø 16PPCOM2 (38,4 kBaud)300

333.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-1/2"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver40--< 0.8Ja-1.1--PEEK; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

352.38 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69)-PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

476.58 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69)-PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver153---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

494.45 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69)-PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver253---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

289.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

304.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (MAWP (für Anwendungen nach CRN): 40 bar / 4 MPa)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver38---Ja-1.1-ø 30 / L = 125PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

353.49 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver153---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

360.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver253---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

289.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

289.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN40Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (MAWP (für Anwendungen nach CRN): 40 bar / 4 MPa)--Vergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

289.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

304.20 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten38---Ja-1.1-ø 30 / L = 125PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

353.49 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten153---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

360.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten253---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

298.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver28---Ja-1.1geeignet für den Einbau in vorhandene Stimmgabeladapterø 30 / L = 112PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

298.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten28---Ja-1.1geeignet für den Einbau in vorhandene Stimmgabeladapter-PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

304.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-G 1 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; PulverVergoldete KontakteFlüssigkeiten; viskose Medien; Pulver38---Ja-1.1geeignet für den Einbau in vorhandene Stimmgabeladapterø 30 / L = 125.5PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

304.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-G 1 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40; (Anwendungen, die dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz unterliegen: -0,5-10 bar)-Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten38---Ja-1.1geeignet für den Einbau in vorhandene Stimmgabeladapter-PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

757.53 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN16Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--gepulst4-20. invertierbar; (skalierbar)G 3/4 Außengewinde-18-30 DC---40-80-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten; Medien auf Ölbasis; wasserhaltige Medien150-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

776.63 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50---4-20. invertierbar; (skalierbar)G 3/4 Außengewinde-18-30 DC---40-80-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link--1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten; Medien auf Ölbasis; wasserhaltige Medien150-2000-----1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

757.53 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN16Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--gepulst4-20. invertierbar; (skalierbar)3/4"NPT-18-30 DC---40-80-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten150-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

1,103.68 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN25Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--gepulst4-20. invertierbar; (skalierbar)G 1 Aseptoflex Vario-18-30 DC---40-80-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-40> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten150-2000--< 0.8Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

1,103.68 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50---4-20. invertierbar; (skalierbar)G 1 Aseptoflex Vario-18-30 DC---40-80-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link--1-40> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten150-2000--< 0.8--1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; EPDMCOM2 (38,4 kBaud)-

573.36 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbar; (skalierbar)IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst4-20. invertierbar; (skalierbar)G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

484.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst4-20. invertierbarG 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

573.36 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbar; (skalierbar)IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst4-20. invertierbar; (skalierbar)3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

484.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst4-20. invertierbar3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2--2000Schaltsignal; Analogsignal; IO-LinkJa-1-16> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

484.34 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

412.62 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

484.34 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst-3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

412.62 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst-3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

561.88 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

661.15 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet0-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---SchaltsignalJa-0.5-4≥ 2-Vergoldete Kontaktewasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien100-1600---Ja-1.1Betrieb nur in Verbindung mit Stange und Koaxialrohr.--COM2 (38,4 kBaud)-

472.98 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst-G 3/4 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

561.88 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 67< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--thermisch, gepulst-3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16≥ 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

495.00 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 4-IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--gepulst-3/4"NPT-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-25-60-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)4---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-16> 5Wasser; wasserhaltige MedienVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-2000---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

488.08 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP16Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--thermisch, gepulst4-20. invertierbarG 3/4 Außengewinde-18-30 DC---25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2--2000Analoges Signal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

387.42 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; CR< 50--gepulst-G 1/2 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-85-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40-Kälteträger (Freon: R134a, R22, R717); Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten153---Ja-1.1--Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4571/316Ti); PEEK; Oberflächeneigenschaften: Ra < 0,8 / Rz 4; CRCOM2 (38,4 kBaud)-

457.76 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--thermisch, gepulst4-20. invertierbarG 3/4 Außengewinde-18-30 DC---25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2--2000Analoges Signal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

457.76 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 10-10. invertierbarIP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)< 3PNP-Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; PEI< 25--thermisch, gepulst4-20. invertierbarG 3/4 Außengewinde-18-30 DC---25-60Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2--2000Analoges Signal; IO-LinkJa-1-16≥ 1,8; (für Medien mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,8-5 (z. B. Öle) ist für den Betrieb ein Koaxialrohr erforderlich)Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf ÖlbasisVergoldete KontakteFlüssigkeiten100-1600---Ja-1.1--Edelstahl (1.4305 / 303); Sondenanschluss: Edelstahl (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Dichtung: NBR verstärkte FaserCOM2 (38,4 kBaud)-

289.66 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2---PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 50--gepulst-G 1/2 Außengewinde-18-30 DC-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-40-85Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)2---Schaltsignal; IO-LinkJa-1-40--Vergoldete Kontaktewässrige Medien; viskose Medien und Flüssigkeiten mit Schwebeteilchen; Slurry11---Ja-1.1--PEEK; Oberflächeneigenschaften: : Ra < 0,8 / Rz 4COM2 (38,4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja Kommunikationsschnittstelle IO-Link

Technischer Support