Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IN0100 |
IN0108 |
IN0109 |
IN0110 |
IN0117 |
IN0118 |
IN0126 |
IN0137 |
IN507A |
IN512A |
IN5224 |
IN5225 |
IN5251 |
IN5280 |
IN5285 |
IN5290 |
IN5304 |
IN5323 |
IN5327 |
IN5331 |
IN5334 |
IN5337 |
IN5345 |
IN5373 |
IN5377 |
IN5415 |
IN5416 |
IN5424 |
IN5460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Schaltfrequenz DC (Hz) | Absicherung | Magnetfeld-Immunität | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Anzugsmoment (Nm) | Besondere Funktion | Max. Ableitstrom (mA) | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Überlastschutz | Befestigung | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Erfassungsbereich (mm) | Arbeitsabstand Ziel-Puck (mm) | Kurzschlussfest | Nenn-Isolationsspannung (V) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT; PC | - | II | - | - | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Nein | 200 | 2 x Schließer | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | Nein | nicht bündig montierbar | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, rot | - | ||
212.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | Anschluss: 1 x M18 | - | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Ja | 250; (350 (-50°C)) | 2 x Schließer | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 40 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
235.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.5 | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PC | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² | - | -25-80 | Nein | 250; (350 (-50°C)) | 2 x Schließer | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 70.5 x 26 x 40 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
204.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 20-250 AC/DC | - | - | -25-80 | Ja | 250; (350 (-50°C)) | 2 x Schließer | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 40 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
242.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | Edelstahl (1.4305 / 303); PBT | - | I | - | Anschluss: 1 x 7/8" | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Nein | 200 | 2 x Schließer | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0.8 | 4 ± 10 % | 200 | Nein | nicht bündig montierbar | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, rot | - | ||
248.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | Reihenschaltung möglich | PBT | - | I | - | Anschluss: 1 x 7/8" | - | - | - | 20-140 AC / 10-140 DC | - | 47-63 | -25-80 | Nein | 200 | 2 x Schließer | 25 | - | - | 5 | 25 | - | - | 1.7 | 4 ± 10 % | 200 | Nein | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | Nein | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, rot | - | ||
227.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.5 | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | 250; (350 (-50°C)) | 2 x Schließer | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 40 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
222.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6.5 | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 5 | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | 250; (350 (-50°C)) | 2 x Schließer | 50 | - | - | 6.5 | 25 | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 4 ± 10 % | 100 | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 4 | - | Nein | - | 40 x 26 x 40 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
226.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC; Schlagschutz Gehäuse: Edelstahl | < 15 | III | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl | gepulst | - | - | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Ja | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 47 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | Stoßschutzgehäuse Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 Montageplatte: 1 | ||
194.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC; Schlagschutz Gehäuse: Edelstahl | < 15 | III | - | - | gepulst | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-30 DC | - | - | -20-60 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 100 | Ja | - | 100 | 4 | 1 | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | Stoßschutzgehäuse Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 Montageplatte: 1 | ||
179.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 4 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | Vergoldete Kontakte | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
179.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT | 15 | II | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | Vergoldete Kontakte | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
177.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
101.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT | 15; (36 V) | II | - | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4305 / 303) | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | ||
187.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M18 | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -20-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
184.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | PBT; PC | - | II | - | - | gepulst | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1400 | Ja | - | 4.6 | - | - | - | 2 x 0.8 | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
183.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | Kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
189.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | - | 10-36 DC | Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
180.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT | 15; (24 V) | II | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | Vergoldete Kontakte | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
196.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,4 | 0-3.25 | IP 67 | 4 | PNP/NPN | Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC | - | II | - | Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Messing, weiß bronziert | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 250 | Ja | - | 4 | - | - | - | 2 x 0.7 | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 47 | Schaltzustand: 2 x LED, rot | - | ||
231.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PBT; PC | 20; (36 V) | III | Für Antriebe, die nach ISO 5211 (VDI/VDE) montiert werden | - | gepulst | Anschluss: 1 x M12 | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1300 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 60 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | Verstärkungswinkel Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35 Unterlegscheiben: 2 | ||
201.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67; (wenn aufgeschraubt) | - | PNP | PC | < 30 | III | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | - | 10-55 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 50 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
184.52 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | 15; (36 V) | II | - | Stecker: 1 x M12; Formkörper: Edelstahl (1.4305 / 303) | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1200 | Ja | - | 2.5 | - | - | - | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
187.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Ja | - | 2 x Schließer | 800 | Ja | - | 2.5 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
210.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | Kabel: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1400 | Ja | Ja | 2.5 | - | - | Magnetfeld-immun | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
182.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.24 | IP 67 | - | NPN | Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC | < 30 | II | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1000 | Ja | - | 2.5 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | Vergoldete Kontakte | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
182.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | 0-3.24 | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC | < 15 | II | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1000 | Ja | - | 2.5 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | Vergoldete Kontakte | 0.5 | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | 250 | 4 | - | - | 250 | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
210.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 1-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-3.25 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | 2 x Schließer | 1400 | Ja | Ja | 2.5 | - | - | Magnetfeld-immun | - | 4 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - | ||
195.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | 0-5.7 | IP 67 | - | PNP | PC | < 15 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | - | 10-36 DC | - | - | -40-70 | Ja | - | 2 x Schließer | 600 | Ja | - | 2.5 | - | 0,6-1,5; (Kontermutter) | - | - | 7 ± 10 % | 250 | Ja | nicht bündig montierbar | - | 7 | - | - | - | 40 x 26 x 26 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb | - |
Loading...
Schaltpunktdrift(% von Sr) | -10-10 | Gehäuse | rechteckig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Hysterese(% von Sr)
Berichtigungsfaktor
Betriebsabstand(mm)
Absicherung
Min. Laststrom(mA)
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabe Funktion
Schaltfrequenz DC(Hz)
Absicherung
Magnetfeld-Immunität
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Anzugsmoment(Nm)
Besondere Funktion
Max. Ableitstrom(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Überlastschutz
Befestigung
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Erfassungsbereich(mm)
Arbeitsabstand Ziel-Puck(mm)
Kurzschlussfest
Nenn-Isolationsspannung(V)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften