Sensor-Zuganker-Zylinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IQ5003

Teilenummer
IQ5003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Elektrisches Design PNP Werkstoffe PA 12
Leistungsaufnahme(mA) < 2 Art der Kurzschlussfestung gepulst Anschluss Anschluss: 1 x M12
Betriebsspannung(V) 10-30 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-70 Verpolungsschutz Ja
Ausgabe Funktion Schließer Schaltfrequenz DC(Hz) 1000 Zylindertyp Druckluftzylinder
Absicherung Ja Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.3 Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau) 5 Überlastschutz Ja Reaktion Empfindlichkeit(mT) 2-35
Anzeige Schaltzustand: 1 x LED, rot Reisegeschwindigkeit(Frau) < 10

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Zuganker-Zylinder, die Teilenummer ist IQ5003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IQ5003.

Technischer Support