Registrieren
Konfigurieren

Schlitzsensor

Teilenummer:

Noch undefiniert. 3 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Hysterese

(%)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Elektrischer Anschluss

Schaltfrequenz DC

(Hz)

Schlitzbreite

(mm)

Abmessungen

(mm)

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Mindestbestellmenge
-
-
Kabel: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE
5000
2
8 x 15 x 11
-
1 Stück
0-0.05
Anschluss: 1 x DUBOX|Kabel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE
-
3000
3.5
19 x 10 x 15
Senkkopfschraube: 1 x M1,6 x 10, Edelstahl
Sechskantmutter: 1 x M1,6
1 Stück
0-0.05
-
Kabel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE
3000
3.5
19 x 10 x 15
Senkkopfschraube: 1 x M1,6 x 10, Edelstahl
Sechskantmutter: 1 x M1,6
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
47.03 €
( 55.97 € )
4 Werktage
42.42 €
( 50.48 € )
4 Werktage
42.42 €
( 50.48 € )
4 Werktage