Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Hysterese (% von Sr) | Werkstoff Mutter | Hysterese (Sr) | Berichtigungsfaktor | Ventilsteuerung | Korrekturfaktor K = 0 | Betriebsabstand (mm) | Interner Pull-Down-Widerstand (kΩ) | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Hysterese (%) | Nennspannung DC (V) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Schaltpunktdrift (% von Sr) | Anschluss | Schleppketten-Eignung | Betriebsspannung (V) | Max. Magnetfeld-Immunität (mT) | Korrekturfaktor K = 1 | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Hysterese (mm) | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Takteingang | Gehäuse Länge | Länge (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker | Temperatur-Koeffizient | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Ausgabe Funktion | Produkt-Bezeichnung | Temperatur-Koeffizient (%/K vom MEW) | Erfassungsbereich einstellbar | Schaltfrequenz DC (Hz) | Erfassungsbereich (nm) | Anbauart | Versorgungsspannung DC (V) | Absicherung | Gehäuse | Magnetfeld-Immunität | Schaltpunkt IO-Link (mm) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Sensing Face | Schaltpunktdrift (%) | Besondere Funktion | Max. Ableitstrom (mA) | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Anwendungsmedien | Gesicherter Arbeitsabstand (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Befestigung | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Erfassungsbereich (mm) | Messbereich IO-Link (mm) | Wiederholgenauigkeit Analoger Ausgang (%) | Kurzschlussfest | IO-Link Revision | Schaltpunktdrift (mm) | Spannungsart | Erhöhte Immunität | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Linearitätsfehler des Analogausgangs (%) | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Überlastschutz Digitale Eingänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Schrauben: 1 | - | ||
275.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Öffner | - | - | Ja | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
326.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT; Aluminium eloxiert | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | mit Montageplatte | - | - | zylindrisch | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 45 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
324.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT; Aluminium eloxiert | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | mit Montageplatte | - | - | zylindrisch | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
275.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 11 | < 20 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 20-70 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
327.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT | 20; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Ergänzend | - | - | Ja | 5 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Schrauben: 1 x M10 x 50 Abdeckungen: 1 | - | ||
266.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | Ja | 5 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Schrauben: 1 | - | ||
299.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; Montageplatte: Aluminium, eloxiert | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | Ja | 5 | - | mit Montageplatte | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 45 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
310.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | NPN | PBT; Montageplatte: Aluminium, eloxiert | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | Ja | 5 | - | mit Montageplatte | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 45 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
395.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | Gehäuse: PBT; untere Abdeckung: Aluminium | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 120 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 30-120 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 63 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
395.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | Gehäuse: PBT; untere Abdeckung: Aluminium | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Öffner | - | - | Ja | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 120 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 30-120 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 63 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
452.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Montageplatte: Aluminium eloxiert | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | mit Montageplatte | - | - | zylindrisch | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 120 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 30-120 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 68 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
452.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Montageplatte: Aluminium eloxiert | - | I | - | Anschluss: 1 x 7/8" | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | - | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | mit Montageplatte | - | - | zylindrisch | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 120 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 30-120 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 68 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
452.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 11 | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Montageplatte: Aluminium eloxiert | - | I | - | Anschluss: 1 x 7/8" | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | - | 47-63 | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | Schließer | - | - | Ja | - | - | mit Montageplatte | - | - | zylindrisch | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 120 ± 10 % | - | - | - | - | Nein | nicht bündig montierbar | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | 30-120 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 68 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
378.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | Gehäuse: PBT; untere Abdeckung: Aluminium | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | Ja | 3 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 30-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 63 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Schrauben: 1 x M16 x 90 | - | ||
421.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | < 15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | Gehäuse: PBT; Montageplatte: Aluminium eloxiert | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -20-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | Ja | 3 | - | mit Montageplatte | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 120 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 30-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 164 / L = 68 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | - | - | ||
153.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-1.6 | - | IP 65 | 4 | - | - | PNP/NPN | Messing weiß bronziert; LCP | - | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 2000 | - | - | - | Nein | rechteckig | - | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2 ± 10 % | - | - | 100 | - | Ja | bündig montierbar | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 x 8 x 8 | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | - | - | - | ||
405.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,3 / Aluminium: 0,2 / Kupfer: 0,1 | - | - | 0-16.2 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Messfläche: LCP | < 15 | III | Hochtemperaturanwendungen | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-35 DC | - | - | Kabel: 5 m, Silikon; hochflexibel; 3 x 0,34 mm² | - | - | 0-180 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 100 | - | - | - | Ja | Gewindetyp | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | Ja | bündig montierbar | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | M50 x 1.5 / L = 70 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | - | ||
113.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
119.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
124.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
117.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Öffner | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
125.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Öffner | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
118.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | 5 | - | - | - | PBT; LED-Fenster: PC | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 92 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
123.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
130.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² | - | - | -25-100 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 100; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 10 ± 10 % | - | - | 100 | - | Ja | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 10 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
86.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
79.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
89.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
79.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | NPN | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
79.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; LED-Fenster: PC | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 92 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
82.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; LED-Fenster: PC | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 92 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
76.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
81.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
81.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; LED-Fenster: PC | 15; (24 V) | III | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 94.5 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
76.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 4 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-55 DC | - | - | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 ± 10 % | - | - | 400 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
90.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 4 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-55 DC | - | - | Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 ± 10 % | - | - | 400 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 77 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
96.66 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | 4 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-55 DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 500 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 ± 10 % | - | - | 400 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 80 | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
82.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | 5 | - | - | PNP/NPN | PBT; LED-Fenster: PC | - | II | - | - | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-55 DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 ± 10 % | - | - | 300 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 92 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
77.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 93 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
75.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 67 | - | - | - | PNP | PBT | 15; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 93 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 Befestigungsklammern:, E10016 | - | ||
92.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; LED-Fenster: PC | 15; (24 V) | III | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 72 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
85.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | 5 | - | - | PNP/NPN | PBT; LED-Fenster: PC | - | III | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-55 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 450 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 ± 10 % | - | - | 400 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 92 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
91.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-8.1 | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT; LED-Fenster: PC | 15; (24 V) | III | - | Anschluss: 1 x M12 | gepulst | - | -10-10 | - | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | - | - | 300 | - | - | - | Ja | zylindrisch | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ± 10 % | - | - | 250 | - | Ja | nicht bündig montierbar | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 20 / L = 72 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
121.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
127.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
131.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
126.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 65 | 5 | - | - | - | PBT; Endkappe: PC | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 98 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
124.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Öffner | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
134.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Öffner | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
121.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-24.3 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 30 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 30 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
124.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-24.3 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Öffner | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 30 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 30 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
127.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-24.3 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 30 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 30 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
142.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-24.3 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 30 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 30 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
140.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
161.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Endkappe: Messing vernickelt; PG-Verschraubung: Messing vernickelt | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 6 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 70 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6.5 | 20 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
167.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Endkappe: Edelstahl (1.4571/316Ti); PG-Verschraubung: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, Silikon; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-100 | Ja | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6.5 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
135.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 65 | 5 | - | - | - | PBT; Endkappe: PC | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 98 | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
126.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 1-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | - | - | 0-24.3 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 100 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.6 (250 V AC) / 1.4 (110 V AC) / 0.9 (24 V DC) | 30 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 30 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - | ||
130.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6.5 | 3-15 | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | Gehäuse: PBT; Endkappe: TPE | - | II | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | Schließer | - | - | - | 60 | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 1 (250 V AC) / 0.8 (140 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | Nein | nicht bündig montierbar | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | 20 | - | - | Nein | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | Befestigungsklammern: 1 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Hysterese(% von Sr)
Werkstoff Mutter
Hysterese(Sr)
Berichtigungsfaktor
Ventilsteuerung
Korrekturfaktor K = 0
Betriebsabstand(mm)
Interner Pull-Down-Widerstand(kΩ)
Absicherung
Min. Laststrom(mA)
Hysterese(%)
Nennspannung DC(V)
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Elektrischer Anschluss - Buchse
Schaltpunktdrift(% von Sr)
Anschluss
Schleppketten-Eignung
Betriebsspannung(V)
Max. Magnetfeld-Immunität(mT)
Korrekturfaktor K = 1
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Hysterese(mm)
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Takteingang
Gehäuse Länge
Länge(mm)
Wiederholgenauigkeit(mm)
Schaltverstärker
Anschluss an Schaltverstärker
Temperatur-Koeffizient
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Ausgabe Funktion
Produkt-Bezeichnung
Temperatur-Koeffizient(%/K vom MEW)
Erfassungsbereich einstellbar
Schaltfrequenz DC(Hz)
Erfassungsbereich(nm)
Anbauart
Versorgungsspannung DC(V)
Absicherung
Gehäuse
Magnetfeld-Immunität
Schaltpunkt IO-Link(mm)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Sensing Face
Schaltpunktdrift(%)
Besondere Funktion
Max. Ableitstrom(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Anwendungsmedien
Gesicherter Arbeitsabstand(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Befestigung
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Erfassungsbereich(mm)
Messbereich IO-Link(mm)
Wiederholgenauigkeit Analoger Ausgang(%)
Kurzschlussfest
IO-Link Revision
Schaltpunktdrift(mm)
Spannungsart
Erhöhte Immunität
Montage
Abmessungen(mm)
Anzeige
Linearitätsfehler des Analogausgangs(%)
Übertragungsart
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Überlastschutz Digitale Eingänge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften