Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IX5006 |
IX5010 |
IX5030 |
ZZ0214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Zielgeschwindigkeit (Frau) | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | AS-I-Version | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Ziel | Auflösung des Ventilhubs (mm) | AS-I Zertifikat ausstehend | Betriebsspannung (V) | Erweiterter Adressierungsmodus | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabe Funktion | Anbauart | AS-I ID Code (hex) | Absicherung | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Messbereich (mm) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Stellungsrückmeldung für Sitzventile und Membranventile; absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung | - | - | gepulst | 0,2zylindrische Scheibe — Ø 24 mm ±0,05 mm — Mindesthöhe 10 mm — flache Oberfläche — Edelstahl nach DIN17440, Werkstoffnummer 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | Kabel: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² | -25-85 | Ja | 3 x Schließer | - | - | Ja | 2.5 | - | 100 | 2000 | Ja | 0-80 | 67.5 x 43 x 110 | Schaltzustand: 1 x LED, grün offen Schaltzustand: 1 x LED, gelber Sitz Schaltzustand: 1 x LED, rot geschlossen | Montageklemmen: 1 | ||
272.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | - | PNP | PA; TPE; PP; LCP | 42; (24 V) | III | Stellungsrückmeldung für Sitzventile und Membranventile; absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung | - | Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | gepulst | 0,2zylindrische Scheibe — Ø 24 mm ±0,05 mm — Mindesthöhe 10 mm — flache Oberfläche — Edelstahl nach DIN17440, Werkstoffnummer 316S12. | 0.2 | - | 18-36 DC | - | - | -25-85 | Ja | 3 x Schließer | 3-Loch-Flansch | - | Ja | 2.5 | - | 100 | 2000 | Ja | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Schaltzustand: 1 x LED, grün offen Schaltzustand: 1 x LED, gelber Sitz Schaltzustand: 1 x LED, rot geschlossen | Schrauben: 3 | ||
307.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz gegen mechanische Beschädigung des Sensors bietet) | AS-i | PA; TPE; PP; LCP | < 50 | III | Positionsrückmeldung für lineare Einzel- und Doppelsitzventile; absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung | 3.0 | Kabel: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm²|Stecker: 1 x M12 | - | 0,2zylindrische Scheibe — Ø 24 mm ±0,05 mm — Mindesthöhe 10 mm — flache Oberfläche — Edelstahl nach DIN17440, Werkstoffnummer 316S12. | 0.2 | Ja | 26.5-31.6 DC | Ja | - | -25-70 | Ja | - | 3-Loch-Flansch | A.F | - | - | 0 | - | 2000 | - | 0-80 | 65 x 52 x 110 | Schaltzustand: 1 x LED, grün offen Schaltzustand: 1 x LED, gelber Sitz Schaltzustand: 1 x LED, rot geschlossen Betrieb: 1 x LED, grün AS-i Spannung: Fehler 1 x LED, rot | Schrauben: 3 | ||
309.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | -25-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 x 43 x 110 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Zielgeschwindigkeit(Frau)
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
AS-I-Version
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Ziel
Auflösung des Ventilhubs(mm)
AS-I Zertifikat ausstehend
Betriebsspannung(V)
Erweiterter Adressierungsmodus
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabe Funktion
Anbauart
AS-I ID Code(hex)
Absicherung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
AS-I E/A-Konfiguration(hex)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Messbereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften