Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Hysterese(% von Sr) | 10 | Berichtigungsfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | Absicherung | IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung DC(V) | 10-30 | Elektrisches Design | PNP/NPN | Werkstoffe | Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß brüniert |
Leistungsaufnahme(mA) | < 10 | Max. Dämpfungsfrequenz(Imp/min) | 30000 | Schutzklasse | III |
Anwendung | einfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren | Einstellbereich(Imp/min) | 5-24000 | Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 |
Verpolungsschutz | Ja | Ausgabe Funktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | Erfassungsbereich einstellbar | Nein |
Gehäuse | Gewindetyp | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) | 2.5 | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Anzugsmoment(Nm) | 7 | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 100 | Überlastschutz | Ja |
Kurzschlussfest | Ja | Abmessungen(mm) | M12 x 1 / L = 60 | Startverzögerung(s) | 0-30; (in Schritten von: 100 ms; Standard: 15 s) |
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | Sicherungsmuttern: 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsabstand(mm)
Befestigung
Erfassungsbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften