Induktiver Ganzmetallsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IEC200
IEC201
IEC202
IEC203
IEC211
IEC212
IER200
IER201
IER203
IER204
IER205
IER206
IF503A
IF504A
IF505A
IF508A
IF509A
IFC258
IFC261
IFC263
IFC264
IFC266
IFC275
IFC277
IFC278
IFR200
IFR202
IFR203
IFR204
IFR205
IFR206
IFT258
IG510A
IG511A
IG512A
IG519A
IG520A
IGC258
IGC260
IGC261
IGC262
IGC263
IGR200
IGR202
IGR203
IGR204
IGR205
IGR206
IGR207
IGR212
IGT248
IGT249
IGT250
IGT258
IGT260
IGT261
IGT262
II502A
II503A
II504A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Hysterese
(% von Sr)
Berichtigungsfaktor Korrekturfaktor K = 0 Betriebsabstand
(mm)
Absicherung Min. Laststrom
(mA)
Elektrisches Design Wiederholgenauigkeit IO-Link
(%)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Elektrischer Anschluss - Stecker Art der Kurzschlussfestung Schaltpunktdrift
(% von Sr)
Anschluss Schleppketten-Eignung Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Temperatur-Koeffizient Ausgabe Funktion Schaltfrequenz DC
(Hz)
Gehäuse Schaltpunkt IO-Link
(mm)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Kommunikationsschnittstelle Anzugsmoment
(Nm)
Besondere Funktion Max. Ableitstrom
(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr
(mm)
Anwendungsmedien Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Befestigung Erfassungsbereich
(mm)
Messbereich IO-Link
(mm)
IO-Link Revision Schaltpunktdrift
(mm)
Abmessungen
(mm)
Anzeige Übertragungsart Linearitätsfehler IO-Link
(%)

70.84 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 67; IP 68; IP 69K; ("Kühlmittel")-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-36 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse---100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

70.84 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,5-0-1.6IP 67-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PPSU; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnSteckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet----10-30 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5-< 5Vergoldete Kontakte; erhöhter Erfassungsbereich-2 ± 10 %-100bündig montierbar2---10-10M8 x 1 / L = 50Schaltzustand: 4 LED, gelb--

70.84 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,5-0-1.6IP 65; IP 67; (mit ifm-Buchse ordnungsgemäß angeschraubt)-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PPSU; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnSteckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5-< 5Vergoldete Kontakte; erhöhter Erfassungsbereich-2 ± 10 %-100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 50Schaltzustand: 4 LED, gelb--

70.84 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 67; IP 68; ("Kühlmittel")-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-36 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse---100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

78.41 €

1 4 Arbeitstage 503-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3-0-2.43IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PPSU; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln---10-10--10-30 DC--40-85-Schließer250Gewindetyp-2.5-5Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-3 ± 10 %-100Quasi-Spülung3---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

78.41 €

1 4 Arbeitstage 503-15Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,7 / Kupfer: 0,6-0-4.05IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PPSU; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnSteckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Schließer500Gewindetyp-2.5-5Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-5 ± 10 %-100nicht bündig montierbar5---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

90.51 €

1 4 Arbeitstage 501-15Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 67; IP 68-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst-10-10--10-36 DC-0-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-3.5Vergoldete Kontakte; erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; spritzwassergeschützt-2 ± 10 %-100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

90.51 €

1 4 Arbeitstage 501-20Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 67; IP 68-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei SchweißanwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-36 DC-0-85-Schließer100Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; spritzwassergeschützt---100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

106.49 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei SchweißanwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst-Kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²-10-36 DC--25-70-Schließer150Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.75--100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

106.49 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DCKabel: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²-25-70-Schließer150Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.75--100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

108.28 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DCKabel: 5 m, PUR; 2 x 0,34 mm²-25-70-Schließer150Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.75--100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

106.49 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-1.6IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei SchweißanwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-36 DC--25-70-Schließer150Gewindetyp-4.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.75--100bündig montierbar2---M8 x 1 / L = 45Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

87.79 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-2.43IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-3 ± 10 %-100bündig montierbar3---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

87.79 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-2.43IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Öffner100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-3 ± 10 %-100bündig montierbar3---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

102.47 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,8 / Kupfer: 0,6-0-4.9IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Kontermuttern: Messing weiß bronziert< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Schließer500Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-6 ± 10 %-100nicht bündig montierbar6---M12 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

66.94 €

1 4 Arbeitstage 1001-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-3.24--PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet----10-30 DC--25-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-25Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-4 ± 10 %-100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

66.94 €

1 4 Arbeitstage 1001-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-3.24--PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet----10-30 DC-0-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-25Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-4 ± 10 %-100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

62.91 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-2.4IP 67; IP 68; ("Kühlmittel")-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-30 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse---100bündig montierbar3---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

62.91 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-2.4IP 67; IP 68; ("Kühlmittel")-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-30 DC--25-70-Öffner100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse---100bündig montierbar3---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

94.54 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,5Ja0-2.02IP 68; ("Kühlmittel")-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-36 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erweiterter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Korrekturfaktor K = 0--nur Eisen; Aluminiumspäne immun100bündig montierbar2.5---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

94.54 €

1 4 Arbeitstage 100-Stahl: 1 / Edelstahl: 0,5Ja0-2.02IP 68; ("Kühlmittel")-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-30 DC--25-70-Öffner100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erweiterter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Korrekturfaktor K = 0--nur Eisen; Aluminiumspäne immun100bündig montierbar2.5---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

62.91 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-2.4IP 67; IP 68; ("Kühlmittel")-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-30 DC--25-70-Schließer100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse---100bündig montierbar3---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

62.91 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-3.24IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-4 ± 10 %-100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

77.71 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN; (parametrierbar)± 1; (vom Endwert des Messbereichs)Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 15Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln-----10-30 DCAnschluss: 1 x M12-40-85± 0,3 %/K; (vom Endwert des Messbereichs)Schließer / Öffner; (parametrierbar)100Gewindetyp0,7-3,51; (parametrisierbar)2.5IO-Link15----100bündig montierbar-0.375-3.751.1-M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)± 2; (vom Endwert des Messbereichs)

61.72 €

1 4 Arbeitstage 503-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-3.24IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln---10-10-Ja10-30 DCKabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; Brennverhalten nach ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²-40-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-15Schleppkettentauglichkeit; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-4 ± 10 %-100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 40Schaltzustand: LED, gelb--

82.34 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-3.25IP 67-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-30 DC-0-85-Schließer2Gewindetyp-2.5-6Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer---100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
--

82.34 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3-0-3.25IP 67-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-30 DC-0-85-Schließer2Gewindetyp-2.5-15Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer---100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
--

95.37 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,2 / Aluminium: 0,1 / Kupfer: 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; GeräteBuchse: PA; Kontermuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst-Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²-10-36 DC--25-70-Schließer75Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

95.37 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,2 / Aluminium: 0,1 / Kupfer: 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer75Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

97.14 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,2 / Aluminium: 0,1 / Kupfer: 0-0-3.25IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer75Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

95.37 €

1 4 Arbeitstage 501-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,2 / Aluminium: 0,1 / Kupfer: 0-0-3.24IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; GeräteBuchse: PA; Kontermuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer75Gewindetyp-4.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar4---M12 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

77.71 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,3--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN; (parametrierbar)± 1; (vom Endwert des Messbereichs)Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 15ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige ReinigungsprozesseStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet----10-30 DC-0-100± 0,2 %/K; (vom Endwert des Messbereichs)Schließer / Öffner; (parametrierbar)100Gewindetyp0,7-3,51; (parametrisierbar)2.5IO-Link15Vergoldete Kontakte---100bündig montierbar-0.375-3.751.1-M12 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)± 2; (vom Endwert des Messbereichs)

87.79 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-4.05IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-5 ± 10 %-100bündig montierbar5---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

102.47 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,8 / Kupfer: 0,5-0-9.72IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Kontermuttern: Messing weiß bronziert< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Schließer500Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-12 ± 10 %-100nicht bündig montierbar12---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

87.79 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-4.05IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Öffner100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-5 ± 10 %-100bündig montierbar5---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

75.59 €

1 4 Arbeitstage 1001-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48--PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet----10-30 DC--25-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

75.59 €

1 4 Arbeitstage 1001-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48--PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet----10-30 DC-0-60-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

76.17 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

83.88 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,2--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN; (parametrierbar)± 1; (vom Endwert des Messbereichs)Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4404 / 316L): ; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert15Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln-----10-30 DCAnschluss: 1 x M12-40-85± 0,3 %/K; (vom Endwert des Messbereichs)Schließer / Öffner; (parametrierbar)100Gewindetyp1,41-7,01; (parametrisierbar)2.5IO-Link50----100bündig montierbar-0.75-7.51.1-M18 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)± 2; (vom Endwert des Messbereichs)

68.59 €

1 4 Arbeitstage 203-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln---10-10-Ja10-30 DCKabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; Brennverhalten nach ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²-40-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Schleppkettentauglichkeit; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: LED, gelb--

69.77 €

1 62 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

69.41 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß bronziert< 10Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und SchmiermittelnStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Öffner100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

90.74 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-4.9IP 67-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-30 DC-0-85-Schließer2Gewindetyp-2.5-20Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer---100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
--

90.74 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1-0-4.9IP 67-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PA; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt< 20Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC-0-85-Schließer2Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer---100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
--

104.95 €

1 4 Arbeitstage 201-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; GeräteBuchse: PA; Kontermuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst-Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²-10-36 DC--25-70-Schließer50Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

104.95 €

1 4 Arbeitstage 201-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer50Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

106.97 €

1 4 Arbeitstage 201-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1-0-4.9IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer50Gewindetyp-2.5--Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

104.95 €

1 4 Arbeitstage 201-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,1-0-4.86IP 672PNP/NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; GeräteBuchse: PA; Kontermuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt-Verwendung bei Schweißanwendungen-gepulst---10-36 DC--25-70-Schließer50Gewindetyp-4.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Ganzmetallgehäuse; Optische Einstellhilfe; Anti-Spritzer0.6--100bündig montierbar6---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: 1 x LED, grün
Einstellhilfe: 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe: Ja
--

87.18 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing spritzwassergeschützt< 10Verwendung bei SchweißanwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-85-Schließer2Gewindetyp-2.5-20Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
--

82.22 €

1 4 Arbeitstage 203-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) spritzwassergeschützt; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing spritzwassergeschützt< 10Verwendung bei Schweißanwendungen---10-10-Ja10-30 DCKabel: 2 m, PUR, halogenfrei, Ø 4,9 mm; nicht bestrahlt (wiederverwertbar); 3 x 0,34 mm² / schweißfunkenfest-40-85-Schließer2Gewindetyp-2.5-20Halogenfrei; Schleppkettentauglich; Erhöhter Erfassungsbereich; Vollmetallgehäuse; Magnetfeldfest; Anti-Spritzer-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 40Schaltzustand: LED, gelb
Betrieb: LED, grün
--

86.83 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-4.05IP 68; IP 69K-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20Einsatz in Nassbereichen und in der Lebensmittel- und GetränkeindustrieStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulst---10-30 DC-0-100-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse---100bündig montierbar5---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

101.29 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,8 / Kupfer: 0,5-0-9.7IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 25ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige Reinigungsprozesse-gepulst-10-10--10-30 DC-0-100-Schließer250Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-12 ± 10 %-100nicht bündig montierbar12---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

101.29 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,7 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,4-0-9.7IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K-NPN-Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 25ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige Reinigungsprozesse-gepulst-10-10--10-36 DC-0-100-Schließer500Gewindetyp-2.5--Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-12 ± 10 %-100nicht bündig montierbar12---M18 x 1 / L = 70Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

86.83 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,2-0-6.48IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 10ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige ReinigungsprozesseStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC-0-100-Schließer100Gewindetyp-2.5-50Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-8 ± 10 %-100bündig montierbar8---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

83.88 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,2--IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP/NPN; (parametrierbar)± 1; (vom Endwert des Messbereichs)Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 15ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige Reinigungsprozesse-----10-30 DCAnschluss: 1 x M120-100± 0,2 %/K; (vom Endwert des Messbereichs)Schließer / Öffner; (parametrierbar)100Gewindetyp1,41-7,01; (parametrisierbar)2.5IO-Link50Vollmetallgehäuse---100bündig montierbar-0.75-7.51.1-M18 x 1 / L = 60Schaltzustand: 4 x LED, gelbCOM2 (38,4 kBaud)± 2; (vom Endwert des Messbereichs)

90.15 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2-0-8.1IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige Reinigungsprozesse---10-10--10-30 DC-0-100-Schließer200--2.5-50Vergoldete Kontakte; erhöhter Erfassungsbereich-10 ± 10 %-100Quasi-Spülung10---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

90.15 €

1 4 Arbeitstage 1003-15Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,8 / Kupfer: 0,5-0-9.72IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); Abtastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 20ständige Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln; regelmäßige Reinigungsprozesse---10-10--10-30 DC-0-100-Schließer250--2.5-50Vergoldete Kontakte; erhöhter Erfassungsbereich-12 ± 10 %-100nicht bündig montierbar12---M18 x 1 / L = 45Schaltzustand: 4 x LED, gelb--

102.47 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,6 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,2-0-8.1IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Schließer50Gewindetyp-2.5-80Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-10 ± 10 %-100bündig montierbar10---M30 x 1.5 / L = 65Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

117.63 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,9 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,5-0-20.3IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Kontermuttern: Messing weiß bronziert< 25----10-10--10-30 DC--40-60-Schließer250Gewindetyp-2.5-80Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-25 ± 10 %-100nicht bündig montierbar25---M30 x 1.5 / L = 65Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

111.70 €

1 4 Arbeitstage 1001-20Stahl: 1 / Edelstahl: 0,2 / Messing: 0,8 / Aluminium: 0,6 / Kupfer: 0,2-0-8.1IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K)-PNP-Edelstahl (1.4404 / 316L); PEI; Sicherungsmuttern: Edelstahl< 20-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--10-10--10-30 DC--40-60-Schließer50Gewindetyp-2.5-80Vergoldete Kontakte; Erhöhter Messbereich; Vollmetallgehäuse-10 ± 10 %-40bündig montierbar10---M30 x 1.5 / L = 65Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb--

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja Absicherung Ja
Überlastschutz Ja Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Sicherungsmuttern: 2

Technischer Support