Ring-Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
I7R201
I7R202
I7R203
I7R204
I7R205
I7R206
I7R207
I7R208
I7R209
I7R210
I7R211
I7R212
I7R213
I7R214
I7R215
I7R216
I7R217
N7R20A
N7R21A
N7R22A
N7R23A
N7R28A
N7R29A
N7R30A
N7R31A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Nennspannung DC
(V)
Elektrisches Design Max. Teil Geschwindigkeit
(Frau)
Auflösung der Stahlkugel (Durchmesser)
(mm)
Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Elektrischer Anschluss - Stecker Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Hysterese
(mm)
Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker Ausgabe Funktion Max. Fahrgeschwindigkeit
(Frau)
Wirkprinzip Messkugel (Durchmesser)
(mm)
Absicherung Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Durchmesser
(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Überlastschutz Abmessungen
(mm)
Anzeige

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP351.5Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-210.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN351.5Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-210.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP350.6Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-210.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN350.6Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-210.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP352Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-215.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN352Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-215.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP350.8Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-215.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN350.8Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-215.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP352.5Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-220.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN352.5Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-220.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP351Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-220.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN351Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja-220.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP353Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja50; (Umgebungstemperatur 70 °C)225.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

154.23 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN353Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja50; (Umgebungstemperatur 70 °C)225.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP351.2Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja50; (Umgebungstemperatur 70 °C)225.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

161.70 €

1 4 Arbeitstage IP 67-NPN351.2Gehäuse: PA; Ring: POM< 20Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Dynamisch-Ja50; (Umgebungstemperatur 70 °C)225.1200Ja60 x 35 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

239.42 €

1 4 Arbeitstage IP 67-PNP356Gehäuse: PA; Ring: POM< 11Anschluss: 1 x M1210-35 DC---25-70Ja--Schließer / Öffner; (wählbar)-Statisch-Ja-251200Ja110 x 80 x 20Schaltzustand: 1 x LED, gelb

92.63 €

1 3 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30< 1,2; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)--Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE1-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner25-4---10--32 x 25 x 20-

155.66 €

1 3 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30Wert für die Bewegungsrichtung A : < 1,2; Wert für die Bewegungsrichtung B : > 2,1--Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE2-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner10bistabil4---10--32 x 25 x 20-

92.63 €

1 3 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30< 1,2; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)--Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE1-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner25-6---15--32 x 25 x 20-

155.66 €

1 3 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30Wert für die Bewegungsrichtung A : < 1,2; Wert für die Bewegungsrichtung B : > 2,1--Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE2-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner10bistabil6---15--32 x 25 x 20-

98.80 €

1 62 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30< 1,2; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)--Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²1-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner25-4---10--32 x 25 x 20-

162.17 €

1 62 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30Wert für die Bewegungsrichtung A : < 1,2; Wert für die Bewegungsrichtung B : > 2,1--Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²2-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner10bistabil4---10--32 x 25 x 20-

98.80 €

1 62 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30< 1,2; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)--Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²1-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner25-6---15--32 x 25 x 20-

162.17 €

1 62 Arbeitstage -8,2; (1kΩ)NAMUR--PA 12-GF30Wert für die Bewegungsrichtung A : < 1,2; Wert für die Bewegungsrichtung B : > 2,1--Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²2-40-100-Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mWJaÖffner10bistabil6---15--32 x 25 x 20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Gehäuse Kreisförmig

Technischer Support