Geschwindigkeitssensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX5000
MX5004
MX5015
MX5017
MX5050
MX5051
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsabstand
(mm)
Absicherung Elektrisches Design Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Elektrischer Anschluss - Stecker Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz Ausgabe Funktion Schaltfrequenz DC
(Hz)
Wirkprinzip Absicherung Einbau Länge
(mm)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Max. Ableitstrom
(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr
(mm)
Überlastschutz Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs
(mA)
Erfassungsbereich
(mm)
Abmessungen
(mm)

80.56 €

1 4 Arbeitstage 1-NPNFassung: Messing; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM< 30-7-30 DCAnschluss: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)-32-140|125Nein-2-15000-Nein45-----1,7; (Die Verwendung von Zahnrädern mit einem anderen Modul hat Einfluss auf den Erfassungsbereich und die Phasenlage).ø 15 / L = 70

77.35 €

1 4 Arbeitstage 1-NPNFassung: Messing; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM< 30-7-30 DCAnschluss: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1)-32-140|125Nein-1-15000-Nein35-----1,7; (Die Verwendung von Zahnrädern mit einem anderen Modul hat Einfluss auf den Erfassungsbereich und die Phasenlage).ø 15 / L = 61

87.18 €

1 4 Arbeitstage 1IP 65; IP 68; IP 69KNPNFassung: Messing; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM< 30-7-30 DCKabel: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²-32-140Nein-1-15000--30-----1.7ø 15 / L = 49.5

87.18 €

1 4 Arbeitstage 1IP 65; IP 68; IP 69KNPNFassung: Messing; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM< 30-7-30 DCKabel: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm²-32-140Nein-1-15000--35-----1.7ø 15 / L = 50

80.56 €

1 12 Arbeitstage 1.38IP 65; IP 68; IP 69KPNPMessing; PA; O-Ring: FKM< 40Kabel: 0,5 m, PUR|Stecker: 1 x M1210-30 DC--32-85JaSchließer1-15000-Ja4510.11.7 ± 10 %Ja501,7; (Die Verwendung von Zahnrädern mit einem anderen Modul hat Einfluss auf den Erfassungsbereich und die Phasenlage).ø 15 / L = 60

76.17 €

1 4 Arbeitstage 1.38IP 65; IP 68; IP 69KPNPMessing; PA; O-Ring: FKM< 40-10-30 DCKabel: 2 m, PUR-32-85JaSchließer1-15000Hall-SensorJa4510.11.7 ± 10 %Ja501,7; (Die Verwendung von Zahnrädern mit einem anderen Modul hat Einfluss auf den Erfassungsbereich und die Phasenlage).ø 15 / L = 64.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zahnrad-Modul(mm) 1.25 Schutzklasse III Anzugsmoment(Nm) 7
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 50

Technischer Support