Induktiver NAMUR-Doppelsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N95001
NN5008
NN5009
NN5011
NN5013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistungsaufnahme
(mA)
Anwendung Elektrischer Anschluss - Stecker Elektrischer Anschluss - Buchse Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Schaltfrequenz DC
(Hz)
Versorgungsspannung DC
(V)
Anzugsmoment
(Nm)
Abmessungen
(mm)

231.34 €

1 4 Arbeitstage < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,2)Für Antriebe, die nach ISO 5211 (VDI/VDE) montiert werden-Anschluss: 1 x M12--20-70250--40 x 26 x 60

132.74 €

1 4 Arbeitstage < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)---Anschluss: 1 x M12-20-8018007.5-150,6-1,5; (Kontermutter)40 x 26 x 26

129.72 €

1 4 Arbeitstage < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)---Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm²-20-8018007.5-15-40 x 26 x 26

152.35 €

1 12 Arbeitstage < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)---Kabel: 10 m, Silikon; 4 x 0,34 mm²-20-8018007.5-15-40 x 26 x 26

137.97 €

1 4 Arbeitstage < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1)-Anschluss: 1 x M18---20-8018007.5-15-40 x 26 x 26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hysterese(% von Sr) 1-15 Berichtigungsfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 Absicherung IP 67
Nennspannung DC(V) 8,2; (1kΩ) Elektrisches Design NAMUR Werkstoffe Gehäuse: PBT; Abdeckung: PC
Schutzklasse III Schaltpunktdrift(% von Sr) -10-10 Schaltverstärker Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Anschluss an Schaltverstärker Ja Ausgabe Funktion 2 x Öffner Gehäuse rechteckig
Realer Erfassungsbereich Sr(mm) 4 ± 10 % Befestigung nicht bündig montierbar Erfassungsbereich(mm) 4
Anzeige Schaltzustand: 2 x LED, gelb

Technischer Support