Ausfallsicherer induktiver Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GF711S
GF854S
GG505S
GG507S
GG508S
GG711S
GG712S
GG714S
GG851S
GG854S
GG855S
GI505S
GI506S
GI701S
GI711S
GI712S
GI854S
GI855S
GM504S
GM505S
GM701S
GM705S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftdruck
(kPa)
Absicherung Daten ausgeben Min. Laststrom
(mA)
Elektrisches Design Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Max. Eingangskapazität Ci "max
(nF)
Anwendung Elektrischer Anschluss - Stecker UV-Strahlung Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsart Ionisierende Strahlung Ausgabe Funktion Sicherheitsrelevante Funktion Schaltfrequenz DC
(Hz)
Zone freigeben
(mm)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit
(%)
Gehäuse Geschwindigkeit der Temperaturänderung
(K/min)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Anzugsmoment
(Nm)
Salzspray Ausgangsspannung bei 24 V Max. Höhe über dem Meeresspiegel
(m)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit
(Frau)
Überlastschutz Befestigung Nenn-Isolationsspannung
(V)
Abmessungen
(mm)
Anzeige Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

120.70 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPEdelstahl (1.4404 / 316L); PBT< 20-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-0.5-4-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-1001000Neinnicht bündig montierbar30M12 x 1 / L = 70Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

110.87 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 11PNPGewindehülse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert< 20-Einsatz in mobilen und rauen AnwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-8-32 DC-40-85Dauerbetriebnicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung10> 650; (70°C; <70°C: >50 %)Gewindetyp-2,5; (30 mA)< 7-kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 25000501000Janicht bündig montierbar60M12 x 1 / L = 60Anzeige des Schaltzustands
4 LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

168.92 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--Edelstahl; PBT< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-3-6-Gewindetyp-------5000-nicht bündig montierbar-M18 x 1 / L = 90Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

168.92 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--Spezialbeschichtung aus Messing; PBT< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-4-Gewindetyp-------5000-bündig montierbar-M18 x 1 / L = 90.5Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

168.92 €

1 62 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--Spezialbeschichtung aus Messing; PBT< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-40-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-4-Gewindetyp-------5000-bündig montierbar-M18 x 1 / L = 90.5Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

135.64 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPEdelstahl (1.4571/316Ti ); PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-8-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-1001000Neinnicht bündig montierbar30M18 x 1 / L = 70.5Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

139.66 €

1 3 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPMessing weiß bronziert; PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-5-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-1001000Neinbündig montierbar30M18 x 1 / L = 70Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

150.57 €

1 4 Arbeitstage 80-106IP 65; IP 67; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPGehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: PBT; Schutzabdeckung: PPS GF40; LED-Fenster: PA; Sicherungsmuttern: Edelstahl (1.4404 / 316L)< 30-industrielle AnwendungSteckverbinder: 1 x M12; Formkörper: PPS GF40; Kontakte: vergoldetDIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-219.2-30 DC-40-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)nicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-0-6.5kurzzeitig: 5-95 %; dauerhaft: 5-70 %Gewindetyp0.52,5; (30 mA)-IEC 60068-2-52kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 220001001000Neinnicht bündig montierbar30M18 x 1 / L = 71.5-Sicherungsmuttern: 2

135.28 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 12PNPMessing weiß bronziert; PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-10-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung-> 10-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-501000-bündig montierbar30M18 x 1 / L = 86.5Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

124.62 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 11PNPGewindehülse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert< 20-Einsatz in mobilen und rauen AnwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-8-32 DC-40-85Dauerbetriebnicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung10> 11.550; (70°C; <70°C: >50 %)Gewindetyp-2,5; (30 mA)< 25-kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 25000501000Janicht bündig montierbar60M18 x 1 / L = 60Anzeige des Schaltzustands
4 LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

124.62 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 11PNPGewindehülse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert< 20-Einsatz in mobilen und rauen AnwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-8-32 DC-40-85Dauerbetriebnicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung10> 7.550; (70°C; <70°C: >50 %)Gewindetyp-2,5; (30 mA)< 25-kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 25000501000Jabündig montierbar60M18 x 1 / L = 60Anzeige des Schaltzustands
4 LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

177.56 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--PEEK; Edelstahl; O-Ring: EPDM< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC0-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-6-12-Gewindetyp-------5000-nicht bündig montierbar-M30 x 1.5 / L = 80Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

177.56 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--PEEK; Edelstahl; O-Ring: FKM< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC0-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-6-12-Gewindetyp-------5000-nicht bündig montierbar-M30 x 1.5 / L = 80Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

305.51 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 0-PNPEdelstahl (1.4404 / 316L); PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-6-12-Gewindetyp-2,5; (100 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2, 3-1005000-nicht bündig montierbar30M30 x 1.5 / L = 80Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

136.11 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPEdelstahl (1.4571/316Ti ); PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-15-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-1001000Neinnicht bündig montierbar30M30 x 1.5 / L = 70Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

139.78 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 1-PNPMessing weiß bronziert; PBT< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-1-10-Gewindetyp-2,5; (30 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2-1001000Neinbündig montierbar30M30 x 1.5 / L = 70Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

125.10 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 11PNPGewindehülse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert< 20-Einsatz in mobilen und rauen AnwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-8-32 DC-40-85Dauerbetriebnicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung10> 21.550; (70°C; <70°C: >50 %)Gewindetyp-2,5; (30 mA)< 50-kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 25000501000Janicht bündig montierbar60M30 x 1.5 / L = 65Anzeige des Schaltzustands
4 LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

128.42 €

1 4 Arbeitstage -IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit ordnungsgemäß angeschraubter ifm-Buchse)Schnittstelle Typ C Klasse 11PNPGewindehülse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: LCP; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert< 20-Einsatz in mobilen und rauen AnwendungenStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-8-32 DC-40-85Dauerbetriebnicht zulässig2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand bei richtiger Dämpfung10> 14.550; (70°C; <70°C: >50 %)Gewindetyp-2,5; (30 mA)< 50-kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 25000501000Jabündig montierbar60M30 x 1.5 / L = 65Anzeige des Schaltzustands
4 LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

179.47 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--PSA; Zinkdruckguss< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-15-10-rechteckig-------5000-nicht bündig montierbar3040 x 40 x 66Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
-

177.56 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ B--PSA; Zinkdruckguss< 152Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-TaktsignalSicherer Zustand im ungedämpften Zustand-10-20-rechteckig-------5000-nicht bündig montierbar3040 x 40 x 66Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
-

314.53 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 0-PNPPSA; Zinkdruckguss< 15-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-70Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-15-10-rechteckig-2,5; (100 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2, 3--5000-nicht bündig montierbar3040 x 40 x 66Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
-

314.53 €

1 4 Arbeitstage --Schnittstelle Typ C Klasse 0-PNPPSA; Zinkdruckguss< 30-Industrielle Anwendung, Klasse C nach EN 60654-1 Wetterfeste AnwendungStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-19.2-30 DC-25-60Dauerbetrieb (wartungsfrei)-2 x OSSD (A1 und A2)Sicherer Zustand im ungedämpften Zustand-4-20-rechteckig-2,5; (100 mA)--kompatibel mit EN 61131-2 Eingänge Typ 1, 2, 3--5000-nicht bündig montierbar3040 x 40 x 66Betrieb: 1 x LED, grün
Signal: 1 x LED, gelb
-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja Absicherung Ja
Besondere Funktion Vergoldete Kontakte

Technischer Support