Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC (V) | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Min. Laststrom (mA) | Nennspannung DC (V) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Gewinde-Bezeichnung | Schaltpunktdrift (% von Sr) | Anschluss | Ausgang Haltezeit | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Frequenz AC (Hz) | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Länge des Ausgangssignals (Frau) | Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker | Prozessdaten Binär | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC (mA) | Max. Interne Kapazität (nF) | Ausgabe Funktion | Mittlere Temperatur (°C) | Erfassungsbereich einstellbar | Schaltfrequenz DC (Hz) | Bemerkung | Wirkprinzip | Versorgungsspannung DC (V) | Absicherung | Reaktionszeit (Frau) | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Kommunikationsschnittstelle | Max. Innere Induktivität (µH) | Anzugsmoment (Nm) | Empfohlene Medien | Besondere Funktion | Max. Ableitstrom (mA) | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Anwendungsmedien | Optionen für die Parametereinstellung | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Überlastschutz | Prozessdaten Analog | Befestigung | Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs (mA) | Erfassungsbereich (mm) | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | Kurzschlussfest | Nenn-Isolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Erhöhte Immunität | Montage | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 40 | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 3-20 | - | - | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | ø 34 / L = 81 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Befestigungsklammern: 1 Schraubendreher: 1 Kopfschraube: 1 Federteller | ||
231.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | Ja | 40 | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 3-20 | - | - | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | ø 34 / L = 81 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Befestigungsklammern: 1 Schraubendreher: 1 Federteller Kopfschraube: 1 | ||
248.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 40 | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 3-20 | - | - | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | ø 34 / L = 81 | - | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | Befestigungsklammern: 1 Schraubendreher: 1 Federteller Kopfschraube: 1 | ||
165.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 40 | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 3-20 | - | - | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | ø 34 / L = 81 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Befestigungsklammern: 1 Schraubendreher: 1 | ||
168.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 40 | - | - | - | - | - | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 20 | - | - | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | ø 34 / L = 93 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Befestigungsklammern: 1 Schraubendreher: 1 | ||
345.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | - | PPE geändert | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 105 x 80 x 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 Federscheiben: 4 Zylinderschrauben: 4 | ||
392.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PPE geändert; PA | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Klemmen: 0,34-2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5-9 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | -20-60 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 4 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | 4 | - | - | Gehäuseschrauben: 0,9 Nm; Schrauben: 4 Nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 105 x 80 x 42 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
340.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | - | PPE geändert | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 120 x 80 x 30 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 Federscheiben: 4 Zylinderschrauben: 4 | ||
358.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | - | PPE geändert | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, rot | - | Schraubendreher: 1 Federscheiben: 4 Zylinderschrauben: 4 | ||
299.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | PNP | PPE geändert | 15; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 105 x 80 x 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 | ||
306.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | NPN | PPE geändert | 15; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7-13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 105 x 80 x 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 | ||
333.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | PNP | PPE geändert; PA | < 15 | III | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Klemmen: 0,34-2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5-9 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5 | - | -20-60 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | Gehäuseschrauben: 0,9 Nm; Schrauben: 4 Nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 105 x 80 x 42 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
287.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | PNP | PPE geändert | 15; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | -25-50 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | Ja | - | 120 x 80 x 30 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 | ||
314.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | PNP | PPE geändert | 5; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 105 x 80 x 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 | ||
298.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | PNP | PPE geändert | 5; (24 V) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | 10 | - | - | - | - | - | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 105 x 80 x 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Schraubendreher: 1 | ||
143.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | PNP | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK | < 12 | III | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M12 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trockenes Schüttgut; Flüssigkeiten | - | - | - | - | - | bündig montierbar | - | 1-6 | - | - | - | - | Ja | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
143.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | PNP | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK | < 12 | III | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M12 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trockenes Schüttgut; Flüssigkeiten | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 3-12 | - | - | - | - | Ja | - | M12 x 1 / L = 61 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
147.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Deckel: PEEK | < 12 | III | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M12 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Trockenes Schüttgut; Flüssigkeiten | - | - | - | - | - | bündig montierbar | - | 1-6 | - | - | - | - | Ja | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
144.40 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Deckel: PEEK | < 12 | III | - | - | - | M12 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("supply class 2" nach UL) | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bündig montierbar | - | 4 | - | - | - | - | - | - | M12 x 1 / L = 69 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
141.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65 | - | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Deckel: PEEK | < 12 | III | - | - | - | M12 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("supply class 2" nach UL) | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | -25-70 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M12 x 1 / L = 70 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
214.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 65 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 20-250 AC/DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 110 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
212.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
218.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 20-250 AC/DC | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Nein | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
167.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | Gehäuse: PBT; Drucktasten: TPE-U; LED-Fenster: PC | - | II | - | Steckverbinder: 1 x 1/2" | - | M18 x 1 | - | - | - | 30-250 AC / 20-250 DC | - | 47-63 | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | 10 | - | - | - | Medien mit einer Dielektrizitätskonstante < 20; Öle | - | - | - | Trockenes Schüttgut; Flüssigkeiten | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 4-24; (Programmiertasten) | - | - | - | - | - | Detektion durch nichtmetallische Behälterwände oder an Bypassleitungen | M18 x 1 / L = 87 | - | Schaltzustand: 1 x LED-Ring, gelber Stecker leuchtet durchsichtig | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
178.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 65 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-55 DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 2.5-8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 110 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
178.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 65 | - | - | PNP | PBT; PC | < 10 (24 V) / < 15 (36 V) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | Klemmen: -2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 110 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
174.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V) / < 15 (36 V) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("supply class 2" nach UL) | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
185.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | Ja | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
182.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | NPN | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("supply class 2" nach UL) | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | Ja | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
185.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | NPN | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
174.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-55 DC | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
184.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | - | Ja | 50 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | Ja | - | M18 x 1 / L = 93.8 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
165.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN:; bei Verwendung einer ohmschen Last < 20 kΩ) | Gehäuse: PBT; Drucktasten: TPE-U; LED-Fenster: PC | < 20 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 12 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 87 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | COM1 (4,8 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
159.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | PNP | Gehäuse: PBT; Drucktasten: TPE-U; LED-Fenster: PC | < 20 | II | - | Anschluss: 1 x M12 | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 12 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 87 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | COM1 (4,8 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
150.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | PNP/NPN; (automatische Lasterkennung PNP/NPN) | Gehäuse: PP weiß; Dichtung: TPE-U; Druckknöpfe: TPE-U | < 20 | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 77 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | COM1 (4,8 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
141.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | PNP | Gehäuse: PP weiß; Dichtung: TPE-U; Druckknöpfe: TPE-U | < 20 | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 77 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | COM1 (4,8 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
171.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | - | PNP | Gehäuse: PP weiß; Dichtung: TPE-U; Druckknöpfe: TPE-U | < 20 | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | Kabel: 10 m, PVC; Schlauchbefestigung; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | leitfähige Medien mit einer Dielektrizitätskonstante > 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 77 | - | Schaltzustand: 1 x LED-Ring, gelbe Kabeleinführung leuchtet durchsichtig Betrieb: 1 x LED, grün Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
141.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | PNP | Gehäuse: PBT orange; Drucktasten: TPE-U; LED-Fenster: PC | < 20 | II | - | - | - | M18 x 1 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | 10-36 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | - | - | IO-Link | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | 1.1 | - | - | M18 x 1 / L = 87 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Lernfunktion: Ja Elektronisches Schloss: Ja | COM1 (4,8 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
165.37 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | - | IP 67 | - | 8,2; (1kΩ) | NAMUR | PBT | < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,2) | II | - | - | - | - | -15-15 | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | - | - | -20-60 | - | - | Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Ja | - | - | 11.5 | Öffner | - | Ja | 4 | - | - | 7.5-15 | - | - | Gewindetyp | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 ± 10 % | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | NPN | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | NPN | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 8 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | Quasi-Spülung | - | 0.5-9 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
111.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 8 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | Quasi-Spülung | - | 0.5-9 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | NPN | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | NPN | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Öffner | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 8 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | Quasi-Spülung | - | 0.5-9 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
109.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | 8 | - | - | - | 8 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | Quasi-Spülung | - | 0.5-9 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
130.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | Optische Einstellhilfe | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
130.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-15 | - | - | IP 65; IP 67; IP 69K | - | - | PNP | PBT; PC; POM | < 22 | III | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 10-30 DC | - | - | -25-80 | Ja | - | - | - | - | - | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | -25-110 | Ja | 30 | - | - | - | - | - | Gewindetyp | 2.5 | - | IO-Link | - | - | - | Optische Einstellhilfe | - | 15 ± 10 % | - | - | 200 | - | Ja | - | nicht bündig montierbar | - | 0.5-30 | - | Ja | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 92.5 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
260.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | - | IP 65; IP 67 | 5 | - | - | PBT; PA | - | II | - | - | - | - | -20-20 | - | - | 30-250 AC / 20-250 DC | - | - | -20-60 | Ja | - | - | - | - | 100; (150 (-40°C)) | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 100; (150 (-40°C)) | - | - | - | nicht bündig montierbar | 1000; (20ms / 0,5Hz) | 15 | - | - | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 150 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
260.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | - | IP 65; IP 67 | 5 | - | - | PBT; PA | - | II | - | - | - | - | -20-20 | - | - | 30-250 AC / 20-250 DC | - | - | -20-60 | Ja | - | - | - | - | 100; (150 (-40°C)) | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 10 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 100; (150 (-40°C)) | - | - | - | nicht bündig montierbar | 1000; (20ms / 0,5Hz) | 15 | - | - | - | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 125 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
206.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | 0-12.1 | IP 65 | 5 | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | 200; (für UL-Anwendung: 250 / 100 DC) | - | Schließer | - | Ja | 40 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 200; (für UL-Anwendung: 250 AC / 100 DC) | - | Nein | - | nicht bündig montierbar | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | 15 | - | Nein | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | M30 x 1.5 / L = 81 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1 | ||
210.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | 0-12.1 | IP 65 | 5 | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | 250; (>50°C: 200) | - | Öffner | - | Ja | 40 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 250; (>50° C: 200; für UL-Anwendung: 100 DC) | - | Nein | - | nicht bündig montierbar | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | 15 | - | Nein | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | M30 x 1.5 / L = 81 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1 | ||
242.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | 0-12.1 | IP 65 | 5 | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | 250; (>50°C: 200) | - | Öffner | - | Ja | 40 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 250; (>50° C: 200; für UL-Anwendung: 100 DC) | - | Nein | - | nicht bündig montierbar | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | 15 | - | Nein | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | M30 x 1.5 / L = 81 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1 | ||
217.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | 0-12.1 | IP 65 | 5 | - | - | PBT; Endkappe: PC | - | II | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -25-70 | Nein | - | - | - | - | 200; (für UL-Anwendung: 250 / 100 DC) | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | Ja | 40 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 200; (für UL-Anwendung: 250 AC / 100 DC) | - | Nein | - | nicht bündig montierbar | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | 15 | - | Nein | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | M30 x 1.5 / L = 125 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1 | ||
231.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1-15 | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 | 0-12.1 | IP 65 | 5 | - | - | PBT | - | - | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | -20-70 | Nein | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | - | Schließer / Öffner; (wählbar) | - | - | 40 | Empfehlung: Prüfen Sie die sichere Funktion des Geräts nach einem Kurzschluss. | - | - | - | - | Gewindetyp | 8 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | 15 ± 10 % | - | - | 200; (250 (-50°C)) | - | Nein | - | nicht bündig montierbar | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | 15 | - | Nein | - | - | Ja; (erhöhte Immunität gegen leitungsgebundene Funkfrequenzstörungen) | - | M30 x 1.5 / L = 92 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 Schraubendreher: 1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC(V)
Hysterese(% von Sr)
Berichtigungsfaktor
Betriebsabstand(mm)
Absicherung
Min. Laststrom(mA)
Nennspannung DC(V)
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Gewinde-Bezeichnung
Schaltpunktdrift(% von Sr)
Anschluss
Ausgang Haltezeit
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Frequenz AC(Hz)
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Länge des Ausgangssignals(Frau)
Schaltverstärker
Anschluss an Schaltverstärker
Prozessdaten Binär
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC(mA)
Max. Interne Kapazität(nF)
Ausgabe Funktion
Mittlere Temperatur(°C)
Erfassungsbereich einstellbar
Schaltfrequenz DC(Hz)
Bemerkung
Wirkprinzip
Versorgungsspannung DC(V)
Absicherung
Reaktionszeit(Frau)
Gehäuse
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Kommunikationsschnittstelle
Max. Innere Induktivität(µH)
Anzugsmoment(Nm)
Empfohlene Medien
Besondere Funktion
Max. Ableitstrom(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Anwendungsmedien
Optionen für die Parametereinstellung
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Überlastschutz
Prozessdaten Analog
Befestigung
Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs(mA)
Erfassungsbereich(mm)
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
Kurzschlussfest
Nenn-Isolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Erhöhte Immunität
Montage
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Übertragungsart
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften