Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M95008 |
ME5010 |
ME5011 |
ME5015 |
MFS201 |
MFS202 |
MFS209 |
MFS210 |
MFS211 |
MFS212 |
MFT202 |
MFT204 |
MGS202 |
MGS203 |
MGS204 |
MGS205 |
MGS206 |
MGT000 |
MGT201 |
MGT203 |
MN5200 |
MQ2004 |
MS5010 |
MS5011 |
MS5013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Ganzmetallgehäuse | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anzugsmoment für Kabelverschraubung (Nm) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Wiederholgenauigkeit (% von Sr) | Gewinde-Bezeichnung | Schaltpunktdrift (% von Sr) | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Hysterese (mm) | Impuls-Stretching (Frau) | Umgebungstemperatur (°C) | Ausgabe Funktion | Gehäuse | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Besondere Funktion | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Anwendungsmedien | Optionen für die Parametereinstellung | Befestigung | Sio-Modus | Erfassungsbereich (mm) | Messbereich (mm) | Min. Prozess-Zykluszeit (Frau) | Profile | Reaktion Empfindlichkeit (mT) | Nenn-Isolationsspannung (V) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | IP 20; IP 67; (Stößelseite: IP 20; Steckerseite: IP 67) | - | - | Messing weiß bronziert; Stößel: Edelstahl; LED-Fenster: PA | - | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | - | - | - | 10-36 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | 0.1 | - | -40-70 | 2 x Schließer | - | - | < 20 | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | - | 17-32 | - | - | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, rot OUT 1Schaltzustand: 4 x 90°-LED, gelb OUT 2 | - | - | ||
83.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: PBT orange | < 10 | III | - | - | Steckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: PBT orange | < 10 | III | - | - | - | gepulst | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M8 x 1 / L = 50 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: PBT orange; Endkappe: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | - | - | - | M8 x 1 | - | - | 10-30 DC | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | - | - | - | M8 x 1 / L = 40 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
73.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Messfläche: PBT orange | < 10 | II | - | - | - | gepulst | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
81.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl; Messfläche: PBT orange | < 10 | II | - | - | - | gepulst | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 50 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Öffner | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 62 Arbeitstage | 100 | - | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Tastfläche: Edelstahl; LED-Fenster: PA | < 10 | III | 11 | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 11 Nm | gepulst | - | M12 x 1 | - | -40-75 | 10-30 DC | - | - | - | -40-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
90.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); Sicherungsmuttern: Edelstahl | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M12 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | M12 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
77.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Schließer | zylindrisch | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.3 | - | - | ø 12 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
72.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Tastfläche: PBT orange; Kontermuttern: Messing | < 10 | II | - | - | - | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | - | -25-75 | Öffner | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
73.68 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl; Tastfläche: PBT orange; Kontermuttern: Messing | < 10 | II | - | - | - | gepulst | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | - | - | -40-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.8 | - | - | M18 x 1 / L = 50 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
74.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PA; Kontermuttern: Messing | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Öffner | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
252.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Ja | - | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP/NPN | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); Sicherungsmuttern: Messing | - | II | 5 | Hochtemperaturanwendungen | - | - | - | M18 x 1 | - | - | 2-250 AC/DC | Kabel: 2 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² | - | - | -40-180 | Schließer | Gewindetyp | - | 50 | Vollmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 25; (bezogen auf den Magneten M 4.0) | - | - | - | 7.5 | - | - | M18 x 1 / L = 66 | - | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
108.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Messfläche: PEEK; Kontermuttern: Edelstahl | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | 1000 | 0-104 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | 100; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.3 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
90.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Ja | 1-10 | - | - | IP 65; IP 68; IP 69K | - | PNP | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: Edelstahl (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Edelstahl | < 10 | III | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | - | M18 x 1 | - | - | 10-30 DC | - | - | - | 0-100 | Schließer | Gewindetyp | - | - | Vergoldete Kontakte; Ganzmetallgehäuse | - | - | - | - | - | 70; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 0.9 | - | - | M18 x 1 / L = 60 | - | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
100.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT | < 10 | III | - | - | Kabel: 0,15 m, PUR; 3 x 0,34 mm²|Stecker: 1 x M8; Verriegelung: Rändelmutter, drehbar | gepulst | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -40-75 | Schließer | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | - | - | - | 40 x 12 x 26 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
106.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | < 10 | Stahl: 1 | 0-4.05 | IP 65; IP 67 | < 0.3 | PNP/NPN; (parametrierbar) | Zinkdruckguss, spritzwassergeschützt; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR | < 30 | III | - | - | - | - | 10 | - | -10-20 | -30-85 | 10-30 DC | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2)|Stecker: 1 x M12; Verriegelung: Rändelmutter, drehbar | - | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | rechteckig | IO-Link | - | Anti-Spritzer | 5 ± 10 % | nur eisenhaltig | Hysterese / Fenster; Ausschaltverzögerung; Schweißfeldfestigkeit; Einschaltvorgänge; Auto-Teach | bündig montierbar | Ja | 5 | - | 9.6 | Intelligenter Sensor: Identifikation und Diagnose; Mehrkanaliger, zwei Sollwerte schaltender Sensor, Typ 0 Generic Profiled Sensor; Lernkanal | - | 60 | 1.1 | 20 x 8 x 32 | A | Anzeigebetrieb: 1 x LED, grün Schaltzustand: 1 x LED, gelb | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
83.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT orange | < 10 | III | - | - | Steckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet | gepulst | - | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | - | - | -25-75 | Schließer | rechteckig | - | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
81.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT orange | < 10 | III | - | - | - | gepulst | - | - | - | - | 10-30 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² | - | - | -25-75 | Schließer | rechteckig | - | - | - | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - | ||
83.63 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | 1-10 | - | - | IP 67 | - | PNP | Gehäuse: PBT orange | < 10 | III | - | - | Steckverbinder: 1 x M8; Kontakte: vergoldet | - | - | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-75 | Öffner | rechteckig | - | - | Vergoldete Kontakte | - | - | - | - | - | 60; (bezogen auf Magnet M 4.0) | - | - | - | - | - | - | 28 x 10 x 16 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb | - | - |
Loading...
Verpolungsschutz | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Ganzmetallgehäuse
Hysterese(% von Sr)
Berichtigungsfaktor
Betriebsabstand(mm)
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anzugsmoment für Kabelverschraubung(Nm)
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Art der Kurzschlussfestung
Wiederholgenauigkeit(% von Sr)
Gewinde-Bezeichnung
Schaltpunktdrift(% von Sr)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Hysterese(mm)
Impuls-Stretching(Frau)
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabe Funktion
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Besondere Funktion
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Anwendungsmedien
Optionen für die Parametereinstellung
Befestigung
Sio-Modus
Erfassungsbereich(mm)
Messbereich(mm)
Min. Prozess-Zykluszeit(Frau)
Profile
Reaktion Empfindlichkeit(mT)
Nenn-Isolationsspannung(V)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Übertragungsart
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften