Rohr-Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
I85000
I85001
I85002
I85003
I85008
I85009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrisches Design Max. Teil Geschwindigkeit
(Frau)
Leistungsaufnahme
(mA)
Elektrischer Anschluss - Stecker Wirkprinzip

154.23 €

1 4 Arbeitstage PNP35< 15Steckverbinder: 1 x M8Statisch

154.23 €

1 4 Arbeitstage NPN35< 15Steckverbinder: 1 x M8Statisch

154.23 €

1 4 Arbeitstage PNP35< 15Kabel: 0,09 m, PUR|Stecker: 1 x M12Statisch

154.23 €

1 4 Arbeitstage NPN35< 15Kabel: 0,09 m, PUR|Stecker: 1 x M12Statisch

154.23 €

1 4 Arbeitstage PNP25< 25Steckverbinder: 1 x M8Dynamisch

154.23 €

1 4 Arbeitstage PNP25< 25Kabel: 0,09 m, PUR|Stecker: 1 x M12Dynamisch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Auflösung der Stahlkugel (Durchmesser)(mm) 3 Werkstoffe Gehäuse: PC
Schutzklasse III Betriebsspannung(V) 10-35 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-70
Verpolungsschutz Ja Ausgabe Funktion Schließer Absicherung Ja
Gehäuse rechteckig Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2 Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200
Überlastschutz Ja Erfassungsbereich(mm) < 14 Abmessungen(mm) 70 x 20 x 12
Anzeige Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Befestigungslaschen: 2

Technischer Support