Geschwindigkeitsmonitor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DI0101
DI0104
DI103A
DI5020
DI5021
DI5022
DI5023
DI5024
DI5026
DI5029
DI5030
DI5031
DI5032
DI5033
DI5034
DI520A
DI521A
DI522A
DI523A
DI524A
DI6001
DI602A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Berichtigungsfaktor Betriebsabstand
(mm)
Absicherung Min. Laststrom
(mA)
Nennspannung DC
(V)
Elektrisches Design Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Schutzklasse Anwendung Einstellbereich
(Imp/min)
Elektrischer Anschluss - Stecker Art der Kurzschlussfestung Gewinde-Bezeichnung Lagertemperatur
(°C)
Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)
Nennfrequenz AC
(Hz)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs AC
(mA)
Ausgabe Funktion Gesamtzahl der Ausgänge Absicherung Gehäuse Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Nennspannung AC
(V)
Kommunikationsschnittstelle Anzugsmoment
(Nm)
Besondere Funktion Max. Ableitstrom
(mA)
Realer Erfassungsbereich Sr
(mm)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Überlastschutz Befestigung Kurzzeit-Strombelastbarkeit des Schaltausgangs
(mA)
Erfassungsbereich
(mm)
Kurzschlussfest Abmessungen
(mm)
Anzeige Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

186.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Messing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U-IIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-25-8045-65350Schließer1-Gewindetyp7.520-250-50-1.510 ± 10 %100Neinbündig montierbar2200; ((20 ms / 0,5 Hz))10NeinM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 2 x LED, gelbSicherungsmuttern: 2

199.50 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Messing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U-IIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-25-8045-65350Schließer1-Gewindetyp7.520-250-50-1.510 ± 10 %100Neinbündig montierbar2200; ((20 ms / 0,5 Hz))10NeinM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 2 x LED, gelbSicherungsmuttern: 2

218.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,40-8.1IP 65; IP 67620-250-Messing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U-IIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²-20-6045-65200Schließer1--7.520-250---1.510 ± 10 %100Neinbündig montierbar2200; ((20 ms / 0,5 Hz))10NeinM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 2 x LED, gelbSicherungsmuttern: 2

186.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--Schließer1-Gewindetyp2.5--50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

186.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--Öffner1-Gewindetyp2.5--50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

207.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--Schließer1-Gewindetyp2.5--50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

180.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; Edelstahl; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-Anschluss: 1 x M12-25-80--Schließer1-Gewindetyp2.5--50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 92.3Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

180.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNMessing-Spezialbeschichtung; PA; Edelstahl; TPE-U< 22IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Anschluss: 1 x M12-25-80--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 92.3Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

186.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 22IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-80Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-25-80--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link50---250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grünSicherungsmuttern: 2

152.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-5.67IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNMessing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß brüniert< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren5-24000--M18 x 1-25-85Anschluss: 1 x M12-40-85--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link25---100Jabündig montierbar-7JaM18 x 1 / L = 60SIO-Modus: stromversorgte Endstufe
4 x LED, gelb
IO-Link-Modus: Messobjekt im Messbereich
4 x LED, gelb
Ziel außerhalb des Messbereichs
4 x LED, gelb blinkend
Sicherungsmuttern: 2

152.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-9.72IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNMessing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß brüniert< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren5-24000--M18 x 1-25-85Anschluss: 1 x M12-40-85--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link25---100Janicht bündig montierbar-12JaM18 x 1 / L = 60SIO-Modus: stromversorgte Endstufe
4 x LED, gelb
IO-Link-Modus: Messobjekt im Messbereich
4 x LED, gelb
Ziel außerhalb des Messbereichs
4 x LED, gelb blinkend
Sicherungsmuttern: 2

166.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-9.72IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNMessing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß brüniert< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren5-14400--M30 x 1.5-25-85Anschluss: 1 x M12-40-85--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link50---100Jabündig montierbar-12JaM30 x 1.5 / L = 65SIO-Modus: stromversorgte Endstufe
4 x LED, gelb
IO-Link-Modus: Messobjekt im Messbereich
4 x LED, gelb
Ziel außerhalb des Messbereichs
4 x LED, gelb blinkend
Sicherungsmuttern: 2

166.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-17IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K-10-30PNP/NPNMessing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Sicherungsmuttern: Messing weiß brüniert< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren5-14400--M30 x 1.5-25-85Anschluss: 1 x M12-40-85--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--Gewindetyp2.5-IO-Link50---100Janicht bündig montierbar-21JaM30 x 1.5 / L = 65SIO-Modus: stromversorgte Endstufe
4 x LED, gelb
IO-Link-Modus: Messobjekt im Messbereich
4 x LED, gelb
Ziel außerhalb des Messbereichs
4 x LED, gelb blinkend
Sicherungsmuttern: 2

190.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-16.2IP 67-10-30PNP/NPNPA< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5----25-80Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Messing, weiß bronziert-25-80--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--rechteckig2.5-IO-Link----100Jabündig montierbar-20Ja40 x 40 x 54--

190.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-19.44IP 67-10-30PNP/NPNPA< 10IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5----25-85Steckverbinder: 1 x M12; Formkörper: Messing, weiß bronziert-40-85--Schließer / Öffner; (parametrierbar)--rechteckig2.5-IO-Link----100Janicht bündig montierbar-24Ja40 x 40 x 54--

208.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-20-60--Schließer1--2.5-----10 ± 10 %250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

198.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; Edelstahl; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Anschluss: 1 x M12-25-60--Schließer1--2.5------250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 92.3Schaltzustand: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

198.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNPMessing-Spezialbeschichtung; PA; Edelstahl; TPE-U< 20IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Anschluss: 1 x M12-25-60--Schließer1--2.5------250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 92.3Schaltzustand: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

207.51 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNMessing-Spezialbeschichtung; PA; TPE-U< 22IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²-20-60--Schließer / Öffner; (parametrierbar)---2.5-IO-Link---10 ± 10 %250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 80Schaltzustand: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

198.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-8.1IP 65; IP 67-10-36PNP/NPNMessing-Spezialbeschichtung; PA; Edelstahl; TPE-U< 22IIIeinfache Bewertung von Dreh- und Linearbewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockieren0-5--M30 x 1.5-25-60Anschluss: 1 x M12-25-60--Schließer / Öffner; (parametrierbar)---2.5-IO-Link----250Jabündig montierbar25010JaM30 x 1.5 / L = 92.3Schaltzustand: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, gelb
Sicherungsmuttern: 2

227.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3-IP 67-10-36PNPEdelstahl (1.4571/316Ti ); PBT< 15IIBewertung von rotierenden und linearen Bewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockierung0-3-gepulstM18 x 1-Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-20-80--Schließer / Öffner; (parametrierbar)-JaGewindetyp2.5--35Vergoldete Kontakte--250; (Impulsausgang: 15)Janicht bündig montierbar-12-M18 x 1 / L = 68Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
-

237.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,30-6--10-36PNPEdelstahl (1.4571/316Ti ); PBT; TPE-U< 15IIBewertung von rotierenden und linearen Bewegungen im Hinblick auf Unterdrehzahl; Blockierung0-3Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldetgepulstM18 x 1---20-50--Schließer / Öffner; (parametrierbar)-Ja-2.5---Vergoldete Kontakte--150; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: 250; Impulsausgang: 15)Janicht bündig montierbar-8-M18 x 1 / L = 68Schaltzustand: 1 x LED, gelb
Betrieb: 1 x LED, grün
Eingangssignal: 1 x LED, grün
Sicherungsmuttern: 2
Stoßschutzgehäuse
Montageklammern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hysterese(% von Sr) 10 Verpolungsschutz Ja Erfassungsbereich einstellbar Nein

Technischer Support