Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IF6028 |
IF6029 |
IF6030 |
IF6031 |
IG6083 |
IG6084 |
IG6086 |
IG6087 |
IG6108 |
IG6621 |
II5913 |
II5914 |
II5917 |
II6913 |
IM5139 |
IM5140 |
IM5141 |
IM5142 |
IM5143 |
IM5175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Analoger Spannungsausgang (V) | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Analoger Stromausgang (mA) | Anschluss | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Ausgabe Funktion | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Min. Lastwiderstand (Ω) | Gehäuse | Schaltpunkt IO-Link (mm) | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Sensing Face | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Befestigung | Messbereich (mm) | Wiederholgenauigkeit Analoger Ausgang (%) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Anzeige | Linearitätsfehler des Analogausgangs (%) | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | 4-20; (linear; Steigung: 8,889 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 12 x 12 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 200 | - | Gewindetyp | 0.38-1.87 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | bündig montierbar | 0.2-2 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
116.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 5,556 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 12 x 12 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 200 | 2000 | Gewindetyp | 0.38-1.87 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | bündig montierbar | 0.2-2 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
116.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 4,444 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 12 x 12 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 200 | - | Gewindetyp | 0.75-3.74 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 0.4-4 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
117.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 2,778 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 12 x 12 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 200 | 2000 | Gewindetyp | 0.75-3.74 | 2.5 | IO-Link | 7 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 0.4-4 | - | 1.1 | M12 x 1 / L = 70 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
129.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 2,222 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 24 x 24 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 300 | - | Gewindetyp | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 1,389 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 24 x 24 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 300 | 2000 | Gewindetyp | 1.5-7.48 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 0.8-8 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 3,556 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 18 x 18 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 300 | - | Gewindetyp | 0.94-4.68 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | bündig montierbar | 0.5-5 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
127.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 2,222 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 18 x 18 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 300 | 2000 | Gewindetyp | 0.94-4.68 | 2.5 | IO-Link | 25 | - | 100 | bündig montierbar | 0.5-5 | - | 1.1 | M18 x 1 / L = 60 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
137.42 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | - | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT | < 20 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 2,22 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 24 x 24 x 1 mm) | Kabel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | -25-80 | - | 500 | - | - | Gewindetyp | - | - | - | 25 | - | - | nicht bündig montierbar | 0.8-8 | ± 1 %; (von IA max) | - | M18 x 1 | innerhalb des Betriebsbereichs 1 x LED, gelbes Licht außerhalb des Betriebsbereichs 1 x LED, gelb blinkend | ± 1 %; (von IA max) | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
126.53 € | 1 | 62 Arbeitstage | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | - | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT | < 20 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 2,22 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 24 x 24 x 1 mm) | - | Kabel: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; Brennverhalten nach ECE R118 rev. 2; 3 x 0,50 mm² | -40-80 | - | 500 | - | - | Gewindetyp | - | - | - | - | - | - | nicht bündig montierbar | 0.8-8 | ± 1 %; (von IA max) | - | M18 x 1 / L = 54 | Ziel im Messbereich gelbe Lichter Ziel außerhalb des Messbereichs gelbes Blinken | ± 1 %; (von IA max) | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
144.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | - | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT | < 20 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 1,143 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 45 x 45 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | - | 500 | - | - | Gewindetyp | - | - | - | 50 | - | - | nicht bündig montierbar | 1-15 | ± 1 %; (von IA max) | - | M30 x 1.5 / L = 70 | innerhalb des Betriebsbereichs 1 x LED, gelbes Licht außerhalb des Betriebsbereichs 1 x LED, gelb blinkend | ± 1 %; (von IA max) | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
134.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 0,714 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 45 x 45 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 300 | 2000 | Gewindetyp | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 1-15 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
133.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 1,111 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 30 x 30 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 300 | 2000 | Gewindetyp | 1.88-9.35 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | bündig montierbar | 1-10 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
134.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | PNP/NPN; (parametrierbar) | Gehäuse: Messing weiß bronziert; Tastfläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Kontermuttern: Messing weiß brüniert | < 30 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 1,143 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 45 x 45 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 300 | - | Gewindetyp | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | 50 | - | 100 | nicht bündig montierbar | 1-15 | - | 1.1 | M30 x 1.5 / L = 65 | Ziel im Messbereich 4 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 4 x LED, gelb blinkend | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2 | ||
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Messing weiß bronziert | < 33 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 1,143 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 45 x 45 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 100 | - | rechteckig | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 Positionen wählbar | 100 | bündig montierbar | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 0,714 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 45 x 45 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,9 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Messing weiß bronziert | < 33 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 100 | 2000 | rechteckig | 2.37-13.99 | 2.5 | IO-Link | - | 5 Positionen wählbar | 100 | bündig montierbar | 1-15 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
125.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Messing weiß bronziert | < 33 | 4-20; (linear; Stromproportionalität: 0,64 mA/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 90 x 90 x 1 mm) | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 500; (Ub <=18 V;; Max. Last <=400 Ω) | 100 | - | rechteckig | 3.44-24.2 | 2.5 | IO-Link | - | 5 Positionen wählbar | 100 | nicht bündig montierbar | 1-26 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
124.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 0,4 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 90 x 90 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Messing weiß bronziert | < 33 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 100 | 2000 | rechteckig | 3.44-24.2 | 2.5 | IO-Link | - | 5 Positionen wählbar | 100 | nicht bündig montierbar | 1-26 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
135.88 € | 1 | 62 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 0,3125 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 105 x 105 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 33 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 100 | 2000 | rechteckig | 6.13-32.69 | 2.5 | IO-Link | - | - | 100 | nicht bündig montierbar | 3-35 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
135.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0-10; (linear; Spannungsproportionalität: 0,3125 V/mm; für frontale Annäherung und für Ziel aus Baustahl: 105 x 105 x 1 mm) | 3-15 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | IP 67 | PNP/NPN; (parametrierbar) | PA; Edelstahl (1.4404 / 316L) | < 33 | - | Anschluss: 1 x M12 | - | -25-80 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | - | 100 | 2000 | rechteckig | 6.13-32.69 | 2.5 | IO-Link | - | - | 100 | nicht bündig montierbar | 3-35 | - | 1.1 | 40 x 40 x 54 | Ziel im Messbereich 1 x LED, gelbes Licht Ziel außerhalb des Messbereichs 1 x LED, gelb blinkend Betrieb: LED, grün | - | COM2 (38,4 kBaud) | - |
Loading...
Schutzklasse | II | Betriebsspannung(V) | 15-30 DC | Verpolungsschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung | Ja | Überlastschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Hysterese(% von Sr)
Berichtigungsfaktor
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Analoger Stromausgang(mA)
Anschluss
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabe Funktion
Max. Last(Ω)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Min. Lastwiderstand(Ω)
Gehäuse
Schaltpunkt IO-Link(mm)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Sensing Face
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Befestigung
Messbereich(mm)
Wiederholgenauigkeit Analoger Ausgang(%)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Anzeige
Linearitätsfehler des Analogausgangs(%)
Übertragungsart
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften