NAAMS L-Block - T-Block, Multiple Hole Configurations, ALB Series (Teilenummern - CAD Download)

NAAMS L-Block - T-Block, Multiple Hole Configurations, ALB Series
  • Mengenrabatt
NAAMS L-Blocks are used in automation configurations to create precise setups. After they are machined in-house, they are coated in black oxide to abide by NAAMS Standards or they can be made out of stainless steel. The standard blocks come with hole configurations of 3x3 holes, 4x4 holes, and 3x4 holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel


Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALB130
ALB130M
ALB131
ALB131M
ALB132
ALB132M
ALB133
ALB133M
ALB140
ALB140M
ALB141
ALB141M
ALB150
ALB150M
ALB151
ALB151M
ALB330M
ALB331M
ALB340M
ALB341M
ALB430M
ALB431M
ALB432M
ALB433M
ALB551M
ALB552M
ALB554M
ALB580M
ALB581M
ALB582M
ALB583M
APR030M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen Number Of Holes Material Inch/Metric Hole (W)Width

67.29 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelInch25

69.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelInch25

69.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelInch25

65.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric25

67.29 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelInch25

65.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric25

118.39 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelInch25

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric25

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4 Bohrungen4 Holes304 Stainless SteelMetric20

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric20

75.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3 Bohrungen3 HolesA-36 SteelMetric20

80.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3 Bohrungen3 Holes304 Stainless SteelMetric20

45.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4 Bohrungen4 HolesA-36 SteelMetric20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard oder konfigurierbar Standard Form T-Block

Technischer Support